ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์หน้าแปลน แบบเหลี่ยม กลาง ขนาดกลาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • - ผลิตภัณฑ์ นี้เน้นการแข่งขันด้านราคาและราคาต่อหน่วยต่ำ แต่อาจมี สนิม รอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วนที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ MISUMI ที่มีอยู่มากกว่าผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า - หาก สต๊อก ในประเทศไม่เพียงพอ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว เราขอความเข้าใจของคุณ - เนื่องจากรีเทนเนอร์เปลี่ยนสี (ที่มีอยู่: ดำ, เปลี่ยน: สีเหลือง),สีอาจแตกต่างจากภาพตัวแทน,และสีอาจ แบบผสม และจัดส่งได้
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ



สินค้า Economy ลิเนียร์บุชชิ่ง

ความเสถียร อเนกประสงค์ คงทนยาวนาน

- การออกแบบที่แข็งแกร่งพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยมเพื่อเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น

- มีขนาดให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

- วัสดุเทียบเท่า SUJ2 คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยาวนาน

- ชนิดหมุนเวียนลูกบอลคู่เพื่อการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ

- เหมาะสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์หุ่นยนต์

สินค้า Economy ลิเนียร์บุชชิ่ง
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน ตลับลูกปืน ลิเนียร์แบริ่ง ลิเนียร์แบริ่ง เข้ากับ อุปกรณ์รองรับท่อ ซึ่งมีโครงสร้างที่กะทัดรัดและง่ายต่อการประกอบเข้ากับ กลไก อย่างแม่นยำและง่ายดาย
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนตรงกลางช่วยให้สามารถติดตั้งชิ้นงานได้ใกล้กับศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง ลิเนียร์แบริ่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามี สมดุล ที่ดีทั้งสองด้านของ หน้าแปลน ตลอดจนพื้นที่ โหลดไฟฟ้า แบบกระจายศูนย์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นกลไกการนำทางการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นที่จับคู่กับเพลาลิเนียร์ไกด์ ลูกเหล็กกล้ากลิ้งเป็นวงกลมตามร่องรางที่เกิดจากปลอกหุ้มและตัวยึด และลิเนียร์บุชชิ่งจะเคลื่อนไปมาเป็นเส้นตรงกับเพลาไกด์
เมื่อลูกเหล็กกล้ากลิ้ง จะบรรลุการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ

คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่าง เพลา ไกด์ และ ลิเนียร์แบริ่ง ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบ กลไก ขนาดเล็ก
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 2: การแลกเปลี่ยนที่ดี ตลับลูกปืน เชิงเส้น มีความสามารถในการสับเปลี่ยนกันได้ดีเพราะสามารถใช้กับเพลาได้แบบสุ่ม
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 3: ความยาวรวม ประมาณ 1.5 เท่า และระยะเวลาที่อนุญาตได้ประมาณ 4.3 เท่าของประเภทซับเดี่ยว
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 4: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 5: คุ้มค่ากว่า ลิเนียร์ไกด์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพรวม สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตัวเรือนลูกบอลตัวยึดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานลิเนียร์บุชชิ่งเอกสารแนบ
{{{attr23}}}วัสดุ{{{attr25}}}ความแข็งลิเนียร์บุชชิ่ง กระบวนการชุบผิว{{{attr23}}}วัสดุ{{{attr23}}}วัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ2เรซิ่น-20 ถึง 80 ° cปะเก็นซีล
{{{attr23}}}วัสดุ
ยางไนไตร
-20 ถึง 120°C

วิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่งคำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง
วิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางเมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางมีราคาต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้นลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมีสินค้าคงคลังขนาดใหญ่และคุณภาพมั่นใจลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางนั้นคุ้มค่าและมี สต๊อก มากมายเมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป

ข้อควรระวังของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง ตรง:
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบี สร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บนพื้นผิวของลูก เหล็กกล้า และ พื้นผิว การรีด (บุชชิ่ง เพลา ไกด์) ของ ลิเนียร์แบริ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น

■ มาตรการป้องกันฝุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ

■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง

■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด

เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่{{{attr78}}} วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง
สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่{{{attr80}}} ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม

อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ลิเนียร์แบริ่ง ตรงกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางจำหน่ายโดย ผู้ผลิต โดยตรง ด้วยราคาที่ต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้น ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด
LCD สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางจำหน่ายโดย ผู้ผลิต โดยตรง ด้วยราคาที่ต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้น ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

Drawing ระบุขนาด
ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางสเปคของวัสดุ
ตัวเสื้อลูกบอลตัวยึดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน{{{attr19}}}เอกสารแนบ
{{{attr21}}}วัสดุ{{{attr23}}}ความแข็ง{{{attr25}}} กระบวนการชุบผิว{{{attr21}}}วัสดุ{{{attr21}}}วัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ2เรซิ่น-20 ถึง 80 ° cปะเก็นซีล
{{{attr21}}}วัสดุ
ยางไนไตร
-20 ถึง 120°C

■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
รหัสสินค้าD L HTd1เสื้อP.C.D.Wการเยื้องศูนย์ ด้านข้างไม่ตรงจำนวน
แถวลูกเหล็กกล้า
*
ความตั้งฉาก
โหลดพิกัดพื้นฐานที่อนุญาต
ช่วงเวลาคงที่
(N/m)
น้ำหนัก (ก.)
drค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) Nจำกัด (คงที่) Nหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
60
-0.01
120
-0.021
29±0.3122853.563.120220.0340.042263101.4221
81537163224253104522.1239
10190
-0.023
4720.54064.57.54.129305087184.3765
12214232326348146.269
1628562548383751164144813.1132
200
-0.012
320
-0.028
6528.55485.595.143420.0380.041554206818.3197
25408337.562515061725306825.3442
3045904074106.6116.160582440397442.7482
* เครื่องหมายแสดงแนวตั้งระหว่างส่วน D และ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ แหวน ปรับความสูงหน้าแปลน โปรดดูที่ แหวน ปรับ
{{{attr47}}}L, G และ H ไม่ได้ถูกสลักไว้บน ผลิตภัณฑ์