ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนแบบเหลี่ยม , แบบคู่

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกเมื่อสินค้าหมดสต๊อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนแบบเหลี่ยม , แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 40
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 151
● รูปร่าง : หน้าแปลนสี่เหลี่ยม
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบคู่
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
ลิเนียร์บุชชิ่งคู่หน้าแปลนสี่เหลี่ยมตรงกลาง Economy
- หน้าแปลนสี่เหลี่ยมแข็งแรงเพื่อเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น
- มีขนาดให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
- วัสดุเทียบเท่า SUJ2 คุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- ชนิดหมุนเวียนลูกบอลคู่เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
- เหมาะสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์หุ่นยนต์

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมสินค้าของลิเนียร์บุชชิ่ง
ลิเนียร์แบริ่งหน้าแปลนกลางช่วยให้สามารถติดตั้งชิ้นงานใกล้กับจุดศูนย์กลางของตัวเครื่องลิเนียร์แบริ่งได้ เพื่อให้เกิดสมดุลที่ดีทั้งสองด้านของหน้าแปลน รวมถึงการกระจายพื้นที่รับโหลดไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง
เมื่อลูกเหล็กกล้ากลิ้ง จะบรรลุการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างเพลาไกด์และลิเนียร์แบริ่งช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดเล็ก
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 2: สามารถเลือกใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน กระบอกนอกของลิเนียร์บุชชิ่งทำจากเหล็กหรือสเตนเลส และตัวยึดทำจากสเตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน หรือทำจากเรซินเพื่อลดเสียงรบกวน
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 3: มีความสามารถในการถอดสับเปลี่ยนได้ดี ลิเนียร์แบริ่งมีความสามารถในการถอดสับเปลี่ยนได้ดี เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับเพลาเชิงเส้นได้อย่างอิสระ
ลิเนียร์บุชชิ่ง คุณสมบัติที่ 4: สามารถเลือกสเปคที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 5: คุ้มค่ากว่าลิเนียร์ไกด์
ดรออิ้งบอกขนาดของลิเนียร์บุชชิ่ง

เมื่อมีการจัดส่งลิเนียร์บุชชิ่งนี้ในครั้งแรก สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากในภาพบางส่วน ในกรณีนี้ให้ยึดตามสินค้าจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตารางข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | ตัวเสื้อ | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | อุปกรณ์เสริม: ซีลแหวน | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | ||
| E-LBKC□□LUU | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80°C | ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C) |
| E-LBKCM□□LUU | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
| รหัสสินค้า | ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาวรวม L | ℓ | H | T | d | d1 | t | พี.ซี.ดี. | W | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | จำนวนแถวลูกเหล็กกล้า | *เส้นตั้งฉาก | มวล (g) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โมเมนต์คงที่ที่อนุญาตให้ใช้ โมเมนต์ (N⋅m) | |||||||
ชนิด | dr | ปลอกลูกปืน | |||||||||||||||||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | D | E-LBKC ไม่มีกระบวนการเตรียมผิว | E-LBKCM ผ่านกระบวนการเตรียมผิว | L | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||||||||||
| E-LBKC E-LBKCM | 6 | 0 -0.010 | LUU | 12 | 0 -0.025 | 0 -0.020 | 35 | ±0.3 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.03 | 4 | 0.040 | 25 | 324 | 529 | 2.18 |
| 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 24 | 25 | 43 | 431 | 784 | 4.31 | |||||||||||||
| 10 | 19 | 55 | 24.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 78 | 588 | 1100 | 7.24 | |||||||||
| 12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 32 | 90 | 657 | 1200 | 10.9 | |||||||||||||
| 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 33 | 34 | 108 | 813 | 1570 | 11.6 | |||||||||||||
| 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 38 | 37 | 5 | 165 | 1230 | 2350 | 19.7 | ||||||||||||
| 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.035 | 0 -0.030 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 0.040 | 225 | 1400 | 2740 | 26.8 | |||||
| 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 51 | 50 | 6 | 500 | 1560 | 3140 | 43.4 | ||||||||||||
| 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 590 | 2490 | 5490 | 82.8 | |||||||||
| 35 | 0 -0.014 | 52 | 135 | 62.5 | 82 | 67 | 64 | 0.050 | 0.050 | 930 | 2650 | 6270 | 110 | ||||||||||
| 40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 1380 | 3430 | 8040 | 147 | |||||||||
| 50 | 80 | 0 -0.032 | 192 | 89.5 | 116 | 98 | 92 | 0.055 | 3400 | 6080 | 15900 | 397 | |||||||||||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่มีการชุบผิวด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* เครื่องหมายนี้แสดงถึงความตั้งฉากระหว่างส่วน D กับพื้นผิวการติดตั้งหน้าแปลน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหวนปรับระดับแบบมีหน้าแปลน กรุณาดูที่
แหวนปรับระดับ.วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่ง
| Drawing สินค้าของลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำสำหรับการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป | ||||||||
ข้อควรระวังของลิเนียร์บุชชิ่ง
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบีจะสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของลูกเหล็กกล้าและพื้นผิวกลิ้ง (บุชชิ่งเพลาไกด์) ของลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งหรือลิเนียร์แบริ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
■ มาตรการป้องกันฝุ่นของลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลิเนียร์บุชชิ่ง
วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่งสำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและงานซ่อมบำรุงของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว กรุณาดูที่
ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิม。การใช้งานอุตสาหกรรมของลิเนียร์บุชชิ่ง
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
อุปกรณ์เสริม: ซีลแหวน
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว
ชนิด
dr
ปลอกลูกปืน