ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน แบบเหลี่ยม พร้อม ไพล็อต เดี่ยว / คู่

ข้อควรระวัง
- - ผลิตภัณฑ์ นี้เน้นการแข่งขันด้านราคาและราคาต่อหน่วยต่ำ แต่อาจมี สนิม รอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วนที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ MISUMI ที่มีอยู่มากกว่าผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า - หาก สต๊อก ในประเทศไม่เพียงพอ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว เราขอความเข้าใจของคุณ - เนื่องจากรีเทนเนอร์เปลี่ยนสี (ที่มีอยู่: ดำ, เปลี่ยน: สีเหลือง),สีอาจแตกต่างจากภาพตัวแทน,และสีอาจ แบบผสม และจัดส่งได้
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 40
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 151
● รูยึด : 4
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยม Economy พร้อมไพล็อต
- หน้าแปลนสี่เหลี่ยมพร้อมไพล็อตสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยและแม่นยำ
- รองรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาได้หลากหลาย
- ความทนทานสูงและเสียงการทำงานต่ำ
- มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดหมุนเวียนลูกบอลเดี่ยวและลูกบอลคู่
- โซลูชันประหยัดที่มีความแม่นยำสูงสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมสินค้าของลิเนียร์บุชชิ่ง
ตลับลูกปืนแบบฝังที่มีหน้าแปลนจะไม่ยื่นออกไปยังด้านตรงข้ามของพื้นผิวติดตั้ง จึงมีพื้นที่เพียงพอบนด้านตรงข้ามของพื้นผิวติดตั้ง
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง
เมื่อลูกเหล็กกล้ากลิ้ง จะบรรลุการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างเพลาไกด์และลิเนียร์แบริ่งช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดเล็ก
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 2: สามารถเลือกใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน กระบอกนอกของลิเนียร์บุชชิ่งทำจากเหล็กหรือสเตนเลส และตัวยึดทำจากสเตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน หรือทำจากเรซินเพื่อลดเสียงรบกวน
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 3: มีความสามารถในการถอดสับเปลี่ยนได้ดี ลิเนียร์แบริ่งมีความสามารถในการถอดสับเปลี่ยนได้ดี เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับเพลาเชิงเส้นได้อย่างอิสระ
ลิเนียร์บุชชิ่ง คุณสมบัติที่ 4: สามารถเลือกสเปคที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติของลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อ 5: คุ้มค่ากว่าลิเนียร์ไกด์
ดรออิ้งบอกขนาดของลิเนียร์บุชชิ่ง

เมื่อมีการจัดส่งลิเนียร์บุชชิ่งนี้ในครั้งแรก สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากในภาพบางส่วน ในกรณีนี้ให้ยึดตามตัวผลิตภัณฑ์จริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า| ปลอกลูกปืน | ชนิด | ตัวเสื้อ | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | อุปกรณ์เสริม: ซีลแหวน | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | |||
| ชนิดเดี่ยว | E-LBKP□□UU | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80°C | ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C) |
| ชนิดคู่ | E-LBKP□□LUU | |||||||
| ชนิดเดี่ยว | E-LBKPM□□UU | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||
| ชนิดคู่ | E-LBKPM□□LUU | |||||||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่มีการชุบผิวด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า![]() | รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท ·เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมใน dr ·ปลอกลูกปืน) | |||
| E-LBKP8UU E-LBKPM20LUU | ||||
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
| รหัสสินค้า | O.D | ความยาวรวม L | ℓ | H | T | d | d1 | ||||||||
ชนิด | dr | ปลอกลูกปืน | |||||||||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | O.D.D | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||
| ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ไม่มีกระบวนการเตรียมผิว | ผ่านกระบวนการชุบผิว | ||||||||||||
| E-LBKP E-LBKPM | 6 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | UU (ชนิด เดี่ยว) LUU (ชนิด คู่) | 12 | 0 -0.025 | 0 -0.020 | 19 | 35 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 |
| 8 | 15 | 24 | 45 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | 29 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 12 | 21 | 30 | 57 | 42 | |||||||||||
| 13 | 23 | 32 | 61 | 43 | |||||||||||
| 16 | 28 | 37 | 70 | 48 | |||||||||||
| 20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.035 | 0 -0.030 | 42 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | |||
| 25 | 40 | 59 | 112 | 62 | |||||||||||
| 30 | 45 | 64 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | |||||||
| 35 | 0 -0.012 | 0 -0.015 | 52 | 70 | 135 | 82 | |||||||||
| 40 | 60 | 80 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | |||||||
| 50 | 80 | 100 | 192 | 116 | |||||||||||
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหวนปรับความสูงแบบมีขอบ กรุณาดูที่
แหวนปรับระดับ. dr | t | พี.ซี.ดี. | W | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | แถวของ ลูกบอล | ความตั้งฉาก | แรงประเมิน | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้แบบคู่ Static Moment (N⋅m) | มวล (g) | ||||||
| ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||||
| ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ||||||||||
| 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.024 | 0.03 | 4 | 0.035 | 0.040 | 206 | 324 | 265 | 529 | 2.18 | 18 | 25 |
| 8 | 24 | 25 | 265 | 431 | 380 | 784 | 4.31 | 29 | 43 | ||||||
| 10 | 4.1 | 29 | 30 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 7.24 | 52 | 78 | |||||
| 12 | 32 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 10.9 | 57 | 90 | ||||||
| 13 | 33 | 34 | 500 | 810 | 770 | 1570 | 11.6 | 72 | 108 | ||||||
| 16 | 38 | 37 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 19.7 | 104 | 165 | |||||
| 20 | 5.1 | 43 | 42 | 0.030 | 0.040 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 26.8 | 145 | 225 | |||
| 25 | 51 | 50 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 43.4 | 300 | 500 | |||||
| 30 | 6.1 | 60 | 58 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 82.8 | 375 | 590 | |||||
| 35 | 67 | 64 | 0.045 | 0.050 | 1670 | 2650 | 3140 | 6470 | 110 | 560 | 930 | ||||
| 40 | 8.1 | 78 | 75 | 0.040 | 0.050 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 147 | 880 | 1380 | |||
| 50 | 98 | 92 | 0.05 | 0.055 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 397 | 2000 | 3400 | ||||
วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่ง
| Drawing สินค้าของลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน | ||||||||
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป | ||||||||
ข้อควรระวังของลิเนียร์บุชชิ่ง
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบีจะสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของลูกเหล็กกล้าและพื้นผิวกลิ้ง (บุชชิ่งเพลาไกด์) ของลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
■ มาตรการป้องกันฝุ่นของลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลิเนียร์บุชชิ่ง
วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่งสำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและงานซ่อมบำรุงของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว กรุณาดูที่
ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิม。การใช้งานอุตสาหกรรมของลิเนียร์บุชชิ่ง
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลิเนียร์บุชชิ่ง

| ชนิดรูคว้าน | ชนิด | ตัวเสื้อ | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุปกรณ์เสริม: แหวนซีล | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | |||
| ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | E-LBKP□□UU | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80°C | ยางไนไตรล์ |
| ประเภทเส้นคู่ | E-LBK□□LUU | |||||||
| ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | E-LBKPM□□UU | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||
| ประเภทเส้นคู่ | E-LBKPM□□LUU | |||||||

| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความยาวทั้งหมด L | ℓ | H | T | d | d1 | t | พี.ซี.ดี. | W | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | จำนวนแถว ลูกเหล็กกล้า | แนวตั้ง | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ชนิดชิมคู่ แรงบิดที่รับได้ขณะสถิต (N⋅m) | Co (สถิต) N | ||||||||||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ dr | รูปทรง | ||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||||||||||||||
| ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | ไม่มีกระบวนการเตรียมผิว | ผ่านกระบวนการชุบผิว | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | ชนิดลิเนียร์เดี่ยว | ประเภทเส้นคู่ | |||||||||||||||||||||
| E-LBKP E-LBKPM | 6 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | UU (แบบบุชชิ่งตัวเดียว) LUU (แบบบุชชิ่งคู่) | 12 | 0 -0.025 | 0 -0.020 | 19 | 35 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.024 | 0.03 | 4 | 0.035 | 0.040 | 206 | 324 | 265 | 529 | 2.18 | 18 | 25 |
| 8 | 15 | 24 | 45 | 32 | 24 | 25 | 265 | 431 | 380 | 784 | 4.31 | 29 | 43 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | 29 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 7.24 | 52 | 78 | ||||||||||||
| 12 | 21 | 30 | 57 | 42 | 32 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 10.9 | 57 | 90 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 32 | 61 | 43 | 33 | 34 | 500 | 810 | 770 | 1570 | 11.6 | 72 | 108 | |||||||||||||||||
| 16 | 28 | 37 | 70 | 48 | 38 | 37 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 19.7 | 104 | 165 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.035 | 0 -0.030 | 42 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 0.030 | 0.040 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 26.8 | 145 | 225 | ||||||
| 25 | 40 | 59 | 112 | 62 | 51 | 50 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 43.4 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 30 | 45 | 64 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 82.8 | 375 | 590 | ||||||||||||
| 35 | 0 -0.012 | 0 -0.015 | 52 | 70 | 135 | 82 | 67 | 64 | 0.045 | 0.050 | 1670 | 2650 | 3140 | 6470 | 110 | 560 | 930 | |||||||||||||
| 40 | 60 | 80 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 0.040 | 0.050 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 147 | 880 | 1380 | ||||||||||
| 50 | 80 | 100 | 192 | 116 | 98 | 92 | 0.05 | 0.055 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 397 | 2000 | 3400 | |||||||||||||||
อุปกรณ์เสริม: ซีลแหวน
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว
ชนิด
dr
ปลอกลูกปืน












อุปกรณ์เสริม: แหวนซีล
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ dr
รูปทรง