เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดสกรูยึด PT100

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่22 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดสกรูยึด PT100 แบบโค้งงอได้ ซีรีส์ C-MFNPM6
・ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า [ม.]:1, 5
・ ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้: M6
・ ช่วงอุณหภูมิ: 0 ถึง 150 ℃
・เทอร์โมคัปเปิลประกอบด้วยสายไฟสองเส้นที่ทำจากวัสดุต่างกัน โดยเชื่อมติดกันที่ปลายด้านหนึ่ง วัดอุณหภูมิโดยรอบ กำหนดอุณหภูมิจุดทำความร้อนได้อย่างแม่นยำ
・ เทอร์โมคัปเปิลที่รองรับโลหะ โดยทั่วไปจะมีค่าความไวระหว่าง 5-40 µV/°C
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
- มีการออกแบบที่สามารถโค้งงอได้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายในพื้นที่แคบหรือรอบสิ่งกีดขวาง ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการวางให้มากที่สุด
- มาพร้อมกับฐานสกรู (M6) เพื่อการยึดเข้ากับรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่า
- ให้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำภายในช่วงที่กำหนด
- ใช้องค์ประกอบ PT100 ที่รู้จักกันดีในเรื่องความเสถียรและความสามารถในการทำซ้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดเวลา
- มีการออกแบบที่สามารถโค้งงอได้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายในพื้นที่แคบหรือรอบสิ่งกีดขวาง ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการวางให้มากที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
| ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เอฟ (ม.) | ขนาดเกลียว | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MFNPM6 | 1 | M6 | ประเภท PT100 | 0 ถึง 150°C |
| 5 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C
PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ




สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

โปรดรักษาขีดจำกัดบนของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิของ บุชชิ่ง สูงกว่าอุณหภูมิที่ ทนความร้อน จะทำให้เกิดการแตกหักของ ขดลวด วัดอุณหภูมิได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุดวิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | เอฟ (ม.) | ขนาดสกรู | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MFNPM6 | 1 | M6 | ประเภท PT100 | 0 ถึง 150°C |
| 5 |