เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู มาตรฐาน ชนิด PT100

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part22 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู มาตรฐาน ชนิด PT100
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ type PT100 เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : ลวดความต้านทานที่เป็นแพลทินั่ม Type PT100
● ขนาดเกลียว: M6 X 1.0
● ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า(m.): 1, 2, และ 5
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-200
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 3 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
- ให้การอ่านอุณหภูมิที่แม่นยำภายในช่วงที่ระบุ
- สร้างขึ้นด้วยปลอกหุ้มที่แข็งแรงเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง รับประกันการทำงานได้ยาวนาน
- เข้ากันได้กับอุปกรณ์อ่านค่า PT100 มาตรฐาน ช่วยให้รวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
- เทอร์โมคัปเปิลที่มีตัวเลือกความยาวสายนำไฟฟ้าหลายแบบ
- มีการออกแบบการติดตั้งด้วยสกรูเมตริกมาตรฐาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
| ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เอฟ (ม.) | ขนาดเกลียว | L (มม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDPML6 | 1 | M6 × 1.0 | 65 | PT100 | 0 ถึง 200°C |
| 2 | |||||
| 5 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C
PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ




สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ บุชชิ่ง ชิ่งเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน จะทำให้ ขดลวด วัดอุณหภูมิแตกหักได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุดวิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | เอฟ (ม.) | ขนาดสกรู | L (มม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDPML6 | 1 | M6 × 1.0 | 65 | PT100 | 0 ถึง 200°C |
| 2 | |||||
| 5 |