ซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดงอได้ แบบยึดด้วยสกรู เทอร์โมคัปเปิล Type K

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดงอได้ แบบยึดด้วยสกรู เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ขนาดเกลียว: M6 X 1.0
● ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า(m.): 1 และ 5
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-150
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 2 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดงอได้

การออกแบบที่สามารถโค้งงอได้ การติดตั้งด้วยสกรู โครงสร้างทนทาน

- เทอร์โมคัปเปิล K แบบโค้งงอได้ ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบหรือลำบาก เพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนและความสะดวกในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

- มีขนาดสกรูเฉพาะให้

- แผ่นฉนวนยางซิลิโคน ช่วยปกป้องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน

- วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 150°C เหมาะสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้ตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

- จุดสัมผัสวัดอุณหภูมิแบบต่อลงดิน ช่วยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้ข้อมูลที่แม่นยำและทันท่วงทีสำหรับกระบวนการที่สำคัญ

สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดงอได้
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

Drawing ระบุขนาด
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเอฟ (ม.)ขนาดเกลียวรูปทรงช่วงอุณหภูมิ
C-MFNC61M6 × 1.0เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K0 ถึง 150°C
5

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C

PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

วัสดุ แท้และเส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด รับประกัน
ตอบสนองอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
การปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม
หัว ยึดประเภทต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ข้อควรระวังข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
หากต้องการยืดเส้น ขดลวด เท สายนำไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิล โปรดใช้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชดเชย
โปรดสังเกตอุณหภูมิทนความร้อนของแต่ละส่วนอย่างเคร่งครัดในหน้า ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดบนของการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ จะสูงมาก การทำงานผิดปกติ เช่น ขดลวด อาจขาดหากเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
โปรดใส่ใจกับอุณหภูมิ ทนความร้อน ของส่วน สายยาง ซิลิคอน ของแขน·
โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิของ บุชชิ่ง สูงกว่าอุณหภูมิที่ ทนความร้อน จะทำให้เกิดการแตกหักของ ขดลวด วัดอุณหภูมิได้ง่ายมาก
หาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุด
ข้อควรระวัง

วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ไม่ควรติดตั้งคู่ใกล้กับประตูและสถานที่ การทำความร้อน มากเกินไป และความลึกของการสอดควรมีอย่างน้อย 8 ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ ท่อป้องกัน ; ระยะห่างระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล กับผนังไม่ได้เต็มไปด้วย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ส่งผลให้ความร้อนล้นของเตาหลอมหรือการบุกรุกของอากาศเย็น ดังนั้นช่วงระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล และรูผนังเตาควรถูกบล็อกด้วยโคลนทนไฟหรือใยหินหรือ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการพาความร้อนและความเย็นที่ ความแม่นยำ ของการวัดอุณหภูมิ ปลายเย็นของ เทอร์โมคัปเปิล อยู่ใกล้กับเตาเผามากเกินไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่า 100°C ; เทอร์โมคัปเปิล ควรอยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กและสนาม แบบใช้ไฟฟ้า แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล และ สายส่งกำลัง ในท่อร้อยสายเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการรบกวน ไม่สามารถติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ได้ในบริเวณที่ตัวกลางที่วัดได้ไม่ค่อยไหล ต้องติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ให้ชิดกับทิศทางการไหลและ หน้าสัมผัส กับแก๊สอย่างเต็มที่เมื่อวัดอุณหภูมิแก๊สใน สายยาง ด้วย เทอร์โมคัปเปิล

การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

MISUMI บริษัทสำนักงาน หัว ให้บริการชิ้นส่วนคุณภาพสูงแก่ลูกค้า เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ อย่างรวดเร็วและแม่นยำตั้งแต่ก่อตั้งในญี่ปุ่นในปี 2506 โดยการรวบรวมแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ อย่างอิสระและสร้าง ระบบ การตลาดสำหรับการขายตรงของผลิตภัณฑ์ มีการสร้าง โหมด การดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ และจัดทำแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิ MISUMI มิที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ คุณภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นเอฟ (ม.)ขนาดสกรูรูปทรงช่วงอุณหภูมิ
C-MFNC61M6 × 1.0เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K0 ถึง 150°C
5