เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ขนาดสกรู: M6 X 1.0
● ความยาวลวด (m.): 1, 2, และ 5
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-300
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 2 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น



สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

การออกแบบการติดตั้งด้วยสกรู ความยาวของสายหลายแบบ ความไวสูง

- สกรูยึด M6 x 1.0 ใช้งานสะดวก ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัย เพิ่มความเสถียรและความน่าเชื่อถือในการวัดอุณหภูมิ

- มีให้เลือกใช้ลวดหลายความยาว

- ความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของกระบวนการ

- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในการอบชุบด้วยความร้อน บรรจุภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและการใช้งานที่หลากหลาย

- ขั้วต่อแบบจีบรูปตัว Y มาตรฐาน ช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ง่ายขึ้น

สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

Drawing ระบุขนาด
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิF (ม.)ขนาดเกลียวรูปทรงช่วงอุณหภูมิ
C-MSNDM61M6 × 1.0เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K0 ถึง 300°C
2
5

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C

PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

วัสดุ แท้และเส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด รับประกัน
ตอบสนองอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
การปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม
หัว ยึดประเภทต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ข้อควรระวังข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
หากต้องการยืดเส้น ขดลวด เท สายนำไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิล โปรดใช้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชดเชย
โปรดสังเกต เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทนความร้อนของแต่ละชิ้นส่วนในหน้า ผลิตภัณฑ์ อย่างเคร่งครัด โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดสูงสุดของการวัดอุณหภูมิจะสูงมาก อาจเกิดความผิดปกติ เช่น ขดลวด ขาดได้ หากเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
โปรดสังเกต เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทนความร้อน ของส่วนปลอกหุ้ม
โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิของ บุชชิ่ง สูงกว่าอุณหภูมิที่ ทนความร้อน จะทำให้เกิดการแตกหักของ ขดลวด วัดอุณหภูมิได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุด
ข้อควรระวัง

วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ไม่ควรติดตั้ง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใกล้กับประตูและสถาน การทำความร้อน มากเกินไป และความลึกของการแทรกควรมีอย่างน้อย 8 ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ ท่อป้องกัน ; ช่องว่างระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล กับผนังไม่มี วัสดุ ฉนวนกันความร้อน อยู่ ส่งผลให้เกิดความร้อนล้นจากเตาหรือการบุกรุกของอากาศเย็น ดังนั้นช่วงระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล และรูผนังเตาควรถูกบล็อกด้วยโคลนทนไฟหรือใยหินหรือ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการพาความร้อนและความเย็นที่ ความแม่นยำ ของการวัดอุณหภูมิ ปลายเย็นของ เทอร์โมคัปเปิล อยู่ใกล้กับเตาเผามากเกินไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่า 100°C ; เทอร์โมคัปเปิล ควรอยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กและสนาม แบบใช้ไฟฟ้า แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล และ สายส่งกำลัง ในท่อร้อยสายเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการรบกวน ไม่สามารถติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ได้ในบริเวณที่ตัวกลางที่วัดได้ไม่ค่อยไหล ต้องติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ให้ชิดกับทิศทางการไหลและ หน้าสัมผัส กับแก๊สอย่างเต็มที่เมื่อวัดอุณหภูมิแก๊สใน สายยาง ด้วย เทอร์โมคัปเปิล

การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

MISUMI ซึ่งเป็นบริษัทสำนักงาน หัว ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ อย่างรวดเร็วและแม่นยำนับตั้งแต่ก่อตั้งในญี่ปุ่นในปี 2506 โดยการรวบรวมแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ อย่างอิสระและสร้าง ระบบ การตลาดสำหรับการขายตรงของผลิตภัณฑ์ มีการสร้าง โหมด การดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ และจัดทำแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิ MISUMI มิที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ คุณภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นF (ม.)ขนาดสกรูรูปทรงช่วงอุณหภูมิ
C-MSNDM61M6 × 1.0เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K0 ถึง 300°C
2
5