คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดหนัก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทสปริง:คอยล์สปริงลวดกลม รับน้ำหนักมาก
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภท รุ่น: C-VUL, C-VUM, C-NWM, C-NWL
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

คอยล์สปริงขดลวดแบบกลม รุ่นประหยัด โหลดหนัก

โหลดหนัก แข็งแรง เชื่อถือได้

- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีโหลดสูงโดยไม่ต้องเสียเงินมาก

- เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

- สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

- ปรับแต่งสเปคของสปริงให้ตรงกับความต้องการของคุณ

- ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและอายุการใช้งานยาวนานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต้องการ

อินเด็กซ์พลันเจอร์งานละเอียดแบบนำร่อง (ความเผื่อ h7) รุ่นประหยัด
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
♢ เมื่อสั่งซื้อสปริงขดลวดแบบกลม โปรดทราบว่าสปริงนี้เป็นชนิดมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ซึ่งผลิตโดยให้ความสำคัญกับค่าพิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็นหลัก เหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งเพลา
♢ สปริงสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของผลิตภัณฑ์
 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Dφ8 หรือน้อยกว่า สปริงขดลวดแบบกลม ความยาวขณะไม่มีโหลด L50 หรือน้อยกว่า±1 มม.
 φสูงกว่า 10 สปริงขดลวดแบบกลม  สูงกว่า 60±2 มม.
 
วัสดุของสปริงขดลวดแบบกลม
วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10%
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
C-VUL: Fmax. (ระยะการเคลื่อนที่ที่อนุญาต) = L × 40%
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D1
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
การอ้างอิง
พิทช์ความยาวแข็งตัวจำนวนม้วนทั้งหมด
C-VUL5 -156.20.665.88{0.60}2.54.87
 2087.84{0.80}3.3
 256.40.7109.80{1.00}2.39.112
6 -157.40.765.88{0.60}2.16.38
 2087.84{0.80}2.9
 257.60.8109.80{1.00}2.310.412
 301211.76{1.20}2.7
 351413.72{1.40}3.2
 407.80.91615.68{1.60}2.516.217
8 -209.80.987.84{0.80}2.49.59.5
 25109.80{1.00}2.9
 3010.01.01211.76{1.20}2.514.013
 3510.01.01413.72{1.40}2.914.013
 6010.41.22423.52{2.40}2.728.823
10 -2012.01.087.84{0.80}3.18.57.5
 25109.80{1.00}3.8
 3012.21.11211.76{1.20}3.212.710.5
 351413.72{1.40}3.7
 4012.21.11615.68{1.60}4.212.710.5
12 -2514.41.2109.80{1.00}2.912.69.5
 351413.72{1.40}4.1
 5514.81.42221.56{2.20}4.121.714.5
16   -5019.01.52019.60{2.00}5.915.89.5

C-VUM: Fmax. (ระยะการเคลื่อนที่ที่อนุญาต) = L × 35%
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D1
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
การอ้างอิง
พิทช์ความยาวแข็งตัวจำนวนม้วนทั้งหมด
C-VUM5 -156.60.85.315.39{1.57}2.36.87.5
 206.80.97.020.58{2.10}1.811.712
 407.01.014.041.16{4.20}3.214.513.5
6 -157.80.95.315.39{1.57}2.37.77.5
 207.020.58{2.10}3.0
 258.01.08.825.68{2.62}2.81110
 3010.530.87{3.15}3.3
8 -2010.21.17.020.58{2.10}3.38.87
 258.825.68{2.62}4.2
 3010.21.110.530.87{3.15}5.08.87
 3510.61.312.335.97{3.67}3.515.611
 4010.61.314.041.16{4.20}4.015.611
10 -2012.41.27.020.58{2.10}4.08.46
 2512.61.38.825.68{2.62}4.210.47
 3010.530.87{3.15}5.0
 40131.514.041.16{4.20}3.818.811.5
12 -2514.81.48.825.68{2.62}5.09.86
16 -3519.61.812.335.97{3.67}5.814.47
วิธีการคำนวณจำนวนรอบ (ค่าอ้างอิง): จำนวนรอบทั้งหมด = ความยาวแข็งตัว ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (d) - 1; จำนวนรอบที่ใช้งานได้ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
จำนวนรอบเป็นค่าอ้างอิง อาจมีการเบี่ยงเบนบ้างในบางล็อตการผลิต
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต นอกจากนี้ หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
kgf (โหลดไฟฟ้า)=N/mm (ค่าคงตัวสปริง) × 0.101972 × F (เลื่อยโซ่); {kgf}=N × 0.101972

C-NWL: Fmax. (ความโก่งที่ยอมรับได้)=L × 40%
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D1
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
ค่าคงตัวสปริง
N/mm {kgf/mm}
ค่าอ้างอิง
ความยาวความกด
C-NWL6.5-30*8.10.81213.7{1.4}1.1{0.12}9.6
 35*141.0{0.10}10.8
 40*160.9{0.09}12
 45*180.8{0.08}13.2
 50*200.7{0.07}14.4
8.5-35*10.511420.6{2.1}1.5{0.15}10.8
 40*161.3{0.13}12
 45*181.1{0.12}13
16.6-60*19.81.62427.5{2.8}1.1{0.12}20
C-NWL: ปลายทั้งสองต่อสายดิน

C-NWM: Fmax. (ความโก่งที่ยอมรับได้) = L × 32%
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D1
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
ค่าคงตัวสปริง
N/mm {kgf/mm}
ค่าอ้างอิง
ความยาวความกด
C-NWM6.5-40*8.5112.820.6{2.1}1.6{0.16}17.5
 45*14.41.4{0.15}19.5
 50*161.3{0.13}21
13.6-35*16.81.611.234.3{3.5}3.1{0.31}14.4
 50*162.1{0.22}18.4
 60*19.21.8{0.18}20.8
C-NWM: ปลายทั้งสองถูกเจียรเป็นสายดิน

■ ค่าคงตัวสปริง N/mm {kgf/mm}
ชนิดC-VUYC-VURC-VUFC-VUL
D
3 0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
  0.98
{0.10}
 
4        
5        
6        
8 0.196
{0.02}
       
10        
12        
16        
FmaxF=L × Fa%F=L × 60%F=L × 45%F=L × 40%
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลมของมิซูมิ มีความเที่ยงตรงและละเอียดมากกว่าสปริงทั่วไปในตลาด โดยแบ่งออกเป็นชนิดมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก โดยชนิดแรกจะให้ความสำคัญกับค่าความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ส่วนชนิดหลังจะให้ความสำคัญกับค่าความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
แผนภาพการติดตั้งของชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
แผนภาพการติดตั้งของคอยล์สปริง ขดลวด แบบกลมชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
 
ข้อควรระวัง
 
ข้อควรระวังในการใช้สปริงขดลวดแบบกลม
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดแบบกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สเตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าอบน้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
* หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งานของสปริง

กลไกการวางตำแหน่งโดยอ้างอิงรู
ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
สินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 0.05 ถึง 0.98 N/mm(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดน้ำหนักมากพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 4.9 ถึง 29.4 N/mm
เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, โหลดน้ำหนักเบาพิเศษเหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ชนิดโหลดเบาเหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดน้ำหนักมากพิเศษ