คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกยกเลิกเมื่อสินค้าหมดสต๊อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 11 คลิกที่นี่
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทสปริง: คอยล์สปริงแบบขดลวดกลม รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภทรุ่น:C-UBB
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
คอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัด
- พิกัดน้ำหนักมากพิเศษสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
- ให้ความสำคัญกับความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพื่อความพอดีที่สมบูรณ์แบบ
- สปริงสแตนเลสคุณภาพสูงในราคาประหยัด
- เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีโหลดไฟฟ้าสูงพร้อมช่วงที่สามารถตั้งค่าได้
- เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะที่รุนแรงและการใช้งานในระยะยาว

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
♢ สปริงสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ⌀10 หรือน้อยกว่า ![]() | ความยาวขณะไม่มีโหลด L | 50 หรือน้อยกว่า | ±1.5 มม. | |
φสูงกว่า 12 ![]() | สูงกว่า 60 | ±2.5 mm | |||
| วัสดุของสปริงขดลวดแบบกลม | |||||
| วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10% | |||||
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | ตัน ความยาว | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UBB | 4- | 10 | 0.65 | 7.0 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | 25 |
| 15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | |||
| 20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | ||
| 5- | 5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
| 10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | |||
| 15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | |||
| 20 | 0.85 | 13.4 | 5.0 | 24.5 | {2.5 } | 25 | ||
| 25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | {3.12 } | 25 | ||
| 6- | 10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
| 15 | 1.0 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |||
| 20 | 1.1 | 14.6 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
| 25 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | {6.26 } | 25 | ||
| 8- | 10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
| 15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |||
| 20 | 1.3 | 14.0 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
| 25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | |||
| 10- | 10 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
| 15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 25 | ||
| 20 | 1.5 | 13.9 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
| 25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | |||
| 30 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | 25 | ||
| 12- | 15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 25 | |
| 20 | 1.6 | 12.4 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
| 30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | |||
| 13- | 15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | {7.5 } | 25 | |
| 20 | 1.9 | 12.9 | 5.0 | 98.1 | {10.01} | 25 | ||
| 25 | 2.0 | 17.0 | 6.25 | 123 | {12.55} | 25 | ||
| 30 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | 147 | {15.0} | 25 | ||
| 40 | 2.3 | 28.2 | 10.0 | 196.0 | {20.0} | 25 | ||
| 60 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | {24.0} | 20 | ||
| 16- | 20 | 2.1 | 12.1 | 5.0 | 98.1 | {10.01} | 25 | |
| 30 | 2.4 | 21.0 | 7.5 | 147.0 | {15.0} | 25 | ||
| 20- | 25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184.0 | {18.8} | 25 | |
| 40 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | {30.0} | 25 | ||
| 60 | 3.5 | 44.6 | 12.0 | 353.0 | {36.02} | 25 | ||
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
จำนวนรอบเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต
kgf (โหลด)=N/mm (ค่าคงตัวสปริง) × 0.101972 × F (ระยะการยืด-หด){kgf}=N × 0.101972
■ ค่าคงตัวสปริง
D12 ใช้กับ C-UY·C-UR·C-UF·C-UBB เท่านั้น D14 ใช้กับ C-UBB เท่านั้น| ชนิด | C-UV | C-UY | C-UR | C-UF | C-UL | C-UTT | C-UM | C-UH | C-UBB | |||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | N/mm 0.05 {kgf/mm}{0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm}{0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | 1.5 (0.15 กก.) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.0 {0.2} | 2.9 (0.3 กก.) | 4.9 (0.5 กก.) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9 (0.3 กก.) | 3.9 (0.4 กก.) | 4.9 (0.5 กก.) | 14.7 (1.5 กก.) | 29.4 (3.0 กก.) | ||||||||||||||||||||
| Fmax | F=L × 70% | F=L × 75% | F=L × 60% | F=L × 45% | F=L × 40% | F=L × 40% | F=L × 35% | F=L × 30% | F=L × 25% | |||||||||||||||||||
เลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดแบบกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สเตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าอบน้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
* หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
![]() | ![]() | ![]() |
| (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.5 ถึง 3.9 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก, ค่าคงตัวสปริง 2.0 ถึง 14.7 N/mm |
| เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดเบา | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ชนิดโหลดเบา | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดหนัก |