เกลียว ลูกดันสปริง สเตนเลส - บอล SUS/POM เกลียว M2-M16

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกดันสปริงเหล็กกล้าไร้สนิมรุ่นประหยัด,บอลสเตนเลสและบอลพลาสติกPOM
- ชุดสินค้าประกอบด้วยรุ่น C-BMS, C-BSX, C-BSM C-NBSM และ C-NBSX
- วัสดุหลักของลูกดันสปริง: สเตนเลส SUS304
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS304 และ POM
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งลูกดันสปริง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 12 และ 16
- ลูกดันสปริงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความต้องการคุณภาพพื้นผิวสูง
- สำหรับลูกดันสปริงรุ่นนี้เป็นสินค้ากลุ่มMISUMI Economy ที่ไม่มีการทาสีและทำสีที่ตัวชิ้นงาน
สินค้า Economy ลูกดันสปริง (สเตนเลส, ลูกบอล SUS/ลูกบอล POM)
- มีสเปคที่หลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
- วัสดุสเตนเลสคุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพื้นผิวสูง
- โครงสร้างเรียบง่ายพร้อมสโตรค/ระยะเคลื่อนที่คงที่
- คุ้มค่าด้วยตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
· ลูกดันสปริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สกรูล็อกตำแหน่ง, สกรูจับลูกบอล, ลูกบอลกำหนดตำแหน่ง, ลูกบอลพร้อมสปริง หรือสกรูเซ็ตลูกเหล็ก อาศัยแรงสปริงในการดันลูกบอลด้านหน้าออกมาตามระยะที่กำหนด สามารถใช้สำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานชั่วคราว การปรับตำแหน่งแบบอินเด็กซ์ และอื่น ๆ
.jpg)
กำลังอยู่ในระหว่างการอัปเกรดผลิตภัณฑ์: รูหกเหลี่ยมกำลังถูกทำให้ลึกขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการถอดประกอบ ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งแบบสุ่ม ทั้งสินค้าก่อนอัปเกรดและหลังอัปเกรดล้วนมีคุณภาพดี โปรดตระหนัก
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | |||
วัสดุ | วัสดุ | ความแข็ง | วัสดุ | |||
| ชนิดลูกบอลสเตนเลส | โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | C-BMS | SUS304 | SUS304 | — | SUS304 |
| โหลดน้ำหนักเบา | C-BSM | |||||
| โหลดหนัก | C-BSX | |||||
| E-LBSZF | SUS440C | 55 HRC ขึ้นไป | ||||
| ชนิดหัวบอลเรซิ่น | โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | E-LNBSS | SUS304 | POM | — | SUS304 |
| โหลดน้ำหนักเบา | C-NBSM | |||||
| โหลดหนัก | C-NBSX | |||||
| E-LNBSZ | ||||||
| ชนิด | d | S | L | ℓ | B | โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ (เฉพาะลูกบอลสเตนเลส) | โหลดน้ำหนักเบา | โหลดหนัก | |||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก M(เกลียวหยาบ) | ![]() ปริมาณแพคเกจ | ลูกบอลสเตนเลส | ลูกบอลเรซิ่น | โหลด (N) | โหลด (N) | โหลด (N) | ||||||||
| โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ · โหลดหนัก | โหลดน้ำหนักเบา | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||
| C-BMS (ชนิดลูกบอลสเตนเลส · โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ) C-BSM (ลูกบอลสเตนเลส · โหลดน้ำหนักเบา) C-BSX (ลูกบอลสเตนเลส · โหลดหนัก) C-NBSM (ชนิดลูกบอลเรซิน · โหลดน้ำหนักเบา) C-NBSX (ชนิดลูกบอลเรซิน · โหลดหนัก) | 3 | 20P | 10P | 1.5 | 0.5 | 8 | 2 | 1.5 | — | — | 1.5 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 6 | 10P | 3.5 | 1.2 | 12 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | |||
| 8 | 5 | 1.6 | 1.7 | 16 | 5.5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | 15 | 50 | |||
| 10 | 6 | 2 | 2.1 | 5 | 5 | — | — | 9 | 25 | 20 | 60 | ||||
| 12 | 8 | 2.6 | 2.8 | 20 | 5.5 | 6 | — | — | 10 | 30 | 25 | 100 | |||
| 16 | 10 | 3.3 | 3.5 | 25 | 8 | 8 | — | — | 15 | 50 | 40 | 120 | |||
ลูกบอลสเตนเลส C-BMS โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ จำกัดเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาด M4 ถึง M8| ชนิด | ![]() ปริมาณแพคเกจ | d | S | L | ℓ | B | โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | โหลดหนัก | |||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก M(เกลียวหยาบ) | โหลด (N) | โหลด (N) | ||||||||
| ขั้นต่ำ | สูงสุด | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||
| (ลูกปืนเม็ดกลมโลหะ) E-LBSZF (ลูกปืนเม็ดกลมเรซิน) E-LNBSS E-LNBSZ | *3 | 10P | 1.5 | 0.4 | 7 | 1 | 1.5 | — | — | 1.5 | 3 |
| 4 | 2.38 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 10 | ||
| 5 | 3 | 1.1 | 12 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | 20 | ||
| 6 | 3.5 | 1.2 | 13 | 4 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 30 | ||
| 8 | 5 | 1.7 | 16 | 5 | 4 | 2.5 | 6 | 12 | 40 | ||
| 10 | 6 | 2.2 | 16 | 5 | 5 | 3 | 8 | 18 | 50 | ||
| 12 | 8 | 2.7 | 20 | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | 60 | ||
| 16 | 5P | 10 | 3.7 | 25 | 8 | 8 | 6 | 15 | 30 | 100 | |
· ครบถ้วนด้วยสเปคหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการขนาด ความยาว และโหลดไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
· ผลิตจากสแตนเลสทั้งชิ้น ไม่มีการพ่นสีหรือเคลือบผิว เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพื้นผิวสูงกว่า
· ไม่มีร่องสำหรับประแจที่ปลายด้านหน้า กรุณาใช้ร่วมกับประแจหกเหลี่ยม
· โครงสร้างลูกดันสปริงแบบง่าย: ลูกบอลที่ปลายจะถูกดันออกโดยสปริงภายในในระยะที่กำหนด และสามารถปล่อยออกได้โดยการเอาชนะแรงสปริงแล้วกดลูกบอลเข้าไป
· ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นและอุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุนที่ต้องการการกำหนดตำแหน่ง; สามารถติดตั้งด้วยเกลียวมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการประกอบและถอดออก
· สามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การกำหนดดัชนี การวางตำแหน่ง และการจำกัดจุดหยุดของฟิกซ์เจอร์
· สามารถปรับช่วงชักได้อย่างละเอียดโดยการเปลี่ยนความลึกของการขันชนิดเกลียวใน

■ ความแตกต่างระหว่างลูกดันสปริงรุ่นประหยัดของ MISUMI กับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
· ยกเว้นชนิดชุบสังกะสี ตัวเครื่อง ลูกบอล และสปริงของลูกดันสปริงรุ่นประหยัดของ MISUMI ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงทั้งหมด ไม่มีการพ่นสีหรือเคลือบสี จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความเรียบร้อยของผิวสูง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์


· ระยะชัก (S), ขนาดร่อง (B) และโหลดไฟฟ้าทั้งหมดเป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
· ไม่มีการเคลือบป้องกันการคลายตัว

วัสดุ
ความแข็ง
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก M