ลูกดันสปริงสแตนเลส, ชุบซิงค์สีดำ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงรุ่นประหยัด ชนิดชุบซิงค์สีดำ
- ชุดสินค้าประกอบด้วยรุ่น: C-BPJF (โหลดเบาพิเศษ), C-BSJF (โหลดเบา) และ C-BPW (โหลดหนัก)
- วัสดุหลักของลูกดันสปริง: เหล็กกล้า S45C
- วิธีการเคลือบผิวตัวชิ้นงาน: ชุบสังกะสี (สีดำ)
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C
- ความแข็งของลูกบอล: 52HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งลูกดันสปริงแบบประหยัด: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดของเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10 12 และ 16
- ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการจำหน่าย: 10 และ 20 ชิ้น (โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ)
- สำหรับลูกดันสปริงรุ่นนี้เป็นสินค้ากลุ่ม MISUMI Economy ที่ไม่มีการทาสีและทำสีที่ตัวชิ้นงาน

สินค้า Economy ลูกดันสปริง

ชุบสังกะสี ทนทานต่อการกัดกร่อน สีดำ

- มีให้เลือกหลายขนาดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

- เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยการชุบสังกะสี

- โครงสร้างเรียบง่ายพร้อมจังหวะคงที่เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพื้นผิวสูง

- ประหยัดงบประมาณโดยไม่ลดคุณภาพ

สินค้า Economy ลูกดันสปริง
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง

· ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้คือ ลูกดันสปริง รุ่นประหยัด จาก MISUMI ซึ่งเป็นชนิดชุบสังกะสีสีดำพร้อมเกลียว หยาบ หกเหลี่ยม ผลิตในประเทศจีน และสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์และ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ งานละเอียด ต่ำและปานกลาง
· ลูกดันสปริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สกรูตัวหนอน ตัวหนอนบอลพอยต์ สกรู บอล การวางตำแหน่ง ลูกสัมผัส ส สกรู สปริง ขัน เหล็กกล้า ฯลฯ สามารถใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวและการปรับดัชนีของชิ้นงาน โดยอาศัย สปริง เพื่อดันออก บอลหน้าผ่าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่
·มีลักษณะที่ดีขึ้นสีของชุดงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ พื้นผิว ชุบสังกะสีที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ ก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง

·มีลักษณะที่ดีขึ้นสีของชุดงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ พื้นผิว ชุบสังกะสีที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ ก่อนหน้านี้
· ลูกดันสปริง มี สเปค ที่หลากหลายเพื่อรองรับขนาด ความยาว และน้ำหนักที่แตกต่างกัน
·ไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือระบายสีจึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความต้องการ พื้นผิว สูงขึ้น
·เนื่องจากไม่มี ร่อง ประแจที่ ปลาย โปรดใช้ ลูกดันสปริง กับประแจอัลเลน
· ลูกดันสปริงมีโครงสร้างที่เรียบง่าย: สปริง ภายในผลักลูกบอลด้านหน้าออกทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่ ที่ และสามารถปล่อยได้โดยการกดลูกบอลเข้าไปต้านแรงยืดหยุ่น
· การติดตั้ง ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไกการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ที่ต้องการ การวางตำแหน่ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สามารถติดตั้งได้โดยใช้เกลียวทั่วไป ซึ่งช่วยให้ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก
·เหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีการกำหนดตำแหน่งขีด จำกัด การหยุดและโอกาสอื่น ๆ
·สามารถปรับระยะชักได้อย่างละเอียดโดยการขันสกรูให้ลึกลงไป

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู

วิธีการใช้งานของ ลูกดันสปริง

เมื่อติดตั้งบน แผ่นบาง สามารถขัน ลูกดันสปริง ให้แน่นโดยใช้ น๊อตตัวเมีย
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู

ข้อควรระวังของ ลูกดันสปริง

·เนื่องจากไม่มี ร่อง ประแจที่ ปลาย ให้ขันด้วยประแจหกเหลี่ยมผ่านรูหกเหลี่ยมที่หาง
·ค่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S) ขนาด ร่อง (B) และ โหลดไฟฟ้า ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่รับประกัน
· ลูกดันสปริง ไม่มีการบำบัดป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกดันสปริง

(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง สเตนเลส ล มาตรฐาน(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ยาว สเตนเลส(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ชุบซิงค์ขาว
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรูMISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรูMISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ชนิดตัวเครื่องลูกบอลสปริง
วัสดุ กระบวนการชุบผิววัสดุความแข็งวัสดุ
โหลดเบาพิเศษC-BPJFS45Cชุบซิงค์
(สีดำ)
SUS440C52HRCSUS304
โหลดน้ำหนักเบาC-BSJF
โหลดหนักC-BPW

Drawing สินค้า
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ
 
รหัสสินค้าdSLBโหลดเบาพิเศษโหลดน้ำหนักเบาโหลดหนัก
ชนิดM
(เกลียวหยาบ)
จำนวนแพ็คโหลด (N)โหลด (N)โหลด (N)
ขั้นต่ำสูงสุดขั้นต่ำสูงสุดขั้นต่ำสูงสุด
C-BPJF (เฉพาะ M4 ถึง M12)
C-BSJF (เฉพาะ M3 ถึง M10)
C-BPW (เฉพาะ M4 ถึง M16)
320P1.50.581.51.53
42.380.81021325320
531122.524310420
610P3.51.212335515530
851.616447720650
1062165589251060
1282.620661012100
16103.325830110
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
ลูกดันสปริงสแตนเลส, ชุบซิงค์สีดำ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย