ลูกดันสปริงสแตนเลส, แบบสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงรุ่นประหยัดชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดสั้น
- สินค้าชุดนี้ประกอบด้วยรุ่น C-BPK
- วัสดุหลักของลูกดันสปริง: สเตนเลส SUS304
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS304
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304
- วิธีการยึดติดของลูกดันสปริง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6 และ 8
- ค่าช่วงของโหลดเริ่มต้น (ช่วง): 0.01 ~ 50 N.
- ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการจำหน่าย: 10 และ 20 ชิ้น (โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ)
- วิธีการยึดติดของลูกดันสปริง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- สำหรับลูกดันสปริงรุ่นนี้เป็นสินค้ากลุ่ม MISUMI Economy ที่ไม่มีการทาสีและทำสีที่ตัวชิ้นงาน

สินค้า Economy ลูกดันสปริง

ตัวสั้น สแตนเลส พื้นที่สูง

- การออกแบบตัวเครื่องสั้นสำหรับการใช้งานแบบกะทัดรัด

- โครงสร้างสแตนเลสคุณภาพสูง

- ติดตั้งง่ายด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพื้นผิวสูง

- การติดตั้งที่ยืดหยุ่นสำหรับกลไกต่างๆ

สินค้า Economy ลูกดันสปริง
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง

· ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้คือ ลูกดันสปริง รุ่นประหยัด จาก MISUMI ซึ่งเป็นสเตนเล สเตนเลส ชนิดสั้นที่มีเกลียวหยาบ หยาบ เหลี่ยม ผลิตในประเทศจีน และสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์และ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ งานละเอียด ต่ำและปานกลาง
· ลูกดันสปริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สกรูตัวหนอน ตัวหนอนบอลพอยต์ สกรู บอล การวางตำแหน่ง ลูกสัมผัส ส สกรู สปริง ขัน เหล็กกล้า ฯลฯ สามารถใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวและการปรับดัชนีของชิ้นงาน โดยอาศัย สปริง เพื่อดันออก บอลหน้าผ่าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง

·มี สเปค หลากหลายเพื่อรองรับขนาดความยาวและน้ำหนักที่แตกต่างกัน
·ทำจาก สเตนเลส ลทั้งหมดโดยไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือระบายสีจึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความต้องการ พื้นผิว สูงขึ้น
· เนื่องจากไม่มี ร่อง ประแจที่ ปลาย ใช้ ลูกดันสปริง กับประแจอัลเลน
· ลูกดันสปริง มีโครงสร้างที่เรียบง่าย: สปริง ภายในผลักลูกบอลด้านหน้าออกทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่ ที่ และสามารถปล่อยได้โดยการกดลูกบอลเข้าไปต้านแรงยืดหยุ่น
· การติดตั้ง ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไกการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ที่ต้องการ การวางตำแหน่ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สามารถติดตั้งได้โดยใช้เกลียวทั่วไป ซึ่งช่วยให้ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก
·เหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีการกำหนดตำแหน่งขีด จำกัด การหยุดและโอกาสอื่น ๆ
·สามารถปรับระยะชักได้อย่างละเอียดโดยการขันสกรูให้ลึกลงไป

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู

วิธีการใช้งานของ ลูกดันสปริง

เมื่อติดตั้งบน แผ่นบาง สามารถขัน ลูกดันสปริง ให้แน่นโดยใช้ น๊อตตัวเมีย
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู

ข้อควรระวังของ ลูกดันสปริง

·เนื่องจากไม่มี ร่อง ประแจที่ ปลาย ให้ขันด้วยประแจหกเหลี่ยมผ่านรูหกเหลี่ยมที่หาง
·ค่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S) ขนาด ร่อง (B) และ โหลดไฟฟ้า ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่รับประกัน
· ลูกดันสปริง ไม่มีการบำบัดป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกดันสปริง

(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง สเตนเลส ล มาตรฐาน(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ยาว สเตนเลส(ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ชุบสังกะสีสีดำ
MISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรูMISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรูMISUMI ลูกดันสปริง, ball point สกรูตัวหนอน, ball สกรู, การวางตำแหน่ง ball, touch ball, เหล็กกล้า ball tightening สปริง สกรู
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ชนิดตัวเครื่องลูกบอลสปริง
วัสดุวัสดุวัสดุ
C-BPKSUS304SUS304SUS304

Drawing สินค้า
ลูกดันสปริง, บอลพอยท์เซ็ตสกรู, บอลสกรู, ลูกบอลตั้งตำแหน่ง, ทัชบอล, สกรูสปริงบอลเหล็กกล้าขันแน่น จากมิซูมิ
 
รหัสสินค้าdSLBโหลด (N)
ชนิดM
(เกลียวหยาบ)
จำนวนแพ็ค
ขั้นต่ำสูงสุด
C-BPK320P1.50.561.525
42.380.82320
53182.5420
610P3.51.23530
851.6104640
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
ลูกดันสปริงสแตนเลส, แบบสั้น | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย