ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 - ร่องกว้าง 10 มม., 1 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็นฉากยึดที่สามารถเชื่อมต่อกับเฟรมขนาดต่าง ๆ ได้ เช่น 45 × 45 และ 30 × 30
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
HBLTS845-6L
HBLTS845-6R

ตารางสเปคของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา |
| HBLTS845-6L |
·เพื่อดูราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่นสินค้า
| รุ่น | มวล (g) | โบลท์และน็อตร่องตัว T ที่เหมาะสม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | |||
| โบลท์ | จำนวน | ทีนัท | จำนวน | |||
| HBLTS845-6L | 78 | CBM6-20 | 1 | HNTT8-6 | 1 | — |
| CBM6-15 | HNTT6-6 | |||||
| HBLTS845-6R | CBM6-20 | HNTT8-6 | ||||
| CBM6-15 | HNTT6-6 | |||||
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา | — | (C·SET·SST·SEU·SSU·SEP·SSP·SEC) |
| HBLTS845-6L | — | SET |
| HBLTS845-6L | — | C-SET |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ |
| รูยึดฝาครอบเพิ่มเติม รู | C | เหล็กฉากถูกเจาะเกลียวสำหรับยึดฝาครอบ (ทั้งสองด้าน M5) (สกรูติดตั้ง HCBM) *ทิศทางการต๊าป: สำหรับ HBLTS845-6□, การต๊าปจะอยู่เฉพาะด้านแคบที่รูไม่อยู่ตรงกลางเท่านั้น ![]() | HBLTSW8 |
| HBLTS845-6L * | |||
| HBLTS845-6R * | |||
| HBLTS8-50 | |||
| HBLUW8-50 | |||
| HBLUW8-60 |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมโบลท์และน็อตที่ใช้ได้ | ชุด SST (สแตนเลส) SEU (การประกอบล่วงหน้า สปริงนัท) SSU (การประกอบล่วงหน้า สปริงนัท สเตนเลส) SEP (การประกอบภายหลัง สปริงนัท) SSP (การประกอบภายหลัง สปริงนัท สเตนเลส) SEC ( โบลต์และ น๊อตตัวเมียพร้อมแหวน) | สลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉากเข้ากับโครงรวมอยู่ในชุด (เพิ่มในราคาวงเล็บ) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTSW8
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTSW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS845-6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS845-6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS8-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUW8-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUW8-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUW8-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUW8-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)
คุณสามารถเพิ่มรูต๊าปเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างรุ่นการปรับแต่งเพิ่มเติม: HBLTS845-6R-C
*ทิศทางการแตะ: การแตะจะติดเฉพาะด้านที่แคบกว่าของรูเนื่องจากความเยื้องศูนย์.
■ รายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศาของชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้
| การประมวลผลเพิ่มเติม | โบลท์ | วัสดุ | จำนวน | น๊อตตัวเมีย | ชนิด | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | CBM6-20 | เหล็ก | 1 | HNTT8-6 | เข้าก่อน/เหล็ก | 1 |
| CBM6-15 | เหล็ก | 1 | HNTT6-6 | เข้าก่อน/เหล็ก | 1 |
วิธีการใช้เหล็กฉาก 90 องศา
คุณสมบัติ เหล็กฉาก 90 องศา: รูติดตั้งแบบสลับฟันปลา สามารถเชื่อมต่อกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 45 มม. และ 30 มม.
หากคุณต้องการทำให้ด้านขวาของอะลูมิเนียมโปรไฟล์เรียบเสมอกัน ให้ใช้ HBLTS845-6R.
(หากคุณต้องการให้ด้านซ้ายเรียบเสมอกัน ให้ใช้ HBLTS845-6L.)

| การเชื่อมต่อสายไฟที่แตกต่างกันอื่น ๆ เหล็กฉาก 90 องศา |
|---|
| สำหรับเชื่อมต่อแบบเหลี่ยมขนาด 20 มม. และแบบเหลี่ยมขนาด 30 มม. |
| สำหรับเชื่อมต่อแบบเหลี่ยมขนาด 30 มม. และ 40 มม. |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่องแถวเดี่ยว - ฉากยึดแบบรีด
| ชื่อซีรีส์ | การเชื่อมต่อสายไฟของกรอบขนาดต่างๆ เหล็กฉาก 90 องศา | ฉากยึดแบบหนาอัดรีด | การอัดรีดแบบหนาพิเศษ ฉากยึดมุม | การอัดรีดด้านไม่เท่า ฉากยึดมุม | ตัวยึดบาง | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ |
|
|
|
|
|
|
| คุณสมบัติ | รูติดตั้งถูกจัดเรียงแบบสลับฟันปลา ทำให้สามารถเชื่อมต่อกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 45 มม. และ 30 มม. ได้ | ชนิดนี้ทำจากวัสดุเดียวกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์และผ่านการอโนไดซ์แล้ว มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการให้รูปลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวกับเฟรม | เหล็กฉากที่อัดขึ้นรูปพร้อมรูติดตั้งสองรูด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแรง | ความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ | ขายึดนี้ไม่ยื่นออกมาจากกรอบเมื่อเชื่อมต่อข้าม ทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ | เหล็กฉากนี้มีรูติดตั้งสองรูที่ด้านเดียว สามารถเชื่อมต่อโครงได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น |
| ภาระโหลดที่รับได้ | — | 2058 | 2793 | 2572 | 1666 | 3087 |
| ความกว้างของเฟรมที่ใช้งานได้ (มม.) | สำหรับเชื่อมต่อ 30-45 เหลี่ยม (ผลิตภัณฑ์นี้) | สำหรับ 45 มม. แบบเหลี่ยม / สำหรับ 50 มม. แบบเหลี่ยม | สำหรับ 50 มม. แบบเหลี่ยม / สำหรับ 60 มม. แบบเหลี่ยม | สำหรับสี่เหลี่ยม 40 มม. (สำหรับสี่เหลี่ยม 45 มม.) | สำหรับแบบเหลี่ยม 45 มม. | สำหรับแบบเหลี่ยม 45 มม. |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ พิกัดความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา
กรุณาตรวจสอบ ตารางความคลาดเคลื่อนของความเหลี่ยม สำหรับความเหลี่ยมของตัวยึด
■ แนวคิดน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของตัวยึด

น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ที่นี่หมายถึงโหลดไฟฟ้าที่เหล็กฉากสำหรับยึดสามารถรักษาตำแหน่งของมันได้ (โดยไม่แตกหรือเลื่อน) เมื่อรูยึดทั้งหมดบนเหล็กฉากสำหรับยึดถูกยึดด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลดไฟฟ้า
วัตถุที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรี่ส์ 8-45 ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมเฟรม | ข้อต่อซ่อนมุม | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง | น๊อตตัวเมีย |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |