ฉากยึดอัดขึ้นรูปแบบมีแท็บกำหนดตำแหน่งนัทสำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 5 - ร่องกว้าง 6 มม., 1 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โดยการกดน๊อตตัวเมียเข้ากับส่วนที่ยื่นยาว จะช่วยขจัดปัญหาการวางตำแหน่งน๊อตตัวเมียที่ยุ่งยาก
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

[ ! ]รูถูกยืดออกเพื่อรองรับค่าตำแหน่งรูน็อตที่แตกต่างกัน
[ ! ]หากน็อตหล่นจากตำแหน่งสูง ส่วนที่ยื่นออกมาอาจเสียหาย
[ ! ]เราแนะนำให้ใช้แหวนรอง (การกลึงทางเลือก/SEC)
[ ! ]สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
. [ M ] วัสดุเหล็กฉาก 90 องศา: ADC12 [ S ] การบำบัดพื้นผิว: ไม่มี
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLFSR5 |
・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
[ ! ]โบลต์และน็อตไม่ได้รวมอยู่กับเหล็กฉาก 90 องศา
กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับโบลต์และน็อตที่เข้ากันได้
หากคุณต้องการซื้อชุดโบลต์และน็อต กรุณาเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
สำหรับข้อกำหนดรายละเอียด กรุณาตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้ "ชุดโบลต์และน็อตที่ใช้ได้" (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา | น้ำหนัก (ก.) | โบลต์และ T-nut ที่เข้ากันได้ | โหลดที่อนุญาต (N) | |||
| ประเภท | โบลต์ | จำนวน | T-nut | จำนวน | ||
| HBLFSR5 | 15 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 |
งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLFSR5 | − | SET |
| HBLFSR5 | − | C-SET |
| การดัดแปลง | รหัส | ข้อกำหนด | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ |
| รูติดตั้งฝาครอบเพิ่มเติม | C | เหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรูเกลียว M5 ทั้งสองด้านสำหรับติดฝาครอบ ตัวอย่างรุ่น: HBLFSR5-C (สกรูติดตั้ง:HCBM). | HBLFSNF5 |
| HBLFSN5 | |||
| HBLFSN5-4 | |||
| HBLFSNB5 | |||
| HBLFSNM5 | |||
| CHBLFSN5 | |||
| HBLFSL5 | |||
| HBLFSLB5 | |||
| HBLFSLM5 | |||
| HBLFSR5 | |||
| HBLFSNK5 | |||
| HBLFSNE5 | |||
| HBLFSNT5 | |||
| HBLFSSW5 | |||
| HBLFSSWB5 |
กรุณาระบุรหัสการดัดแปลง -C
HCBM5-10

| การดัดแปลง | รหัส | ข้อกำหนด | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดโบลต์และน็อต ที่ใช้ได้ | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริง ก่อนการประกอบ) SSU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ สแตนเลส) SEP (น็อตสปริง หลังการประกอบ) SSP (น็อตสปริงหลังการประกอบ สแตนเลส) SEC (โบลต์และน็อต พร้อมแหวนรองประกอบ) | โบลต์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กฉาก 90 องศากับกรอบรวมอยู่ในชุด (เพิ่มในราคาเหล็กฉาก 90 องศา) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSR5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNF5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLFSN5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSLB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSLM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNK5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNE5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSSW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSSWB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]โบลต์สำหรับเหล็กฉาก 90 องศาที่ชุบดำและชุบไฟฟ้า (ดำ) คือเหล่านี้HCBMTB (โครเมตไตรวาเลนต์ดำ) [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP สำหรับเหล็กฉาก 90 องศานอกเหนือจากชุบดำและชุบไฟฟ้า (ดำ) โบลต์ที่รวมอยู่นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รุ่นการกลึงเพิ่มเติม | โบลต์ | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่ก่อน เอาออกก่อน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่ก่อน เอาออกก่อน | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่ก่อน เอาออกก่อน | HNTU5-5 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่ก่อน เอาออกก่อน | SHNTU5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่ทีหลัง | HNTP5-5 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่ทีหลัง | SHNTP5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST5-12 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | ใส่ก่อน เอาออกก่อน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา
- ประเภทนี้มีส่วนที่ยื่นออกมาที่พอดีกับร่องกรอบ
ส่วนที่ยื่นออกมาทำหน้าที่เป็นสต็อปเปอร์การหมุนระหว่างการทำงานขัน ทำให้ทำงานได้ง่าย
[NG]น็อตสั้น HNTM, HNTAM ไม่สามารถใช้ได้

ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา สี่เหลี่ยมกรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
■วิธีคิดเกี่ยวกับโหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (โดยไม่แตกหรือลื่น) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยโบลต์และมีโหลดกระทำ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: พื้นผิวติดตั้งมีส่วนยื่นเพื่อป้องกันการหมุน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กฉาก 90 องศาติดตั้งด้วยน็อต | เหล็กฉาก 90 องศาพลิกกลับได้พร้อมส่วนยื่น | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมฝาครอบ | เหล็กฉาก 90 องศาซี่โครงเดี่ยว | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่นด้านเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพผลิตภัณฑ์ |
|
|
|
| ไม่มีส่วนยื่นด้านเดียว สามารถเชื่อมต่อกับแผ่นได้
|
| วัสดุ | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| คุณสมบัติ | ส่วนที่ยื่นออกมายาวทำหน้าที่เป็นสต็อปเปอร์น็อต ทำให้ไม่ต้องปรับแต่งตำแหน่งน็อตอย่างละเอียด | พื้นผิวติดตั้งมีส่วนยื่น ทำให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งระหว่างการติดตั้ง นี่เป็นประเภทที่ใช้กันมากที่สุด | ประเภทนี้ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น ซึ่งป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสมข้างในและดีเยี่ยมสำหรับสุขอนามัย | ประเภทนี้มีซี่โครง (ด้านข้าง) เพียงด้านเดียว ทำให้ง่ายต่อการหมุนประแจหกเหลี่ยม | ส่วนที่ยื่นออกมาอยู่ด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อกรอบ/แผ่น |
| รุ่นตัวแทน | ผลิตภัณฑ์นี้ | HBLFSN5 | HBLFSNT5 | HBLFSL5 | HBLFSNK5 |
สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อบอด | ฝากรอบ | ฝาปิดร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |