1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดแบบหนาพิเศษ (ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร)

ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - ฉากยึดแบบหนาพิเศษ (ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อเทียบกับ HBKTS5 เป็นประเภทการประมวลผลมุมขวาที่มีจำนวน โบลท์ เท่ากันและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างแน่นหนา [ลดสูงสุด 10%]

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBKUS5
HBKUS5-C
HBKUS5-C-SEC
HBKUS5-C-SEP
HBKUS5-C-SET
HBKUS5-C-SEU
HBKUS5-C-SSP
HBKUS5-C-SST
HBKUS5-C-SSU
HBKUS5-SEC
HBKUS5-SEP
HBKUS5-SET
HBKUS5-SEU
HBKUS5-SSP
HBKUS5-SST
HBKUS5-SSU
HBKUSB5
HBKUSB5-SEP
HBKUSB5-SET
HBKUSB5-SEU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 51.13

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 61.09

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 103.58

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 96.94

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 88.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 96.94

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 102.26

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 81.01

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 115.54

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เคลียร์อโนไดซ์C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 93.62

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )

฿ 86.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 79.02

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 86.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 92.30

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 71.05

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 105.58

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เคลียร์อโนไดซ์ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 79.02

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 48.14

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อโนไดซ์สีดำไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 48.14

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อโนไดซ์สีดำไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 48.14

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อโนไดซ์สีดำไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บทั้งสองด้าน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก มุมด้านนอกให้
วัสดุ A6N01SS-T5 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 20, 25, 40 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบหนาพิเศษ (มีสันนำร่อง) สกรู ใช้บังคับ สกรู M5
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้