ฉากยึดอัดขึ้นรูปแบบรูเยื้องสำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 5 - ร่องกว้าง 6 มม., 1 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็นแผ่นฉากยึดแบบอัดรีดชนิดไม่สมมาตร มีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงและระยะห่างของโครงเฟรมแคบ
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา |
| HBLTF5 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา | น้ำหนัก (กรัม) | สลักเกลียวและน็อต T ที่เหมาะสม | น้ำหนักที่รับได้ (นิวตัน) | |||
| สลักเกลียว | จำนวน | น็อต T | จำนวน | |||
| HBLTF5 | 21 | CBM5-10 | 3 | HNTT5-5 | 3 | 1004 |
การการประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLTF5 | − | SET |
| HBLTF5 | − | C-SET |
| การการประมวลผลพิ่มเติม | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่รองรับ |
| NBLTS5 | |||
| การเจาะรูยึดฝาครอบเพิ่มเติม | C | เหล็กฉาก 90 องศา ได้รับการเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (เกลียว M5 ทั้งสองด้าน) (สกรูติดตั้งคือ HCBM) | HBLTS5 |
| HBLTS5−4 | |||
| CHBLTS5 | |||
| HBLTV5 | |||
| HBLTVB5 | |||
| HBKTS5 | |||
| NBLUS5 | |||
| HBLUS5 | |||
| HBKUS5 | |||
| HBLTH5 | |||
| HBLTHB5 | |||
| HBLTSW5 | |||
| HBLTVW5 | |||
| HBLTF5 |
| การดัดแปลง | รหัส | สเปค | ขายึดที่ใช้ได้ | |||||||||
| รวมสกรูและน็อตที่ใช้ได้แล้ว | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ) SSU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงหลังการประกอบ) SSP (น็อตสปริงหลังการประกอบ สแตนเลส) SEC ( สกรูและ น็อตพร้อมแหวนรอง) | สกรูและน็อตที่สามารถใช้ยึดขารูปตัว L 90 องศากับเฟรมได้รวมอยู่ในชุดแล้ว (รวมในราคาขายึดแล้ว) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTF5
| ||||||||||
รายละเอียดการประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การการแปรรูปรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)
สามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ที่ทั้งสองด้านได้
ตัวอย่างรุ่นที่มีการการประมวลผลพิ่มเติม: เหล็กฉาก 90 องศา HBLTF5-C
■ รายละเอียดชุดสกรูและน็อตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
| รุ่นที่มีการการประมวลผลพิ่มเติม | สกรู | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภทเหล็กฉาก 90 องศา | รุ่น | วัสดุ | ตัวหยุด | |
| SET | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่ก่อนประกอบ | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่ก่อนประกอบ | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่ก่อนประกอบ | HNTU5-5 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่ก่อนประกอบ | SHNTU5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM5-10 | เหล็ก | ใส่หลังประกอบ | HNTP5-5 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB5-10 | สแตนเลส | ใส่หลังประกอบ | SHNTP5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST5-12 | เหล็ก (พร้อมแหวน) | ใส่ก่อนประกอบ | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา
นี่คือเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูปที่มีขาไม่เท่ากัน
มีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงและระยะห่างของเฟรมที่แคบ

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 5 - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูป
| ชื่อสินค้า | เหล็กฉาก 90 องศา ขาไม่เท่ากัน | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | เหล็กฉาก 90 องศา แบบหนาพิเศษ | ขายึดแบบหนา (2 รู) | เหล็กฉาก 90 องศา แบบเยื้องศูนย์ | เหล็กฉาก 90 องศา สำหรับเชื่อมต่อเฟรม ขนาดต่างกัน | ขายึดแบบบาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รูปสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
| คุณสมบัติของเหล็กฉาก 90 องศา | ความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ | ชนิดนี้ทำจากวัสดุเดียวกับเฟรมอลูมิเนียมและผ่านการอโนไดซ์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้ลักษณะภายนอกกลมกลืนกับเฟรม รองรับเฟรมขนาด 25 มม. | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาและจำนวนสกรูเท่ากัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แข็งแรงขึ้น | ชนิดนี้มีรูยึด 2 รูบนพื้นผิวเดียวกัน ใช้สกรู 4 ตัว ทำให้สามารถยึดเฟรมได้อย่างแน่นหนา รองรับเฟรมขนาด 25 มม. | ตำแหน่งของรูเจาะเยื้องศูนย์ ทำให้สามารถติดแผ่นด้านข้างให้เสมอกับพื้นผิวเฟรมได้ สำหรับแผ่นหนา 5 มม. และ 3 มม. | รูยึดเยื้องกัน ชนิดนี้สามารถเชื่อมต่อเฟรมขนาด 20 มม. และ 30 มม. ได้ | เหล็กฉาก 90 องศานี้จะไม่ยื่นออกมาจากเฟรมเมื่อเชื่อมต่อแบบไขว้ เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด |
| น้ำหนักที่รับได้ (Allowable load) | 1004 | 833 | 833 | 1176 | 833 | - | 686 |
| รุ่นที่แนะนำ | สินค้านี้ | HBLTS5 | HBLUS5 | HBLTSW5 | HBLTH5 | HBLTS6-5L | HBLST5 |
| HBKTS5 (ชนิดแปรรูปมุมฉาก) | HBKUS5 (ชนิดแปรรูปมุมฉาก) | HBLSP5 (พร้อมปุ่มยื่น) |
■ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูปกับฉากยึดแบบมีปุ่มยื่น
| [สินค้านี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูป
| · วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูป คือ A6N01SS-T5 โดยทำจากการรีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม และผ่านกระบวนการอโนไดซ์ที่ผิว · เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการความสม่ำเสมอของรูปลักษณ์ร่วมกับเฟรม และมีโครงสร้างที่ช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น · แข็งแรงกว่าฉากยึดที่มีปุ่มยื่น จึงเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ |
| เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น | ・ฉากยึดแบบมีปุ่มยื่นผลิตจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูป โดยทั่วไปจะไม่มีการอโนไดซ์ และราคาถูกกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูปขนาดเดียวกัน ・ปุ่มยื่นช่วยป้องกันการหมุนในระหว่างการขันสกรู ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ・มีฉากยึดหลากหลายชนิดที่มีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมให้เลือกใช้งาน |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉาก
โปรดตรวจสอบตารางค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับภาระที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

ภาระที่อนุญาตที่แสดงนี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรับได้โดยไม่เสียรูปหรือเลื่อน เมื่อมีการยึดด้วยสกรูทุกจุดที่รูยึดของฉากยึดและมีการใช้น้ำหนักกด
สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 5 (ร่องกว้าง 6 มม.)
| ชื่อสินค้า | เฟรมอลูมิเนียม | ข้อต่อแบบบลายด์ | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพสินค้า |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |