ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาพิเศษอัดขึ้นรูปสำหรับ 60 แบบเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหล็กยึด ยึดแบบหนาพิเศษสำหรับ เฟรม 8-45 ซีรีส์ 60 แบบเหลี่ยม
Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา
สำหรับ 60 ตร.ม
NBLUW8-60
HBLUW8-60


[ ! ] NBLUW8-60 ไม่มีอะลูมิเนียมชุบผิวทั้งสองด้านและมีรูโบลท์
| ชนิด | [M]วัสดุ | [S]การเคลือบผิว |
| NBLUW8−60 | A6063S−T5 | การบำบัดด้วยอลูไมต์[ ! |
| HBLUW8−60 | A6N01SS−T5 |
ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| NBLUW8−60 HBLUW8−60 |
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่น | มวล (กรัม) | SETเฟรมที่เข้ากันได้ | โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้ | น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | |||
| โบลท์ | จำนวนชิ้น | T-น็อต | จำนวนชิ้น | ||||
| NBLUW8−60 | 275 | HFS8−6060 | CBM8−15 | 2 | HNTT8−8 | 4 | 2793 |
| CBM8−25 | |||||||
| HBLUW8−60 | CBM8−15 | ||||||
| CBM8−25 | |||||||
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLUW8−60 | − | SET |
| HBLUW8−60 | − | C-SET |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ |
| รู ยึดฝา ครอบเพิ่มเติม | C | เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ (M5 สองด้าน) (สกรูยึด HCBM) *ทิศทางการต๊าป: HBLTS845-6□ สามารถต๊าปได้เฉพาะที่ด้านที่รูเยื้องศูนย์และแคบเท่านั้น ![]() | HBLTSW8 |
| HBLTS845−6L * | |||
| HBLTS845−6R * | |||
| HBLTS8−50 | |||
| HBLUW8−50 | |||
| HBLUW8−60 |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้งสลักเกลียวและน็อตที่เกี่ยวข้อง | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริงพรีฟิต ) SSU ( น็อตสปริง พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อต สปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อต สปริงฟิตติ้งสแตน เลส) SEC ( โบลท์/ น็อต พร้อมแหวนรอง ) | ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTSW8
| − | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTSW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS845−6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS845−6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS8−50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUW8−50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUW8−50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUW8−60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUW8−60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLUW8-60-C
■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา
| รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติม | โบลท์ | โบลท์ | น็อต | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ปริมาณ | รุ่น | วัสดุ | ปริมาณ | ชนิด | รุ่น | วัสดุ | ตัวอุด | ปริมาณ | |
| SET | CBM8-15 | เหล็ก | 2 | CBM8-25 | เหล็ก | 2 | เข้าก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี | 4 |
| SST | SCB8-15 | สแตนเลส | 2 | SCB8-25 | สแตนเลส | 2 | เข้าก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี | 4 |
| SEU | CBM8-15 | เหล็ก | 2 | CBM8-25 | เหล็ก | 2 | เข้าก่อน | HNTU8-8 | เหล็ก | ใช่ | 4 |
| SSU | SCB8-15 | สแตนเลส | 2 | SCB8-25 | สแตนเลส | 2 | เข้าก่อน | SHNTU8-8 | สแตนเลส | ใช่ | 4 |
| SEP | CBM8-15 | เหล็ก | 2 | CBM8-25 | เหล็ก | 2 | เข้าช้า | HNTP8-8 | เหล็ก | ใช่ | 4 |
| SSP | SCB8-15 | สแตนเลส | 2 | SCB8-25 | สแตนเลส | 2 | เข้าช้า | SHNTP8-8 | สแตนเลส | ใช่ | 4 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก 90 องศา
เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด: ผลิตจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป โดยทั่วไปแล้วจะมีการชุบอโนไดซ์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์: ขายึดแบบอัดรีดพร้อมรูยึดสองรูที่ด้านหนึ่ง ให้การเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้น
| เฟรมที่เข้ากันได้ |
|---|
| 8-45 ซีรีส์ 60 ตร.ม |
สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูป
| ชื่อซีรีส์ | ขายึดหนาพิเศษอัดขึ้นรูป | ขายึดหนาอัดขึ้นรูป | ขายึดเหลี่ยมอัด | ขายึดเชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างๆ | ขายึดบาง | ขายึดเหลี่ยม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ |
|
|
|
|
|
|
| คุณสมบัติ | นี่คือขายึดแบบอัดขึ้นรูปที่มีรูยึดสองรูที่ด้านหนึ่ง ให้การเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้น | ประเภทนี้ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการชุบอโนไดซ์ วิธีนี้จะได้ผลดีเมื่อคุณต้องการรวมรูปลักษณ์เข้ากับเฟรม | ประเภทนี้มีความยาวและความกว้างไม่เสมอกัน สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ | ประเภทนี้มีรูยึดสลับกัน สามารถเชื่อมต่อเฟรมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 45 และ 30 สี่เหลี่ยมได้ | นี่คือขายึดที่ไม่ยื่นออกมาจากเฟรมเมื่อทำการเชื่อมต่อข้าม สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก | ขายึดที่มีรูยึดสองรูด้านหนึ่ง ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเฟรมได้แน่นยิ่งขึ้น |
| โหลดที่อนุญาต | 2793 | 2058 | 2572 | - | 1666 | 3087 |
| ความกว้างของเฟรมที่ใช้งานได้ (มม.) | สำหรับ 50 ตร. / 60 ตร. (สินค้านี้) | สำหรับ 45 ตร.ม. / 50 ตร.ว | สำหรับ 40 สี่เหลี่ยม (สำหรับ 45 สี่เหลี่ยม) | สำหรับการเชื่อมต่อ 30 สี่เหลี่ยม - 45 สี่เหลี่ยม | สำหรับ 45 ตร.ว | สำหรับ 45 ตร.ว |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ มุมขวาเหล็กฉาก 90 องศา
ความเหลี่ยมของขายึดอัดขึ้นรูปผลิตขึ้นภายในพิกัดความเผื่อ ±1° ตามมาตรฐานเกรดพิเศษ H4100 ของมาตรฐาน JIS
หากความเหลี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดดู ประเภทการตัดเฉือนมุมขวา(พบได้ทั่วไปในซีรีส์ 8 และซีรีส์ 8-45 มีความเหลี่ยม 0.03 และ 0.06)
■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุโครงอะลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS) เหล็กฉาก 90 องศา
| ชนิด | NBLUW8-60 | HBLUW8-60 |
|---|---|---|
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
| ความต้านทานแรงดึง (N/ mm2 ) | 155 ขึ้นไป | 245 ขึ้นไป |
| ความแข็งแรงของผลผลิต (N/mm 2 ) | 110 หรือมากกว่า | 205 ขึ้นไป |
| โมดูลัสยืดหยุ่นตามยาว (N/mm 2 ) | 69972 | 69972 |
| ความแข็งบริเนล (HB) | 88 | 88 |
| การรักษาพื้นผิว | การบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่า | การบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่า |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีส์ 8-45 ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อคนตาบอด | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าสินค้า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |