ฉากยึดบางสำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 8-45 - ร่องกว้าง 10 มม., 4 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็นฉากยึดที่ไม่มีส่วนยื่นออกมาจากเฟรมเมื่อเชื่อมต่อแบบไขว้ สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้เมื่อเทียบกับฉากยึดแบบกลับที่มีส่วนยื่นออกมา
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง
HBLSS8-45
เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง
HBLSD8-45

| ประเภท | [M] วัสดุ | [S] การตกแต่งพื้นผิว |
| HBLSS8-45 | A6N01SS−T5 | การอโนไดซ์อลูมิเนียม |
| HBLSD8-45 |
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLSS8-45 |
・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
[ ! ]คันยึดและน็อตยึดไม่รวมกับเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม
ถ้าคุณต้องการซื้อชุดคันยึดและน็อตยึด โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์ติดตั้ง"
สำหรับรายละเอียดของคุณสมบัติ โปรดตรวจสอบลิงค์ผลิตภัณฑ์ด้านล่างสำหรับ "ชุดคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม" (สามารถซื้อได้แยกต่างหาก)
| รุ่น | น้ำหนัก (g) | คันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม | น้ำหนักที่อนุญาต (N) | |||
| คันยึด | จำนวน | น็อตยึด | จำนวน | |||
| HBLSS8-45 | 52 | CBM8-25 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 1666 |
| HBLSD8-45 | 175 | 4 | 4 | 2352 | ||
งานเสริมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP) |
| HBLSS8-45 | − | SET |
| งานเสริม | รหัส | คุณสมบัติ | เหล็กฉาก 90 องศาแบบบางที่เหมาะสม | ||||||||||||||||||||||||||||||
| คันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม ชุดคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม | SET SST (อลูมิเนียม) SEU (น็อตยึดก่อนติดตั้ง) SSU (น็อตยึดก่อนติดตั้งอลูมิเนียม) SEP (น็อตยึดหลังติดตั้ง) SSP (น็อตยึดหลังติดตั้งอลูมิเนียม) | ชุดนี้รวมคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสมสำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับเฟรม (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLSS8-45
[ ! ]ถ้าระบุคันยึดหรือน็อตยึดอื่นนอกเหนือจาก HBLSS8-45 โปรดตรวจสอบตารางคุณสมบัติสำหรับคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLSS8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLSD8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■รายละเอียดชุดคันยึดและน็อตยึดที่เหมาะสม (สามารถซื้อได้แยกต่างหาก)
| รุ่นงานเสริม | คันยึด | น็อตยึด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | Material | type | รุ่น | วัสดุ | น็อตยึด | |
| SET | CBM8-25 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB8-25 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM8-25 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTU8-8 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB8-25 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | SHNTU8-8 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM8-25 | เหล็ก | หลังติดตั้ง | HNTP8-8 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB8-25 | สแตนเลส | หลังติดตั้ง | SHNTP8-8 | สแตนเลส | มี |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก 90 องศา
เหล็กฉาก 90 องศาแบบบางนี้ไม่ขีดนอกจากเฟรมเมื่อยึดตั้งพร้อมกัน สามารถใช้ได้ในพื้นที่แคบกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบขีดนอกจากเฟรม
เพิ่มเติมจากเหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง ยังมีเหล็กฉาก 90 องศาแบบบางในแต่ละชุดที่หัวไม่ขีดนอกจากเฟรมเมื่อยึดตั้งพร้อมกัน
เหล็กฉาก 90 องศาแบบบางที่ไม่ขีดนอกจากเฟรมที่สามารถใช้ยึดฐานพลาสติกพร้อมกันก็มีการทำเครื่องหมายด้วย ○ และที่ไม่สามารถใช้ยึดฐานพลาสติกพร้อมกันก็มีการทำเครื่องหมายด้วย ×
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■8-45 ซีรี่ย์ (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ยึดตั้งพร้อมกัน
| ชื่อชุด | เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง | ยึดตั้งพร้อมกัน เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | ยึดตั้งพร้อมกัน เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | ยึดตั้งพร้อมกัน เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | ยึดตั้งพร้อมกัน ยึดตั้งพร้อมกัน เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | ยึดตั้งพร้อมกัน เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพประกอบ |
|
|
|
|
|
|
| คุณสมบัติ | เหล็กฉาก 90 องศาแบบบางนี้ไม่ขีดนอกจากเฟรมเมื่อยึดตั้งพร้อมกัน สามารถใช้ได้ในพื้นที่แคบกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบขีดนอกจากเฟรม | ชนิดนี้ทำจากวัสดุเดียวกับเฟรมอลูมิเนียมและทำด้วยการอโนไดซ์ มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวมรูปลักษณ์กับโครง ออกแบบเพื่อป้องกันการเก็บรวบรวมฝุ่น | นี่คือเหล็กฉาก 90 องศาแบบยึดตั้งพร้อมกันที่มีรูยึดสองรูบนด้านเดียว ทำให้ยึดตั้งพร้อมกันได้อย่างแข็งแรง | ความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน ทำให้ติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ | รูยึดติดกันกลับกัน ทำให้ยึดตั้งพร้อมกันได้กับเฟรมสี่เหลี่ยม 45 มม. และ 30 มม. | เหล็กฉาก 90 องศาแบบบางนี้มีรูยึดสองรูบนด้านเดียว ทำให้ยึดตั้งพร้อมกันได้อย่างแข็งแรงกว่า |
| การรับน้ำหนักที่อนุญาต | 1666 | 2058 | 2793 | 2572 | - | 3087 |
| ขนาดเฟรมที่ใช้ได้ (มม.) | ผลิตภัณฑ์นี้ | สำหรับเฟรมสี่เหลี่ยม 45 มม./ เฟรมสี่เหลี่ยม 50 มม. | สำหรับเฟรมสี่เหลี่ยม 50 มม./ เฟรมสี่เหลี่ยม 60 มม. | สำหรับเฟรมสี่เหลี่ยม 40 มม. (สำหรับเฟรมสี่เหลี่ยม 45 มม.) | สำหรับยึดตั้งพร้อมกันเฟรมสี่เหลี่ยม 30 มม. กับเฟรมสี่เหลี่ยม 45 มม. | สำหรับเฟรมสี่เหลี่ยม 45 มม. |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉาก
กรุณาตรวจสอบตารางความยอมรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความยอมรับการรับน้ำหนักของเหล็กฉาก 90 องศา

การรับน้ำหน
■ คุณสมบัติกลไกของวัสดุเฟรมอลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS)
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6N01SS-T5 (อ้างอิงมาตรฐาน JIS) |
|---|---|
| ความยืดหยุ่น (N/mm2) | 245 หรือมากกว่า |
| ความยืดหยุ่น (N/mm2) | 205 หรือมากกว่า |
| ความยืดหยุ่น (N/mm2) | 69972 |
| ความยืดหยุ่น (HB) | 88 |
| การตกแต่งพื้นผิว | อโนไดซ์ 9μm หรือมากกว่า |
รายการที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■8-45 ซีรี่ย์ (ความกว้างร่อง 10 มม.)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เฟรมอลูมิเนียม | ยึดตั้งพร้อมกัน | ฐานพลาสติก | ความกว้างร่อง | สกรู |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพประกอบ |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |