ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.)- สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด ยึดถอยหลังพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา, ชนิด รูติดตั้ง 4 รู

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เหล็กยึด ที่มีรูยึด 2 รูที่ด้านหนึ่ง คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น

    Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFSSW8-45

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [M] วัสดุ ADC12

    ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLFSSW8−45
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นมวล
    (กรัม)
    โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
    (นิวตัน)
    โบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
    HBLFSSW8−45136CBM8−204HNTT8−843087

    การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFSSW8−45SET
    HBLFSSW8−45C-SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติมCเพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
    (M5 สองด้าน)
    (สกรูยึด HCBM)
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLFSN8−45
    HBLFSNB8−45
    HBLFSNM8−45
    CHBLFSN8−45
    HBLFSN8−50
    HBLFSNK8−45
    HBLFSNE8−45
    HBLFSSW8−45
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    ตั้งสลักเกลียวและน็อตที่เกี่ยวข้องSET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อต
    สปริงพรีฟิต)
    SSU ( น็อตสปริง
    พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC ( โบลท์/ น็อต พร้อมแหวนรอง)












    ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม
    (เพิ่มในราคาขายึด)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSN8-45
     โบลท์น็อต
    รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
    SETCBM8-202HNTT8-82
    SSTSCB8-20HNTTSN8-8
    SEUCBM8-20HNTU8-8
    SSUSCB8-20SHNTU8-8
    SEPCBM8-20HNTP8-8
    SSPSCB8-20SHNTP8-8
    SECHCBST8-24HNTT8-8

    [ ! ]เมื่อระบุผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ HBLFSN8-45 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่รองรับการใช้งานสำหรับแต่ละรายการ

    HBLFSN8−45
    HBLFSNB8−45
    HBLFSNM8−45
    CHBLFSN8−45
    HBLFSN8−50
    HBLFSNK8−45
    HBLFSNE8−45
    HBLFSNT8−45
    HBLFSSW8−45
    [ ! ]โบลท์สำหรับขายึดอะลูมิเนียมสีดำคือ HCBMTB (สีดำไตรวาเลนท์โครเมต)
    [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ โบลท์ที่ติดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ การประมวลผลรูสำหรับการติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
    สามารถเพิ่มรูต๊าปเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSSW8-45-C

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

    รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
    รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
    SETCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี
    SSTSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTU8-8เหล็กใช่
    SSUSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU8-8สแตนเลสใช่
    SEPCBM8-20เหล็กเข้าช้าHNTP8-8เหล็กใช่
    SSPSCB8-20สแตนเลสเข้าช้าSHNTP8-8สแตนเลสใช่
    SECHCBST8-24เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี

    ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติเหล็กฉาก 90 องศา: ประเภทที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
    ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น


    สามารถใช้เมื่อเฟรมตัดกัน
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา แบบรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง
    น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด

    วิธีติดตั้งชุดน็อตพร้อมแหวนรอง (-SEC) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ วิธีการติดตั้งโบลท์พร้อมแหวนรองสปริง (-SEC) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    เมื่อเปรียบเทียบกับโบลท์ซีรีส์อื่นๆ ที่มีแหวนรองสปริง ผลิตภัณฑ์นี้จะกีดขวางหัวโบลท์ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขันให้แน่น
    เราจะแสดงวิธีการติดตั้งให้คุณ

     

    ขั้นตอนที่ 1 ลำดับการติดตั้ง

    ขั้นตอนที่ 2 การขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น

    ขันสลักเกลียวหกเหลี่ยมให้แน่นซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    จากสองรู ให้ติดตั้งจากรูด้านบน

     

    ขั้นตอนที่ 3 ปรับตำแหน่งของแหวนรองสปริงโบลต์

    จากนั้นกดส่วนแหวนรองสปริงของสลักเกลียวด้วยมือหาก สภาพนี้ยังคงอยู่เมื่อขันโบลต์ที่เหลือ
    หัวของโบลต์ที่ขันไว้ก่อนหน้านี้
    จะรบกวนและไม่สามารถติดตั้งได้
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    ขั้นตอนที่ 4 ขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น
    สุดท้าย บิดโบลท์หกเหลี่ยมเพื่อติดเข้าด้วยกัน
    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา ประเภทรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งแหวนรองในลักษณะนี้
    หากติดล่วงหน้าด้านใดด้านหนึ่งได้ยาก เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

    <ผลิตภัณฑ์ทดแทน>
    เปลี่ยนสลักเกลียวโดยไม่เปลี่ยนตัวยึด
    HBLFSSW8-45-SET(เปลี่ยนชุดสลักเกลียวและน็อตสำหรับงานเพิ่มเติม)

    สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่นออกมา

    มีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้งเพื่อป้องกันการหมุน

    ชื่อสินค้าเหล็กยึด มีส่วนที่ยื่นออกมา
    (จำนวนรูสองเท่า)
    ขายึดถอยหลังพร้อมส่วนที่ยื่นออกมาตัวยึดที่มีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่งตัวยึดพร้อมฝาครอบ
    ขายึดเหลี่ยม
    ภาพผลิตภัณฑ์

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านใดด้านหนึ่งและสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นเพลทได้

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ สินค้าที่คล้ายกัน

    วัสดุADC12ADC12ADC12ADC12A6N01SS?T
    คุณสมบัติชนิดขนาดใหญ่ที่ใช้โบลท์เป็นสองเท่า คุณสามารถเชื่อมต่อเฟรมได้แน่นยิ่งขึ้นพื้นผิวติดตั้งมีส่วนยื่นออกมา ทำให้ง่ายต่อการวางตำแหน่งระหว่างการติดตั้ง นี่เป็นประเภทที่ออร์โธดอกซ์ที่สุดส่วนยื่นออกมามีด้านเดียวเท่านั้นและมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อเฟรม/เพลตประเภทนี้มีฝาปิดกันฝุ่น สุขอนามัยที่ดีเยี่ยมเนื่องจากไม่มีฝุ่นสะสมอยู่ภายในขายึดที่มีรูยึดสองรูด้านหนึ่ง คุณสามารถเชื่อมต่อเฟรมได้แน่นยิ่งขึ้น
    โมเดลตัวแทนสินค้าชิ้นนี้HBLFSN8-45HBLFSNK8-45HBLFSNT8-45HBLDDSWT8-45

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 8-45 ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    ภาพถ่าย

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่