ขายึดเยื้องศูนย์ - ซีรีส์ 8, ร่อง 10 มม., 1 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตำแหน่ง รูจะเยื้องศูนย์และสามารถใช้ได้ทั้งแผ่นหนา 3 มม. และ 5 มม.

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา รุ่น HBLTH8
    8 ซีรีส์ (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่องเดียว - ข้อต่อฉากชนิดรีด: ภาพที่เกี่ยวข้อง
    [M] วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศา: A6N01SS-T5 [S] การเคลือบผิว: อโนไดซ์

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา
    HBLTH8
    ・รายการราคาในตารางด้านล่างเป็นข้อมูลณ เดือนเมษายน 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ตรวจสอบราคา” หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศาน้ำหนัก
    (กรัม)
    สลักเกลียวและนัท T ที่ใช้ร่วมกันได้แรงที่รับได้
    (N)
    สลักเกลียวจำนวนT-Nutจำนวน
    HBLTH868CBM8-202HNTT8-822058
    [ ! ]เมื่อสั่งซื้อสลักเกลียวและนัทเป็นชุด กรุณาตรวจสอบการประมวลผลพิ่มเติมในหัวข้อ “ชุดสลักเกลียวและนัทที่ใช้ร่วมกันได้”

    การประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTH8
    HBLTH8

    SET
    C
    −SET
    การประมวลผลพิ่มเติมรหัสรายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้
    เจาะรูติดตั้งแผ่นครอบเพิ่มเติมCเหล็กฉาก 90 องศาถูกต๊าปเกลียวสำหรับติดตั้งแผ่นครอบ
    (M5 ทั้งสองด้าน)
    (ใช้สกรู HCBM)
    8 Series (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ข้อต่อหนาพิเศษแบบ Extrusion พร้อมรูติดตั้ง 2 ตำแหน่ง: ภาพประกอบ
    HBKTS8
    NBLTS8
    HBLTS8
    CHBLTS8
    HBLTH8
    การประมวลผลพิ่มเติมรหัสรายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้
    รวมสกรูและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงติดตั้งล่วงหน้า)
    SSU
    (น็อตสปริงติดตั้งล่วงหน้าแบบสแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงติดตั้งภายหลัง)
    SSP
    (น็อตสปริงติดตั้งภายหลังแบบสแตนเลส)
    SEC
    (สกรูและน็อตพร้อมแหวนรอง)
    สกรูและน็อตที่ใช้ยึดข้อต่อเข้ากับเฟรมจะรวมอยู่ในชุด (รวมในราคาข้อต่อ)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTH8:
     สกรูน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM8-202HNTT8-82
    SSTSCB8-20HNTTSN8-8
    SEUCBM8-20HNTU8-8
    SSUSCB8-20SHNTU8-8
    SEPCBM8-20HNTP8-8
    SSPSCB8-20SHNTP8-8
    SECHCBST8-24HNTT8-8
    -
    HBKTST8
    HBKTS8
    HBKTSB8
    NBLTS8
    HBLTS8
    HBLTSB8
    CHBLTS8
    HBLTH8
    [ ! ]สลักเกลียวสำหรับขายึดมุมแบบอโนไดซ์สีดำคือ HCBMTB (เคลือบโครเมตไตรวาเลนต์สีดำ)! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU หรือ -SEP ร่วมกับขายึดที่ไม่ใช่แบบอโนไดซ์สีดำ สลักเกลียวที่รวมมาในชุดจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

    รายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ การเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)

    สามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างรุ่นที่มีการปรับแต่ง: HBLTH8-C

    ■ รายละเอียดของชุดสลักเกลียวและน็อตที่สามารถใช้ได้

    รุ่นที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมสลักเกลียวน็อต
    รุ่นวัสดุประเภทรุ่นวัสดุสต็อปเปอร์
    SETCBM8-20เหล็กประกอบจากด้านหน้าHNTT8-8เหล็กไม่มี
    SSTSCB8-20สแตนเลสประกอบจากด้านหน้าHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM8-20เหล็กประกอบจากด้านหน้าHNTU8-8เหล็กมี
    SSUSCB8-20สแตนเลสประกอบจากด้านหน้าSHNTU8-8สแตนเลสมี
    SEPCBM8-20เหล็กประกอบภายหลังHNTP8-8เหล็กมี
    SSPSCB8-20สแตนเลสประกอบภายหลังSHNTP8-8สแตนเลสมี
    SECHCBST8-24เหล็ก (พร้อมแหวนรอง)ประกอบจากด้านหน้าHNTT8-8เหล็กไม่มี

    วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    ตำแหน่งรูยึดถูกออกแบบให้เยื้องจากจุดศูนย์กลาง สามารถใช้งานได้กับแผ่นปิดที่มีความหนา 3 มม. และ 5 มม.

    [ ! ]เมื่อมีการติดตั้งแผ่นปิดที่มีความหนา 3 มม. หรือ 5 มม. จะสามารถจัดให้เสมอกับผิวของเฟรมได้
    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket: Related images

    เมื่อทำการติดตั้งแผ่นปิดเข้ากับเหล็กฉาก 90 องศา แนะนำให้เพิ่มรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)
    สกรูสำหรับยึดแผ่นปิด:HCBM

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) – สำหรับร่องเดี่ยว – เหล็กฉาก 90 องศาชนิดรีดขึ้นรูป

    ชื่อสินค้าขายึดแบบเยื้องศูนย์เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาขายึดแบบหนาพิเศษ
    ขายึดแบบหนา/
    ขายึดรูปสามเหลี่ยม
    ขายึดด้านไม่เท่ากันขายึดเชื่อมต่อเฟรม
    ขนาดต่างกัน
    เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง
    รูปสินค้า

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 1_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 2_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 3_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 4_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 5_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 6_ Similar products

    8 Series (groove width 10 mm) - For single row groove - Extrusion eccentric bracket Related image 7_ Similar products

    คุณลักษณะตำแหน่งรูเยื้องจากศูนย์ เมื่อยึดแผ่นด้านข้างสามารถติดตั้งแผ่นที่มีความหนา 3 มม./5 มม. ให้เสมอกับผิวเฟรมได้ชนิดนี้ผลิตจากวัสดุเดียวกับเฟรมอลูมิเนียมและผ่านการอะโนไดซ์ เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรมเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาและโบลต์มีจำนวนเท่ากัน ทำให้สามารถยึดได้แข็งแรงยิ่งขึ้นชนิดนี้มีรูยึดสองรูด้านเดียว ใช้โบลต์ 4 ตัว ทำให้ยึดเฟรมได้มั่นคงมากขึ้นความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้รูยึดอยู่ในตำแหน่งเหลื่อมกัน สามารถเชื่อมต่อเฟรมขนาด 40 มม. และ 30 มม. ได้เหล็กฉาก 90 องศานี้ไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อติดตั้งแบบไขว้ ทำให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้
    น้ำหนักที่รับได้20582058205830872572-1666
    รุ่นที่แนะนำผลิตภัณฑ์นี้NBLTS8HBLUS8HBLTSW8 (ชนิดหนา)HBLTF8HBLTS8-6LHBLSS8
    HBKTST8
    (แบบตัดฉาก)
    HBKUS8
    (แบบตัดฉาก)
    HBLDSWT8
    (แบบสามเหลี่ยม)
     

    ■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปและแบบมีปุ่มยื่น

    [ผลิตภัณฑ์นี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูป

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 1_ความแตกต่างของขายึด

    · วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปคือ A6N01SS-T5 และผลิตโดยการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม พื้นผิวผ่านการอะโนไดซ์
    · เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรม และมีโครงสร้างช่วยป้องกันฝุ่นสะสม
    · แข็งแรงกว่าขายึดแบบมีปุ่มยื่น เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรง
    เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 2_ความแตกต่างของขายึด

    ・ขายึดแบบมีปุ่มยื่นผลิตจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ โดยทั่วไปไม่ได้ผ่านการอะโนไดซ์ และมีราคาถูกกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปขนาดเดียวกัน
    ・ปุ่มยื่นช่วยทำหน้าที่เป็นตัวหยุดการหมุนในขณะขันสกรู ทำให้ใช้งานได้สะดวก
    ・มีเหล็กฉาก 90 องศาหลายชนิดที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ความตั้งฉาก

    ■ แนวคิดของน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศารับได้

     
    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ตามภาพทางซ้าย เฟรมสองตัวถูกตั้งขึ้น โดยมีเฟรมอีกหนึ่งตัววางไว้ตรงกลาง และติดตั้งเหล็กฉาก 90 องศาสองตัวไว้ด้านล่าง เพื่อแสดงค่าภาระที่รับได้ต่อหน่วย
    ค่าภาระที่รับได้ในที่นี้ หมายถึงค่าภาระที่ขายึดยังคงสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนหลุด) เมื่อยึดสกรูเข้ากับรูติดตั้งทุกจุดและมีแรงกระทำเข้ามา

    รายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เหล็กฉาก 90 องศา ซีรีส์ 8

    ชื่อสินค้าเฟรมอลูมิเนียมเหล็กฉาก 90 องศาฝาปิดเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    ภาพสินค้า

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - ขายึดเยื้องศูนย์แบบอัดขึ้นรูป ภาพประกอบ 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่