ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) สำหรับร่อง 2 แถว ตัวยึดหนาพิเศษอัดขึ้น เหล็กยึด

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เป็น เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ประเภทร่อง 2 แถวเข้ากับ เหล็กยึด เดียว
Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

[ S ] การรักษาพื้นผิว การรักษาอะลูไมต์
ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLUD8 |
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่น | มวล (กรัม) | โบลท์ รองรับการใช้งาน/ น็อต T | น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | |||
| โบลท์ | จำนวนชิ้น | T-น็อต | จำนวนชิ้น | |||
| HBLUD8 | 380 | CBM8−25 | 4 | HNTT8−8 | 4 | 3920 |
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLUD8 HBLUD8 | − − | SET C − SET |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ |
| รู ยึดฝา ครอบเพิ่มเติม | C | เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ (M5 สองด้านลึก 15 มม.) (สกรูยึดที่นี่ HCBM) ![]() | NBLTD8 |
| HBLTD8 | |||
| CHBLTD8 | |||
| HBLUDW8 HBLUD8 NBLDW8 HBLUDW8 |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้ง สลักเกลียวและ น็อต ที่เกี่ยวข้อง | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อต สปริงพรีฟิต) SSU ( น็อตสปริง พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC ( โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง ) | ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTD8
[ ! ]เมื่อระบุผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ HBLTD8 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้สำหรับแต่ละรายการ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLTD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLDW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLDW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]หากระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับขายึดอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ โบลท์ที่ติดไว้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLUD8-C
■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา
| รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติม | โบลท์ | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ชนิด | รุ่น | วัสดุ | ตัวอุด | |
| SET | CBM8-25 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB8-25 | สแตนเลส | เข้าก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM8-25 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTU8-8 | เหล็ก | ใช่ |
| SSU | SCB8-25 | สแตนเลส | เข้าก่อน | SHNTU8-8 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEP | CBM8-25 | เหล็ก | เข้าช้า | HNTP8-8 | เหล็ก | ใช่ |
| SSP | SCB8-25 | สแตนเลส | เข้าช้า | SHNTP8-8 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEC | HCBST8-29 | เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า) | เข้าก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
* มีโบลท์และน็อตสำหรับรูยึดแต่ละอัน.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก 90 องศา
นี่คือขายึดที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมประเภทร่องสองแถวเข้ากับขายึดเดียวได้
ขายึดอัดขึ้นรูปที่มีความหนาเป็นพิเศษช่วยให้การเชื่อมต่อแข็งแกร่งขึ้น
| เฟรมที่เข้ากันได้ |
|---|
| 8 ซีรีส์ 80 ตร.ม |
สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ 8 ซีรีส์ (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อ | [ผลิตภัณฑ์นี้] เหล็กยึด หนาพิเศษแบบอัดขึ้นรูป | ขายึดหนาอัดขึ้นรูป | ขายึด หนาพิเศษ (8 รู) | ขายึด หนาอัด (8 รู) | ขายึดบาง | ขายึดที่มีการยื่นออกมา | ขายึด ถอยหลัง พร้อมส่วนที่ยื่นออกมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ |
| ||||||
| การจำแนกประเภท | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | โดยมีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน | มีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน/ มีส่วนยื่นออกมาด้านเดียว |
| น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | 3920 | 3087 | 5586 | 4410 | 2352 | 3087/3920 | 3087 |
| วัสดุ | A6N01SS-T5 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | ADC12 | ADC12 |
| โมเดลตัวแทน | HBLUD8 | HBLTD8 | HBLDW8 | HBLTDW8 | HBLSD8 | HBLFTD8 | HBLFSD8 |
| คุณสมบัติ | สามารถเชื่อมต่อได้แน่นหนากว่า HBLTD8 | นี่คือขายึดแบบอัดขึ้นรูป มีโครงสร้างสวยงามสวยงามที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม | คุณสามารถเชื่อมต่อได้แน่นหนากว่า HBLTDW8 | ประเภทนี้มีรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น | มีประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง ตำแหน่งรูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตัดเฉือนเพิ่มเติม | มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่าย | สามารถเชื่อมต่อรูปตัว L และการเชื่อมต่อข้ามได้ มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่าย |
■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดและเหล็กฉาก 90 องศาแบบมีส่วนยื่นออกมา
| [สินค้า] เหล็กยึด อัดขึ้นรูป
| · วัสดุ ของ เหล็กยึด อัดขึ้นรูปคือ A6N01SS-T5 และทำจาก อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป พื้นผิวเป็นแบบอโนไดซ์ - มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวมเฟรมและรูปลักษณ์เข้าด้วยกัน มีโครงสร้างป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม - แข็งแรงกว่าเหล็กฉากที่มีส่วนยื่นออกมา ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง |
| เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออก | - ขายึดที่มีส่วนยื่นออกมาเป็นขายึดที่ทำจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ ราคาถูกกว่าขายึดอัดขนาดเดียวกันโดยไม่มีการเคลือบอะลูไมต์แบบพื้นฐาน ·ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่าย - มีขายึดหลายประเภทพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ มุมขวาของเหล็กฉาก 90 องศา
ความเหลี่ยมของขายึดอัดขึ้นรูปผลิตขึ้นภายในพิกัดความเผื่อ ±1° ตามมาตรฐานเกรดพิเศษ H4100 ของมาตรฐาน JIS
หากความเหลี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดดู ประเภทการตัดเฉือนมุมขวา(สำหรับซีรีส์ 8: มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยม 0.03 และ 0.06)
■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีส์ 8 ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อคนตาบอด | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าสินค้า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |