(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
PISCO สินค้านิวเมติกส์ ครบวงจร มั่นใจได้ในคุณภาพและความทนทาน
มีจำหน่ายที่มิซูมิแล้ววันนี้ พร้อมบริการส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
วาล์วควบคุมความเร็วชนิดการไหลต่ำ ความละเอียดถึง 10L/Min
ให้การควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำ
วาล์วควบคุมความเร็วที่มีช่วงปรับแรงดันเพิ่มขึ้น
ให้ความยืดหยุ่นในการปรับความเร็วของเหลวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Cushion-Function
Speed Controller
Part No. : BJSU6
1,467 ฿
Stock
Pressure Control Valve Union
with Regulator Gauge
Part No. : RVUM6-6
1,325 ฿
Stock
Tube Fitting Different
Diameter Union Straight
for Standard Pipe
Part No. : PG1/4-4
125 ฿
Stock
General Piping Use
Tube Fitting, Elbow
Part No. : PL1/4-01
125 ฿
Stock
Tube Fitting for General Piping,
Mini-Type, Elbow
Part No. : PL4-M3M
157 ฿
Stock
General Piping, Tube Fitting
Mini-Type Straight
Part No. : PC3-M3M
113 ฿
Stock
Tube Fitting for
General Piping - Straight
Part No. : PC1/2-04
206 ฿
Stock
General Plumbing
Tube Fitting with
Straight Hexagonal Socket
Part No. : POC4-01
72 ฿
Stock
General Piping
Straight Soft Nylon Tube
Part No. : NB0425-20-W
544 ฿
Stock
General Piping
Straight Nylon Tube
Part No. : NA0425-20-B
366 ฿
Stock
General Piping
Straight Polyurethane
Part No. : UB0320-20-B
443 ฿
Stock
Single Union Straight
Type : Pipe Shape,
Open Atmospheric System
Part No. : VUH05-44A
603 ฿
Stock
เครื่องกำเนิดสูญญากาศแบบท่อตรง สามารถปรับจากลมอัดเป็นสูญญากาศได้
ไส้กรองสูญญากาศ เพื่อกรองฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ
ป้องกันความเสียหายให้กับเครื่องปั๊มและระบบสูญญากาศ
Filter for Vacuum
Small Union Type
Part No. : VFU1-44-15P
305 ฿
Stock
Vacuum Pad - Standard Type
Pad Rubber
Part No. : VP2RF
369 ฿
Stock
Vacuum Pad - Bellows Type
Pad Rubber
Part No. : VP10BN
167 ฿
Stock
Vacuum Pad - Soft Type
Pa Rubber
Part No. : VP4LS
160 ฿
Stock
Part No. : VPE3RN
363 ฿
Stock
Vacuum Pad Soft Bellows
VPHD One-Touch Fitting
Part No. : VPHD6LBN6J
654 ฿
Stock
Vacuum Pad, Bellows Type,
VPC, One Touch Fitting Type
Part No. : VPC30BN6J
1,104 ฿
Stock
Light Coupling Plug
One Touch Fitting Straight
E3/E7 Series
Part No. : CPPE3-4
111 ฿
Stock
ข้อต่อสูญญากาศแบบโลหะทองเหลือง
ใช้งานง่ายสามารถประกอบและถอดออกได้ด้วยมือเดียว
Light Coupling Socket
One Touch Fitting Straight
20 Series
Part No. : CPS20-8B
261 ฿
Stock
ข้อต่อสูญญากาศน้ำหนักเบา มีระบบหยุดอากาศในตัวเมื่อถอดออก
เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการปรับแต่งบ่อยๆ
Light Coupling Socket
One Touch Fitting Straight
E3/E7 Series
Part No. : CPSE3-4
356 ฿
Stock
Light Coupling Plug
Straight Screw Type
E3/E7 Series
Part No. : CPPE3-M5
76 ฿
Stock
Light Coupling Socket
Bulkhead Straight
E3/E7 Series
Part No. : CPSE7M-6
450 ฿
Stock
Light Coupling Socket
Straight Screw Type
E3/E7 Series
Part No. : CPSE3-M5
321 ฿
Stock
Straight with Light Coupling Plug
Single-Touch Fitting
20 Series
Part No. : CPP20-8B
101 ฿
Stock
Light Coupling Socket
One Touch Fitting Straight
15 Series
Part No. : CPS15-8B
250 ฿
Stock
Light Coupling Plug
One Touch Fitting Straight
15 Series
Part No. : CPP15-6B
88 ฿
Stock
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th