(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
End Mills (ดอกกัด)
คือดอกสำหรับงานกัด มีลักษณะเป็นแท่งกลมๆ
ใช้ตัดวัสดุให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ
Drill Bits (ดอกสว่าน)
ใช้สำหรับเจาะโลหะ มีหลากหลายแบบ
แต่ที่นิยมส่วนใหญ่ คือ ดอกสว่านร่องเกลียว
Taps (ดอกต๊าป)
ใช้ในการทำรูให้เกิดเกลียวบนวัสดุ
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เกลียวใน"
Carbide
ผสมระหว่างธาตุทังสเตนและคาร์บอน
ทำให้มีความแข็งมาก ทนต่อแรงขีดข่วน
ทนอุณหภูมิได้สูง
2-Flute, Long Neck, Ball End
Type (for High Hardness)
WXS-LN-EBD
Part No. : WXS-LN-EBD-R0.3X1.2
517 ฿
Stock
Part No. : WX-EDS-0.5
751 ฿
Stock
Part No. : WXL-3D-DE-0.1
939 ฿
Stock
Part No. : WX-EMS-4
979 ฿
Stock
Medium Type for
Stainless Steel / Soft Steel
EX-SUS-GDN
Part No. : EX-SUS-GDN-1.4
402 ฿
Stock
WXL-Coated 2-Flute
Ball End Type WXL-EBD
Part No. : WXL-EBD-R1X3X4
419 ฿
Stock
WXL-Coated 2-Flute
2D Flute Length Type
WXL-2D-DE
Part No. : WXL-2D-DE-0.1
1,514 ฿
Stock
WXL-Coated 4-Flute Short
WXL-EMS
Part No. : WXL-EMS-2
566 ฿
Stock
2-Flute, General-Purpose,
Short Type EDS
Part No. : EDS-2
567 ฿
Stock
2-Flute, General-Purpose,
Medium Type EDN
Part No. : EDN-4
672 ฿
Stock
V Coating XPM End Mill
(4-Flute Short Type) V-XPM-EMS
Part No. : V-XPM-EMS-10
1,467 ฿
Stock
Multi-Flute Center Cut,
Short CC-EMS
Part No. : CC-EMS-5
540 ฿
Stock
TiN Coating, End Mill
(Multi-Flute Short Type)
EX-TIN-EMS
Part No. : EX-TIN-EMS-5
972 ฿
Stock
XPM End Mill
(Multi-Flute Short Type)
XPM-EMS
Part No. : XPM-EMS-2
2,413 ฿
Stock
XPM End Mill
(Multi-Flute Long Type)
XPM-EML
Part No. : XPM-EML-16
3,260 ฿
Stock
End Mill (Multi-Flute
Center Cut Long Type)
CC-EML
Part No. : CC-EML-3
650 ฿
Stock
Carbide
High Speed Steel (HSS)
Part No. : 1140080-SO
85 ฿
3 Days
SOMTA Morse Taper Shank Drills
Part No. : 2010300-SO
264 ฿
3 Days
Part No. : 2421000-SO
1,072 ฿
3 Days
Part No. : 1840300-SO
50 ฿
3 Days
SOMTA NDX Jobber
Drills - Heavy Duty
Part No. : 1770100-SO
244 ฿
( 10 Pcs/Pack )
3 Days
SOMTA Straight Shank
Extra Length Drills
Part No. : 1210150-SO
124 ฿
3 Days
SOMTA Straight Shank
Long Series Drills
Part No. : 1160100-SO
649 ฿
( 10 Pcs/Pack )
3 Days
SOMTA Straight Shank
Jobber Drills
Part No. : 1010030-SO
194 ฿
( 10 Pcs/Pack )
3 Days
Regular Type for
General Machining
EX-GDR
Part No. : EX-GDR-2
396 ฿
Stock
Regular Type for
Stainless Steel / Soft Steel
EX-SUS-GDR
Part No. : EX-SUS-GDR-2
331 ฿
Stock
Stub Type for
Stainless Steel / Soft Steel
EX-SUS-GDS
Part No. : EX-SUS-GDS-0.5
537 ฿
Stock
Powder HSS for
Tempered Steel, Stub Type
VPH-GDS
Part No. : VPH-GDS-0.6
640 ฿
Stock
Medium for General Machining
EX-GDN
Part No. : EX-GDN-0.5
522 ฿
Stock
Medium Type for
Stainless Steel / Soft Steel
EX-SUS-GDN
Part No. : EX-SUS-GDN-1.4
402 ฿
Stock
Nexus Drill Regular Type
NEXUS-GDR
Part No. : NEXUS-GDR-3.3
374 ฿
Stock
Oil Hole for
General Machining, Regular Type
EX-HO-GDR
Part No. : EX-HO-GDR-14.5
5,432 ฿
Stock
Hand Tap Series for
General Use HT
Part No. : HT-1.5P-M2X0.4
471 ฿
Stock
Hand Tap Series for
Stainless Steel EX-SUS-HT
Part No. : EX-SUS-HT-1.5P-M2X0.4
560 ฿
Stock
General Purpose Spiral Tap
(for Metric Threads)
Part No. : EX-SFT-STD1-M5X0.8
530 ฿
Stock
Spiral Tap Series,
General Purpose EX-SFT
Part No. : EX-SFT-OH1-M2X0.4
430 ฿
Stock
Point Tap Series for
General Use EX-POT
Part No. : EX-POT-OH1-M1.4X0.3
567 ฿
Stock
Point Tap Series
TiN Coating TIN-POT
Part No. : TIN-POT-OH2-M2.5X0.45
817 ฿
Stock
Grooveless Tap Series
VP New Roll VP-NRT
Part No. : VP-NRT-B-RH4-M2X0.4
747 ฿
Stock
Taper Tap Series for
Pipes General Use TPT
Part No. : TPT-PT-1/2-14
2,520 ฿
Stock