(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงสีและบรรจุภัณฑ์สินค้าอลูมิเนียมเฟรม | Aluminum Frame product color and packaging have changed​ > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

Best Seller

Full Lenght
45x45mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-4545-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
45x45mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-4545-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material A6063S-T5
Surface Treatment Clear Anodize
Weight 1.93kg/m
Sectional Area 713mm2
Cross Sectional
Moment of Inertia
• lx 15.42×104mm4
• ly 15.42×104mm4

Aluminum Frame 45, 50 mm (Series 8-45) รุ่นอื่นๆ

50x50mm

50x50mm

Full Lenght
50x50mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-5050-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
50x50mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-5050-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 2.84kg/m

Sectional Area : 1053mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 26.98×104mm4
• ly 38.16×104mm4

50x100mm

50x100mm

Full Lenght
50x100mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-50100-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
50x100mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-50100-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 5.39kg/m

Sectional Area : 1996mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 53.0×104mm4
• ly 211.21×104mm4

60x60mm

60x60mm

Full Lenght
60x60mm (L=4000)
Part no. KNFS8-6060-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
60x60mm (L=50~4000)
Part no. NFS8-6060-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 4.17kg/m

Sectional Area : 1478mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 56.44×104mm4
• ly 56.44×104mm4

45x90mm

45x90mm

Full Lenght
45x90mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-4590-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
45x90mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-4590-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 3.75kg/m

Sectional Area : 1390mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 22.87×104mm4
• ly 87.16×104mm4

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม

1. คลิกเข้าหน้าสินค้า สามารถระบุความยาวตามการใช้งานได้ที่ช่อง 'Overall Length L(mm)' ตั้งแต่ [50 ~ 4000/0.5mm Unit(s)]
2. เมื่อระบุความยาวเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ 'Part Number Complete' จากนั้นสามารถคลิกปุ่ม 'Order Now' เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม
วิธีการเลือกรหัสสินค้า

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรหัสสินค้า

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm) Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm)
Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

วิธีการเลือกรหัสสินค้า รุ่น N-Series

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไชต์อีกครั้ง

อลูมิเนียมเฟรม (Aluminum Frame) หรือ อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminum Profile) รุ่น N-Series และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบรนด์ MISUMI
สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้าง ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม คุณภาพมาตรฐาน มีหลากหลายขนาด
สั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งเร็ว

MISUMI 5 Benefit