(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

สายพานลำเลียงที่ใช้โซ่เป็นสายพานโดยตรง เชื่อมต่อกับเฟืองและชุดเกียร์ที่รับกำลังจากมอเตอร์จึงสร้างแรงบิดที่มากพอที่จะเคลื่อนที่ชิ้นงานขนาดหนักได้ดี เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนัก
สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
โซ่ C-CHE25-240 จำนวนข้อต่อ: ประเภทคงที่
จำนวนข้อ: 160
2 174 บาท
เฟืองโซ่ C-SPA25B17-S-9 จำนวนฟัน: 9
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา: 8มม.
4 162 บาท
ตลับลูกปืน C-E688ZZ เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 8มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: 16มม.
ความกว้าง: 5มม.
2 34 บาท
ลูกเบี้ยว C-CUA12-32 รูปทรงภายนอก: รูปโค้ง
ประเภทยึดหกเหลี่ยมภายใน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D: 32มม.
2 316 บาท
มอเตอร์ C-20STM01+DR42A ประเภท: มอเตอร์ + ไดรเวอร์ ซีรีส์ 20
ความยาวตัวหลัก: 33มม.
สายไฟ: 4
แรงบิดยึด: 0.018N·m
1 2,086 บาท
เสาหกเหลี่ยม C-PLSBWRK10-50 ระยะห่างแกนหลัก: 10มม.
ความยาว: 50มม.
4 45 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น