(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เซ็นเซอร์ สำหรับงานตรวจจับ

เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์
ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ เซ็นเซอร์

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับที่ยาว , มีชนิดมีชิลด์ , ความทนทานต่อการโค้งงอ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับที่ยาว , มีชนิดมีชิลด์ , ความทนทานต่อการโค้งงอ 553 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-2C12-N01
• ความยาวสาย : 2M
• ระยะตรวจจับ : 4mm ,รูปทรง : Screw
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M12X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN Type (Normally Open)
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC): IP67

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดมีชิลด์ ความทนทานต่อการโค้งงอ สายไฟ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดมีชิลด์ ความทนทานต่อการโค้งงอ สายไฟ 421 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-C12-P01
• ความยาวสาย : 2M
• ระยะตรวจจับ : 2mm
• รูปทรง : Screw
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร): M12X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : PNP (Normally Open)
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC): IP67

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง 353 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-Q18-N01
• ความยาวสาย : 2M
• ระยะตรวจจับ : 5mm
• รูปทรง : Flat body
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : 18
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN Type (Normally Open)
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC): IP67

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด เอาต์พุต NPN

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด เอาต์พุต NPN 968 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-C05-N01
• ความยาวสาย : 2M
• ระยะตรวจจับ : 1.0mm
• รูปทรง : Screw
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร): M5X0.5
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN Type (Normally Open)
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC) : IP67

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง แบบเหลี่ยม

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง แบบเหลี่ยม 178 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-Q17-N01
• ความยาวสาย : 2M
• ระยะตรวจจับ : 5mm
• รูปทรง : Square body
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC) : IP67
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN Type (Normally Open)
• รูปทรง : Square body

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับยาว, แบบไม่มีชิลด์, ชนิด ชนิดเกลียวใน

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับยาว, แบบไม่มีชิลด์, ชนิด ชนิดเกลียวใน 492 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-C08-N01-3
• ความยาวสาย : M8 Connector Type
• ระยะตรวจจับ : 1.5mm
• รูปทรง : Screw
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M8X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN Type (Normally Open)
• โครงสร้างการป้องกัน (IEC) : IP67

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E]

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E] 1,698 ฿ truckสอบถาม • มาตรฐานสำหรับการตรวจจับโลหะที่เป็นแม่เหล็ก
• มีให้เลือกหลากหลายชนิด เลือกรุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเงื่อนไขการใช้งาน
• สำหรับการรับมือกับการรบกวนซึ่งกันและกัน มีชนิดที่ความถี่แตกต่างกันให้เลือกด้วย

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E] 2,067 ฿ truckสอบถาม • การตอบสนองความเร็วสูงด้วยความถี่สูงสุด 5 kHz เพื่อการตรวจจับชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ
• จำนวนไฟบอกสถานะ 4 จุด จึงสามารถวางตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
• นอกจากนี้ยังมีสายไฟมาตรฐาน 5 ม. และสายโรบอท (แบบทนต่อการโค้งงอ) พร้อมจำหน่ายด้วย

ฐานสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อต้นทุน

ฐานสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อต้นทุน 535 ฿ truckสอบถาม • วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
• พื้นผิวตรวจจับ : การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
• เครื่องขยายสัญญาน : ประเภท แบบฝัง

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก [GLS]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก [GLS] 226 ฿ truckสอบถาม • พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แม่เหล็กที่ง่ายต่อการใช้งาน
• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์สำหรับใช้งานสวิตช์แม่เหล็กด้วยแม่เหล็กถาวร
• เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับการเปิดและปิดประตู

คอนเนคเตอร์ชนิดมีร่อง/ สายไฟแบบดึงออก· เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก (ไม่ปรับแสง) [EE-SX47 / 67]

คอนเนคเตอร์ชนิดมีร่อง/ สายไฟแบบดึงออก· เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก (ไม่ปรับแสง) [EE-SX47 / 67] 354 ฿ truckสอบถาม • ชนิดมีร่อง มาตรฐานสากลระดับโลก
• 8 รูปทรงที่หลากหลาย แรงดันไฟเลี้ยง DC5 ถึง 24 V

โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิด Pre-wired แบบบาง (ไฟกระแสตรง (Non-Modulated))[EE-SX77/87]

โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิด Pre-wired แบบบาง (ไฟกระแสตรง (Non-Modulated))[EE-SX77/87] 549 ฿ truckสอบถาม • ขนาดเล็กและบาง
• สามารถติดในระยะใกล้ได้
• ใช้งานง่ายเนื่องจากไฟบอกสถานะสามารถมองเห็นได้ทั้งสองด้าน
• แรงดันไฟเลี้ยงอยู่ในระยะ 5 V DC ถึง 24 V DC

เซนเซอร์ไมโครโฟโตอิเล็กทริค (ออปติคอลเซนเซอร์) ชนิดบางแบบรวมสายไฟในตัว (แบบไม่ปรับแสง) [EE-SX67-WR]

เซนเซอร์ไมโครโฟโตอิเล็กทริค (ออปติคอลเซนเซอร์) ชนิดบางแบบรวมสายไฟในตัว (แบบไม่ปรับแสง) [EE-SX67-WR] 454 ฿ truckสอบถาม • เปิดและปิดโดยตรงโดยใช้กระแสไฟ 50 ถึง 100 mA
• ประเภทร่องมาตรฐานโลก
• มีหลากหลายทั้งหมด 8 รูปทรง
• แรงดันไฟเลี้ยงช่วงกว้างคือ 5 ถึง 24V แบบDC
• ชนิดเขียนโค้ดเพื่อใช้รหัสหุ่นยนต์เป็นมาตรฐาน

ขนาดเล็กพิเศษ ชนิดสายไฟ PM-25 Series

ขนาดเล็กพิเศษ ชนิดสายไฟ PM-25 Series 389 ฿ truckสอบถาม • วงจรป้องกันที่ พาวเวอร์ซัพพลาย การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ
• วงจรป้องกันที่ เอาต์พุต การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ
• อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กแบบฝังตัว [E3Z]

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กแบบฝังตัว [E3Z] 1,544 ฿ truckสอบถาม • ระยะทางไกล: ชนิดลำแสงทะลุผ่าน / 30 ม. ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ / 4 ม. ชนิดสะท้อนแบบกระจาย / 1 ม.
• ปรับแกนแสงได้ง่าย: ความเบี่ยงเบนระหว่างแกนแสงและแกนเครื่องจักรไม่เกิน ± 2.5°
• มีเสถียรภาพสูง: อัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ป้องกันไม่ให้แสงโดยรอบส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุพร้อมเครื่องขยายในตัว - มาตรฐาน

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุพร้อมเครื่องขยายในตัว - มาตรฐาน 1,271 ฿ truckสอบถาม • เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุทั่วไป (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สำหรับวิธิการตรวจจับ มีทั้ง 4 ตัวเลือกให้เลือก
• ตรวจจับแสงสี : รังสีอินฟราเรด
• รูปทรง : หัวแบบเหลี่ยม

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T]

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T] 3,075 ฿ truckสอบถาม • กลุ่มสินค้าเซนเซอร์แบบส่งผ่านชนิดระยะไกล 2 ม. (E3T-ST3□)
• ติดตั้งได้ง่าย ด้วยการยึดติดแบบ M3 (E3T-ST□□M
• E3T-FD□□M
• E3T-SL□□M)
• ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดกระบอกสูบเล็กที่สามารถติดตั้ง 1 จุดได้ (E3T-C□□□ [S])

เซ็นเซอร์ลำแสง ขนาดบางพิเศษ [แอมพลิฟลายเออร์ในตัว] (EX-10 Ver. 2)

เซ็นเซอร์ลำแสง ขนาดบางพิเศษ [แอมพลิฟลายเออร์ในตัว] (EX-10 Ver. 2) 2,097 ฿ truckสอบถาม • แอมพลิฟลายเออร์ในตัว
• ขนาดบางพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]

ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32] 942 ฿ truckสอบถาม • ชนิดมาตรฐาน มีรูปร่างหลากหลายแบบ สำหรับใช้ในพื้นที่ติดตั้งประเภทต่าง ๆ
• ชนิดที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบ
• ชนิดที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีแสงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจจับ

เซนเซอร์ ไฟเบอร์

เซนเซอร์ ไฟเบอร์ 308 ฿ truckสอบถาม • ชนิดเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)
• วัตถุตรวจจับ : ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก
• ประเภทการตรวจจับ : การสะท้อน

เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะ [E3X-HD]

เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะ [E3X-HD] 3,589 ฿ truckสอบถาม • มาพร้อมกับ "การปรับแต่งอัจฉริยะ" ที่จะกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว
• การออกแบบใช้งานสะดวกที่ทุกคนสามารถกำหนดการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
• ตรวจจับสิ่งสกปรก การสั่นสะเทือน และการเสื่อมสภาพของ LED และแก้ไขแสงที่ได้รับและแสงที่ฉายโดยอัตโนมัติ

สวิตช์ลูกลอยโพลิอะซีทัล (Polyacetal)

สวิตช์ลูกลอยโพลิอะซีทัล (Polyacetal) 968 ฿ truckสอบถาม • HL-S2 พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจจับน้ำมัน เช่น พาราฟิน น้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ สวิตช์ลูกลอยแบบสวิตช์แม่เหล็กหน้าแปลน 27 มม.
• จะมีการเรียงระดับของเหลวที่เพิ่มขึ้นในประเภท ON และลดลงในประเภท ON ของ 2 ประเภทสวิตช์นี้
• เมื่อระดับของเหลวในถังเก็บถึงระดับต่ำสุดหรือในขณะที่ควบคุมระดับสูงสุดระดับบน ระยะห่างระหว่างสวิตช์ลูกลอยที่ติดตั้งกับระดับของเหลวสูงสุดจะสั้นลงอย่างมาก ทำให้สามารถใช้ปริมาณของเหลวเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าเซ็นเซอร์คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีเซ็นเซอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เซ็นเซอร์

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเซ็นเซอร์ (Sensor Related Devices)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเซ็นเซอร์ (Sensor Related Devices)
  1. 1.วงจรเซ็นเซอร์ ภายในจะประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ช่วยส่งสัญญาณไฟฟ้าให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ทำงาน การทำงานของวงจรจะมีอยู่ 2 แบบ คือ จะทำงานเมื่อมีแสงและทำงานเมื่อไม่มีแสง
  2. 2.ไฟ LED บอกสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ จะเปิด-ปิดเองอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุได้
  3. 3.หัวเซ็นเซอร์ ช่วยในการมองตำแหน่งตรวจจับวัตถุด้วยลำแสงขนาดเล็กได้ในระยะใกล้และไกลสามารถปรับขนาดเพื่อการใช้งานที่แม่นยำได้

ปัจจัยในการเลือกใช้เซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรม

ปัจจัยในการเลือกใช้เซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรม
  1. 1.เลือกใช้เซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน มีความทนต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ป้องกันน้ำ กันฝุ่น หรือของเหลวได้
  2. 2.ความถี่ในการตรวจจับ โดยพิจารณาใช้เซ็นเซอร์จากความเร็วในการตรวจจับและความแม่นยำในการวัดค่าของวัตถุ
  3. 3.การเลือกขนาด มีผลต่อระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่จะสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระยะไกลขึ้น และเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจะมีระยะการตรวจจับของวัตถุที่มีระยะใกล้

ประเภท เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Photoelectric Sensors, Fiber Sensors)

หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ชนิด Photoelectric Sensors จะตรวจจับวัตถุโดยใช้ลำแสง ข้อดีของเซ็นเซอร์ชนิดนี้คือสามารถตรวจจับได้ทุกวัตถุที่ผ่านลำแสงของตัวเซ็นเซอร์ มีความรวดเร็วในการตอบสนอง สามารถตรวจจับได้แม้วัตถุที่อยู่ไกล มีความแม่นยำสูงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ชนิด Fiber Sensors มีลักษณะการทำงานโดยส่งลำแสงส่งกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมาที่ตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอม โดย Fiber Sensors จะประกอบไปด้วย Fiber Amplifier และ Fiber Optic

เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ

เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ (Photomicrosensors)

ลักษณะภายนอกของตัวเซ็นเซอร์จะมีร่องตรงกลางเพื่อให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ผ่านร่องไปได้ มีขายึดที่ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งข้อมูลไปยังเอาต์พุต สามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว การทำงานจะใช้หลักการส่งแสงจากตัวส่งและสะท้อนผลที่ได้ไปยังตัวรับแสง การตรวจจับวัตถุของเซ็นเซอร์มีทั้งชนิดแสงส่องผ่านและชนิดแสงสะท้อน สามารถใช้งานได้กับเครื่องหยอดเหรียญ ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ เป็นต้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ

เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensors)

ลักษณะการทำงานของ Proximity Sensors จะใช้หลักการรับส่งพลังงานสนามแม่เหล็ก โดยมีขดลวดที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานสนามแม่เหล็กผ่านบริเวณด้านหน้าเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับโลหะแปลกปลอมที่วิ่งผ่านเข้ามาในรัศมี โดยที่ชิ้นงานนั้นไม่ต้องสัมผัสตัวเซ็นเซอร์เลยแม้แต่นิดเดียว Proximity Sensors แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Inductive Sensors และ Capacitive Sensor

เซ็นเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน

เซ็นเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน (Rotary Encoders)

ตัว Encoders จะมีแกนเพลายื่นออกมา แกนนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับแกนมอเตอร์เพื่อตรวจจับหรือนับจำนวนรอบการหมุน และนำมาแปลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณ Pulse จากนั้นจึงแสดงผลให้ทราบทาง Output ภายในตัว Encoders จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่มีลักษณะเป็นจานหมุน และ Output ที่ได้รับนั้นอาจแตกต่างกันตาม Spec ของตัว Encoders ของแต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อด้วย

เซ็นเซอร์นิรภัย

เซ็นเซอร์นิรภัย (Safety Sensors)

จุดเด่นเซ็นเซอร์นิรภัย คือ ขนาดของช่องว่างระหว่างลำแสงจะมีความละเอียด สามารถตรวจจับได้รวดเร็วและแม่นยำ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์นิรภัยกับเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วมือหรือร่างกายของผู้ปฎิบัติงานได้รับอันตรายและป้องกันความเสียหายของวัสดุชิ้นงาน โดยนิยมนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น

เซ็นเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น

เซ็นเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น (Linear Encoders, Linear Scales)

เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดความเร็วรอบการหมุนของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว โดยสามารถตรวจสอบการหมุนได้ทั้งเชิงเส้น (Linear) และ เชิงมุม (Angular) หลักการทำงานจะแปลงสัญญาณรอบการหมุนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งการแสดงผลความถี่ของรอบหมุนทำให้เห็นภาพการหยุดทำงานหรือความเร็วในการหมุนของวัตถุช้าลงได้ นำมาประยุกต์ใช้วัดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น การตรวจสอบการหมุนของพัดลม เครื่องซักผ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ

เซ็นเซอร์อื่นๆ

เซ็นเซอร์อื่นๆ

ลักษณะการทำงานของ Displacement Sensors เป็นการส่งลำแสงไปที่เป้าหมายและสะท้อนกลับมาเพื่อประมวลผลและแสดงผลออกทางหน้าจอ สามารถใช้ในการวัดความสูง วัดระยะทาง หรือวัดขนาดชิ้นงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งาน Displacement Sensors สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจสอบความหนาของแผ่นงานว่ามีความหนาเท่ากันทั่วทั้งแผ่นหรือไม่ เป็นต้น