(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Delivery services may experience delays due to the ongoing flood situation in bangkok > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2569 | Notice holiday in October 2026 > คลิก

ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์ หรืออุปกรณ์เครื่องทำความร้อนที่ใช้งานในอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติในการเพิ่มความร้อน เช่นฮีตเตอร์ครีบ, ฮีตเตอร์อินฟาเรดนิยมในไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือแปรรูปสินค้าในอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อีกได้อีกด้วย มีขนาดและรูปแบบหลากหลายที่เหมาะสมกับงาน

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ ฮีตเตอร์

เลือกตามแบรนด์

ฮีตเตอร์แท่ง รุ่นมาตรฐาน

ฮีตเตอร์แท่ง รุ่นมาตรฐาน 438 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-MCHK6-40-V220-W80
• เส้นผ่านศูนย์กลาง(Ø) : 6
• ความยาว(mm) : 40
• จัดอันดับการไหล(W) : 80
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) : 220
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°C) : 600

ฮีตเตอร์แท่ง L type

ฮีตเตอร์แท่ง L type 803 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-MCHL8-50-V220-W100
• เส้นผ่านศูนย์กลาง(Ø) : 8
• ความยาว(mm) : 50
• จัดอันดับการไหล(W) : 100
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) : 220
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°C) : 600

ฮีตเตอร์แท่ง พร้อม เซนเซอร์

ฮีตเตอร์แท่ง พร้อม เซนเซอร์ 968 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-MCHSSS8-50-V220-W80
• เส้นผ่านศูนย์กลาง(Ø) : 8
• ความยาว(mm) : 50
• จัดอันดับการไหล(W) : 80
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) : 220
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°C) : 600

ฮีตเตอร์แท่ง ชนิด อุปกรณ์สายไฟ ภายใน

ฮีตเตอร์แท่ง ชนิด อุปกรณ์สายไฟ ภายใน 1049 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-MCHG8-60-V220-W100
• เส้นผ่านศูนย์กลาง(Ø) : 8
• ความยาว(mm) : 60
• จัดอันดับการไหล(W) : 100
• Rated Capacity(W) : 220
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°C) : 600

ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดหน้าแปลน

ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดหน้าแปลน 736 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-MCFH6-50-V220-W90
• เส้นผ่านศูนย์กลาง(Ø) : 6
• ความยาว(mm) : 50
• จัดอันดับการไหล(W) : 90
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) : 220
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°C) : 600

แผ่นฮีตเตอร์เซรามิก

แผ่นฮีตเตอร์เซรามิก 2,275 ฿ truckสอบถาม • การใช้งาน : การทำความร้อน โลหะ
• แพทเทิร์นการใช้งาน : วัตถุเดียว
• หมวดหมู่ตัวเครื่องเดียว : เครื่องทำความร้อน เซรามิก

เครื่องทำความร้อน ท่อเหล็ก ชนิดแช่สำหรับน้ำ

เครื่องทำความร้อน ท่อเหล็ก ชนิดแช่สำหรับน้ำ 4,632 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ เปลือก ทำจาก ท่อทองแดง ชุบผิวนิกเกิล และ ตำแหน่ง ของ ตะขอ สามารถเคลื่อนย้ายและหมุนได้
• เนื่องจากสามารถจุ่มลงในน้ำได้โดยตรงการ การทำความร้อน จึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วัสดุ เปลือก ท่อทองแดง ชุบผิวนิกเกิล ใช้สำหรับประเภท WNH

เครื่องทำความร้อน ท่อเหล็ก ชนิดแช่สำหรับ น้ำมัน

เครื่องทำความร้อน ท่อเหล็ก ชนิดแช่สำหรับ น้ำมัน 9,136 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากสามารถจุ่มลงใน น้ำมัน ได้โดยตรง จึงสามารถให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตะขอ สามารถเคลื่อนย้ายและหมุนได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ตาม ภาชนะ
• พร้อม สายอ่อน ยาว 2 ม.

เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน Watlow

เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน Watlow 1,762 ฿ truckสอบถาม • มีความแข็งแรงเชิงกลและ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและสามารถตอบสนองต่อชิ้นส่วนดัดขนาดเล็กมากได้อย่างเต็มที่
• สามารถใช้สำหรับการโค้งงอได้แม้เพียงเล็กน้อย
• มีความแข็งแรงเชิงกลและ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมโดยใช้ ขดลวด ต้านทานซึ่งใยแก้วเป็นเกลียวเป็นตัว อุปกรณ์ทำความร้อน

เครื่องทำความร้อน SUMICON 230

เครื่องทำความร้อน SUMICON 230 1,243 ฿ truckสอบถาม • บางมากโดยมีความหนาสูงสุด 1 มม. ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• เครื่องทำความร้อนที่มีการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็วความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอน้อยลงและประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงมาก
• ใช้ตัวองค์ประกอบความร้อนที่ผลิตโดยการออกแบบความหนาแน่นของพลังงานที่ถูกต้องและเทคโนโลยีการแกะสลักที่แม่นยำ

เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน (แบบ SR)

เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน (แบบ SR) 2,132 ฿ truckสอบถาม • องค์ประกอบความร้อนที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนเครื่องทำความร้อนโลหะ
• มี อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับคำสั่งซื้อที่หลากหลายเช่นการขุดเจาะการประมวลผล R และการประมวลผลแนบ / แยกออกผลิตได้โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ
• ใช้ แผ่น แปรรูปปฏิทินผ้าแก้ว

SR ซีรี่ส์ 101SR / 151SR / 201SR / 202SR / 402SR

SR ซีรี่ส์ 101SR / 151SR / 201SR / 202SR / 402SR 991 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อฟิตติ้ง หดตัวโลหะรูป แหวน เพื่อให้ การทำความร้อน สม่ำเสมอรวดเร็วและสะอาด

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องทำความร้อน

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องทำความร้อน 18,547 ฿ truckสอบถาม • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับประเภท IHE หรือประเภท SR

ซีรีส์ IHE IHE0320G / IHE0340G

ซีรีส์ IHE IHE0320G / IHE0340G 13,379 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อฟิตติ้ง หดตัวโลหะรูป แหวน เพื่อให้ การทำความร้อน สม่ำเสมอรวดเร็วและสะอาด

ซีรีส์ IHE IHE0110A / IHE0120G

ซีรีส์ IHE IHE0110A / IHE0120G 5,293 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อฟิตติ้ง หดตัวโลหะรูป แหวน เพื่อให้ การทำความร้อน สม่ำเสมอรวดเร็วและสะอาด

ที่วางเครื่องทำความร้อน Coates

ที่วางเครื่องทำความร้อน Coates 98 ฿ truck1 วัน • นี่คือส่วนยึดสำหรับ เครื่องทำความร้อน ควอตซ์
• หมวดหมู่ ตัวเครื่องเดียวส่วน: เครื่องทำความร้อน
• วัสดุพื้นที่การทำความร้อน : เซรามิก

ร่มสะท้อน เครื่องทำความร้อน Coates

ร่มสะท้อน เครื่องทำความร้อน Coates 1,261 ฿ truckสอบถาม • นี่คือส่วนยึดสำหรับ เครื่องทำความร้อน ควอตซ์ด้วยการใช้ แผ่นสะท้อนแสง พลังงานอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจาก เครื่องทำความร้อน จะมีความเข้มข้นในช่วงการรับแสงซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการ การทำความร้อน

กระโปรง เครื่องทำความร้อน Coates

กระโปรง เครื่องทำความร้อน Coates 778 ฿ truckสอบถาม • นี่คือส่วนยึดสำหรับ เครื่องทำความร้อน ควอตซ์

ฮีตเตอร์ ริบบิ้น ( ฮีตเตอร์ เทป )

ฮีตเตอร์ ริบบิ้น ( ฮีตเตอร์ เทป ) 1,941 ฿ truckสอบถาม • ง่ายต่อการหมุนรอบท่อ วาล์ว ปั๊ม ฯลฯ เพื่อให้ การทำความร้อน หรือการกักเก็บความร้อนมีให้เลือกสองประเภทโดยมี ตัวต้านทาน อุณหภูมิ 400 ° C หรือ 700 ° Cนอกจากนี้ยังมี เครื่องทำความร้อน สำหรับห้องสะอาดที่ใช้ วัสดุ PTFEผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายในปริมาณใด ๆ

เครื่องทำความร้อน เกลียว Shore A

เครื่องทำความร้อน เกลียว Shore A 1,349 ฿ truckสอบถาม • ท่อ วาล์ว ปั๊ม และรูปทรงที่ซับซ้อนอื่น ๆ สามารถทำให้แผลร้อนและอุ่นได้ง่าย
• สายเคเบิล แบบมีฉนวน ที่ทนต่อความร้อนความเย็นน้ำไอน้ำและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
• ใช้งานได้ในอุณหภูมิที่หลากหลายตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง

เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A

เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A 1,349 ฿ truckสอบถาม • ง่ายต่อการหมุนรอบท่อ วาล์ว ปั๊ม ท่อ/ สายยาง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแข็งตัว การทำความร้อน หรือการกักเก็บความร้อนมีสามขนาด ได้แก่ ปกติกว้างและบางผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายในปริมาณใด ๆ

สายฮีตเตอร์ Shore A

สายฮีตเตอร์ Shore A 1,349 ฿ truckสอบถาม • เป็นไปได้ที่จะพันรอบท่อ วาล์ว ปั๊ม ท่อ/ สายยาง และอื่น ๆ ได้ง่ายเพื่อป้องกันการแข็งตัว การทำความร้อน หรือ ป้องกันลื่นหลุด ความร้อน
• ทนต่อความร้อนเย็นน้ำไอน้ำสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้ดีเยี่ยม
• ใช้งานได้ในอุณหภูมิที่หลากหลายตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง

เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A (บาง)

เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A (บาง) 1,349 ฿ truckสอบถาม • ง่ายต่อการหมุนรอบท่อ วาล์ว ปั๊ม ท่อ/ สายยาง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแข็งตัว การทำความร้อน หรือการกักเก็บความร้อนมีสามขนาด ได้แก่ ปกติกว้างและบางผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายในปริมาณใด ๆ

เครื่องทำความร้อน อะลูมิเนียมฟอยล์

เครื่องทำความร้อน อะลูมิเนียมฟอยล์ 1,391 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความร้อน อะลูมิเนียมฟอยล์ เป็น อุปกรณ์ทำความร้อน ระนาบที่ ยืดหยุ่น ซึ่งไม่พบใน ฮีตเตอร์ โลหะ
• องค์ประกอบความร้อนแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีการออกแบบป้องกันน้ำหยดสามารถออกแบบในรูปทรงใดก็ได้
• สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วงกลมรูปร่างผิดปกติและรูได้

เสื้อ กัน ความ ฉนวนกันความร้อน

เสื้อ กัน ความ ฉนวนกันความร้อน 10,238 ฿ truckสอบถาม • ป้องกันอย่างแน่นหนาจากภายนอกกระป๋องป้องกันการกระจายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ การทำความร้อน และการกักเก็บความร้อน
• เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันการไหม้
• ใช้โดยพันรอบ ถัง แบบถอดได้หรือกระป๋องโลหะขนาด 18 ลิตร

ฮีตเตอร์ ขนาดเล็กทั้งสอง เครื่อง

ฮีตเตอร์ ขนาดเล็กทั้งสอง เครื่อง 4,512 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์ทำความร้อน สามารถงอหรือพันแผลได้ตามต้องการสำหรับการติดตั้งแม้กระทั่งบนชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

ฮีตเตอร์แท่ง - แบบเลือกได้ / แบบตั้งค่าได้ L&W

ฮีตเตอร์แท่ง - แบบเลือกได้ / แบบตั้งค่าได้ L&W ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องทำความร้อน:SUS304
• ขดลวด สายนำไฟฟ้า:นิกเกิล
• อุณหภูมิ ทนความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า:250 ° C

ฮีตเตอร์แท่ง - แบบเลือกได้ / แบบตั้งค่าได้ L, W และ F

ฮีตเตอร์แท่ง - แบบเลือกได้ / แบบตั้งค่าได้ L, W และ F ขอราคา truckสอบถาม • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) : 600
• หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : ฮีตเตอร์
• ประเภทเทอร์มินอล : ไม่มี หางปลา

ฮีตเตอร์ ปลั๊กแบบหุ้มด้วยอากาศ

ฮีตเตอร์ ปลั๊กแบบหุ้มด้วยอากาศ 4,996 ฿ truckสอบถาม • ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2.5W / ซม. 2

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าฮีตเตอร์คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีฮีตเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์

IMMERSION HEATER

ฮีตเตอร์ (Heater) เป็นเครื่องกำเนิดความร้อนชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปร่างและรูปทรงที่หลากหลาย สามารถเลือกให้เหมาะกับงานแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน ฮีตเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ลวดนำความร้อน มีส่วนประกอบของนิกเกิลและโครเมี่ยม มีคุณสมบัติเหนียว ทนความร้อนได้สูง แผ่นฉนวน ใช้กั้นกลางระหว่างลวดและวัสดุห่อหุ้มชั้นนอก มีคุณสมบัติป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากลวดไปสู่อุปกรณ์ด้านนอก สแตนเลส เป็นส่วนประกอบของฮีตเตอร์ชั้นนอกสุด สามารถประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ ได้หลากหลาย ซึ่งสแตนเลสที่นำมาใช้ก็มีหลายเกรด คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไป

ประเภทของฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ชนิดแท่ง

ฮีตเตอร์ชนิดแท่ง

มีลักษณะเป็นแท่งกลมหรือเหลี่ยม มีขนาดเล็ก ฮีตเตอร์ชนิดนี้โดยส่วนใหญ่จะถูกนำไปประกอบเข้ากับวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก แม่พิมพ์ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น การใช้งานฮีตเตอร์แท่งกับแม่พิมพ์ ภายในแม่พิมพ์จะต้องมีรูหรือช่องสำหรับฮีตเตอร์ เมื่อแท่งฮีตเตอร์ทำงานจะเกิดความร้อนกระจายไปสู่แท่นแม่พิมพ์ จนกระทั่งแท่นแม่พิมพ์มีอุณหภูมิสูงตามที่กำหนดก็สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น งานขึ้นรูป งานพลาสติกต่างๆ เป็นต้น

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่น

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่น

มีลักษณะเป็นแผ่น มีทั้งแผ่นสี่เหลี่ยมและแผ่นกลม มีหลายขนาด ภายในจะมีลวดฮีตเตอร์พันกับแกน มีแผ่นฉนวนกันระหว่างวัสดุห่อหุ้มซึ่งเป็นสแตนเลสหรือสังกะสี ข้อดีของฮีตเตอร์ชนิดนี้คือให้พลังงานความร้อนได้คงที่ ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถกำหนดตำแหน่งสายไฟและตำแหน่งการยึดของน็อตได้อย่างอิสระ สามารถนำมาประกอบกับแม่พิมพ์เพื่อให้ความร้อน ติดตั้งในเครื่องนึ่งอาหาร เตาไมโครเวฟ เป็นต้น

ฮีตเตอร์ท่อสำหรับอากาศ

ฮีตเตอร์ท่อสำหรับอากาศ

มีลักษณะเป็นท่อกลมและมีความยาว สามารถดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท ฮีตเตอร์ท่อกลมเมื่อใช้ร่วมกับฮีตเตอร์ครีบจะสามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น ฮีตเตอร์ท่อกลมทำงานโดยกระจายความร้อนผ่านอากาศ วิธีการนำพาความร้อนคือ การใช้ลมช่วยคกระจายความร้อนไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง เหมาะกับงานประเภทอบสี อบแห้ง เป็นต้น

ฮีตเตอร์ท่อสำหรับของเหลว

ฮีตเตอร์ท่อสำหรับของเหลว

มีลักษณะเป็นท่อกลม สามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามการใช้งาน เช่น รูปตัว U, W, I เป็นต้น และมีการเชื่อมเกลียวให้ติดกับตัวฮีตเตอร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง อีกทั้งยังสามารถเลือกจำนวนกำลังไฟฟ้า (วัตต์/โวลต์) ได้ตามต้องการ วัสดุที่ใช้ผลิตท่อฮีตเตอร์มีหลากหลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง สแตนเลส เป็นต้น ฮีตเตอร์ชนิดนี้เหมาะกับงานต้มหรืออุ่นของเหลวต่างๆ เช่น ต้มน้ำร้อน อุ่นน้ำมัน เป็นต้น

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่นยาง

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่นยาง

มีลักษณะเป็นแผ่นยางซิลิโคนประกบกัน โดยมีลวดฮีตเตอร์ขดอยู่ภายในระหว่างแผ่นซิลิโคน มีความยืดหยุ่น สามารถพับ หรือม้วนไปตามรูปทรงของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะแวดล้อม มีความทนทานต่อสารเคมี กรด ด่างทุกชนิด คุณสมบัติของซิลิโคนเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาไฟดูดหรือไฟรั่ว เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับการอุ่นกาว หรือน้ำมัน เป็นต้น

การเลือกใช้ฮีตเตอร์

CHOOSE HEATER
  • 1. ควรเลือกประเภทฮีตเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทงาน เช่น ฮีตเตอร์สำหรับอากาศ ไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับของเหลว
  • 2. เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ฮีตเตอร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ
  • 3. เลือกฮีตเตอร์ที่มีกำลังไฟที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่นำไปใช้ หากใช้ฮีตเตอร์ที่มีกำลังไฟสูงจนเกินไป อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้

ฮีตเตอร์ท่อกลมแบบจุ่ม

ฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่ใส่ลงในภาชนะบรรจุน้ำ/น้ำมันสำหรับการเพิ่มอุณหภูมิ

  • ใช้งานร่วมกับภาชนะที่มีอยู่ได้ง่ายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำและน้ำมัน
  • สามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีกระแสไฟฟ้า
ฮีตเตอร์ปลั๊กแบบจุ่ม

ฮีตเตอร์ปลั๊กแบบจุ่ม

  • มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนยอดเยี่ยมเนื่องจากสามารถให้ความร้อนแก่ของเหลวในภาชนะหรือท่อได้โดยตรง
ฮีตเตอร์แบบแช่น้ำ

ฮีตเตอร์แบบแช่น้ำ

  • ฮีตเตอร์แบบนี้สามารถใส่ลงในภาชนะเพื่อให้ความร้อนได้โดยตรง
  • สามารถใช้กับภาชนะที่บรรจุของเหลวในปริมาณเล็กน้อยได้

ข้อควรระวัง

  • ต้องตรวจสอบการให้พลังงานในของเหลวอย่างหมั่นใจเนื่องจากการให้ความร้อนอาจทำให้การจ่ายไฟหยุดลง
  • ตรวจสอบว่าต้องการใช้กับน้ำหรือน้ำมัน แล้วเลือกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ตรวจสอบขนาดของฮีตเตอร์ (มม.)
  • ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) และประสิทธิภาพการทำงาน (กิโลวัตต์)
  • ตรวจสอบช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C)