(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ท่อดักแอร์ (Duct Hoses) หรือเรียกกันในภาษาช่างทั่วไปว่า ท่อส่งลม โดยส่วนใหญ่จะถูกนิยมนำมาใช้ในงานระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็นการออกแบบ ซึ่งจะมีการติดตั้งไว้ในส่วนบนของโรงงาน เช่น หลังคา หรือเพดาน และต่อส่วนที่ต้องการดึงอากาศโดยท่อดักลงมา เพื่อให้ความเย็นลงมาอย่างทั่วถึงในส่วนที่ต้องการ โดยการนำพาอากาศไปจ่ายในส่วนท่อต่างๆ ของอาคาร และยังสามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้อีกด้วย
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
ท่อยืดหยุ่น Super Compact Flex
496 ฿
สอบถาม
• ท่ออลูมิเนียมยืดหยุ่น
• แบบกะทัดรัด (รุ่น S) ถูกหดให้เหลือ 0.5 ม. *ขนาดเดิม คือ 3 ม.
• สี : สีเมทัลลิค
ท่ออลูมิเนียม ยืดหยุ่นและกะทัดรัด (รุ่น S)
715 ฿
สอบถาม
• ท่อยืดหยุ่น ทำจากอลูมิเนียม สินค้ามาตรฐานจาก Kurimoto
• ท่อยืดหยุ่น รุ่น S ผ่านการผลิตแบบพิเศษ
• ทำให้มีขนาดกะทัดรัดผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ท่ออลูมิเนียม ยืดหยุ่นและกะทัดรัด (รุ่น W)
1,281 ฿
สอบถาม
• ประกบอลูมิเนียมฟอยล์ที่ยืดหยุ่น 2 ชั้นเข้าด้วยกันแบบร็อคซีม
• ทำให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่ารุ่น S
• ช่วงการผลิต: ⌀100 ถึง ⌀500
ท่อ Tie Flex ชนิดไม่ลามไฟ รุ่น P
3,161 ฿
สอบถาม
• ท่อยืดหยุ่น Tie รุ่น P แบบไม่ลามไฟ
• มีคุณสมบัติไม่ลามไฟเทียบเท่า UL94-HB
• มีโครงสร้างแบบเดียวกับรุ่น P
ท่อยืดหยุ่น Tie รุ่น P-2
2,114 ฿
สอบถาม
• ยืดหดได้ง่าย จัดเก็บง่าย คุณสมบัติการจัดเก็บที่ยอดเยี่ยม
• ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายต่ำ จึงช่วยประหยัด
• น้ำหนักเบาและบิดงอได้อิสระ ทำให้งานติดตั้งระบบท่อเป็นไปได้ง่าย
ท่อ Tiflex, ซีรีส์ V, รุ่น SUS
4,320 ฿
สอบถาม
• ทำจากสแตนเลส (SUS304) ล้วน
• อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง 400 °C หรือต่ำกว่า
• เหมาะสำหรับระบบท่อแบบยึดของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
• อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ท่อดักท์ TAC ท่อ EE
ขอราคา
สอบถาม
• เป็นท่อดักท์ TAC D แบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• มีความต้านทานภายในต่ำกว่า
• มีความสามารถในการลำเลียงที่ดีกว่าท่อ TAC D
ท่อดักท์ใส TAC
ขอราคา
สอบถาม
• ท่อดักท์ที่สามารถใช้ตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงได้
• ท่อชนิดใส TAC EE
• ข้อต่อทำจาก PVC นุ่ม
ทักดักท์, ท่อ TAC HERAN
ขอราคา
สอบถาม
• ท่อดักท์ที่มีความทนต่อการสึกกร่อนดีเยี่ยม
• มีความทนต่อการสึกกร่อนมากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับท่อ PVC มาตรฐานของ Totaku
• ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม (ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง +80 °C)
ท่อ N.S.D.
ขอราคา
สอบถาม
• มีน้ำหนักเบากว่าท่อ PVC ถึง 40%
• มีการออกแบบพื้นผิวด้านในเรียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนและระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น
• ทนความร้อน ป้องกันการเสียรูปแม้ในอุณหภูมิสูง
ดักส์/ท่อลม ชนิดแข็ง NS
ขอราคา
สอบถาม
• ผลิตภัณฑ์ ปลอด พีวีซี
• ทนความร้อน ได้ดี
• โครงสร้างที่ทนต่อการงอ / หย่อนคล้อยน้อยที่สุดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล แบบคอลลาร์ T
349 ฿
สอบถาม
• ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ติดตั้งรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล แบบงอเพรส 90°
524 ฿
สอบถาม
• ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ติดตั้งรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล ท่อตัว T
629 ฿
สอบถาม
• ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ติดตั้งรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล แบบรูปตัว Y 45°
898 ฿
สอบถาม
• ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ติดตั้งรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
นิปเปิลสำหรับท่อดักท์ทนความร้อน
516 ฿
สอบถาม
• หัวฉีด สำหรับ ท่อดักส์ ทนความร้อน
• สามารถใช้กับ ท่อดักส์ ผูกด์ทั่วไปได้ด้วย
• วัสดุ : แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสี และ SUS304
ฟิตติ้งสำหรับท่อ (S-DC)
100 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง ดักส์/ท่อลม
• ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม ท่อดักส์ ได้อย่างราบรื่น
• วัสดุ : PE
ฟิตติ้งอะแดปเตอร์ (S-AD)
100 ฿
สอบถาม
• อแดปเตอร์/ตัวแปลง ข้อต่อฟิตติ้ง กับ ฉนวนกันความร้อน
• ฉนวนกันความร้อน ความร้อนที่ดีเยี่ยม
• วัสดุ : PE
ท่อดักส์ / ท่อดักส์อะลูมิเนียม - ข้อต่อลดขนาด
1,820 ฿
สอบถาม
• ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม
• ชนิด : ข้อฟิตติ้ง
• ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง : แบบข้อลด
ชิ้นส่วนท่อดักท์อลูมิเนียม/รูปตัว Y
1,538 ฿
สอบถาม
• ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม
• ชนิด ข้อฟิตติ้ง
• ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง : สายยาง Y-
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล, หน้าแปลนแบบคอลลาร์
408 ฿
3 วัน
• ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G 3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปท่อสไปรัลมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ท่อสไปรัลมีราคาไม่สูงเนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐานที่ผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงาน
ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล, หน้าแปลนแบบแผ่นเรียบ
765 ฿
สอบถาม
• หน้าแปลนแบบแผ่นเรียบสำหรับการเชื่อมต่อหน้าแปลน
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปท่อสไปรัลมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง
• ท่อสไปรัลมีลักษณะกลมมนและพื้นผิวด้านในเรียบ ทำให้มีขนาดความต้านทานต่ำมาก
นอซเซิลสำหรับท่อยืดหยุ่น Tie, รุ่น P, รุ่น P-2, รุ่น P ชนิดไม่ลามไฟ
137 ฿
สอบถาม
• ใช้ต่อกับปลายท่อยืดหยุ่น tie รุ่น P / รุ่น P-2 / รุ่น P ชนิดไม่ลามไฟ
• ชนิด : ปาก
Ti ท่อดักส์, ปากแบบ GL / GL-E / GL-ST
94 ฿
สอบถาม
• ไทเกอร์ท่อโพลีเมอร์ท่อ / ท่อส่วนท่อผูกท่อแบบปากท่อ GL / GL-E / GL-ST
• ชนิด : ปาก
• สี : สีเทา
ข้อต่อสำหรับท่อ TAC HERAN
370 ฿
สอบถาม
• ข้อมือ ยาง ที่เชื่อมต่อกับ TAC HERAN ดักส์/ท่อลม
• วัสดุ : EPDM
• สี : สีดำ
ปลอดท่อดักส์
137 ฿
สอบถาม
• สินค้าเกี่ยวกับการเดินท่อสำหรับท่อดักท์
• ข้อต่อ PVC สำหรับต่อกับท่อดักท์ (เฉพาะสินค้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 175 มม. เท่านั้นที่ทำจากยาง)
• มีให้เลือกทั้งสีงาช้างและสีเทา
แถบรัดท่อ ม้วน/แคลมป์ยึด
2,518 ฿
สอบถาม
• ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการเพื่อให้ตรงตามขนาดรูของท่อ
• ตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการ
• มีการทำเครื่องหมายกำกับขนาดไว้ที่ตัวสินค้า
ผ้าซิลิก้า (ทอลายทแยง)
18,913 ฿
5 วัน
• เส้นใยซิลิก้าบริสุทธิ์สูงทำจาก ซิลิคอน ไดออกไซด์ 95%
• ทนความร้อนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
• สามารถใช้ในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท่อลม, ท่อแบบเกลียว, ท่อแบบตรง
334 ฿
สอบถาม
• ท่อเหล็ก แบบตรง พร้อมแผ่น แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีจุ่มร้อนโดย JIS G 3302
• แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปท่อเกลียวให้ผลเสริมแรงสูง
• คุณภาพ วัสดุ ผลิต จาก โรงงานมีเสถียรภาพ
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีท่อดักแอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
ท่อดักท์แอร์ มีสำคัญมากในงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำหน้าที่ในการจ่ายลมเย็นไปยังส่วนต่างๆ ในอาคารและดูดอากาศเสียปล่อยออกไปนอกอาคาร สามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงแรม ลักษณะการติดตั้งคือเดินท่ออยู่บนฝ้าเพดาน โครงสร้างของท่อดักท์แอร์นั้นจะประกอบขึ้นเป็นรูปท่อ ภายนอกหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว มีหลายประเภท หลายขนาด สามารถต่อประกอบติดตั้งได้ง่าย ซึ่งการติดติดตั้งท่อดักท์แอร์นั้นต้องคำนึงถึงความดันอากาศ ความเร็วในท่อลม รวมไปถึงความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของระบบท่อดักท์แอร์