(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2567 | Notice holiday in November 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series”​ | Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

รถเข็นที่ใช้ในโรงงาน

รถเข็นที่ใช้ในโรงงาน รถเข็นที่ใช้ในโรงงาน

รถเข็น คือ ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก มีล้อ เคลื่อนที่ได้โดยการใช้แรงผลักหรือแรงเข็น ช่วยอำนวยความสะดวกในการบรรทุกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ ในอดีตมนุษย์เรียนรู้การใช้รถเข็นโดยเริ่มมาจากการใช้ไม้ประกอบขึ้นต่อมาได้ใช้วัสดุอื่นๆ เช่น เหล็ก พลาสติก อะลูมิเนียม เพื่อให้รถเข็นมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีความแข็งแรง เบาสบายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

เลือกซื้อ รถเข็น

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

Platform Cart

Platform Cart 2,709 ฿ truck1 วัน •พัฒนาขึ้นเป็นรุ่นมาตรฐาน
•101 N และ 301 N มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้นิ้วถูกจับ
•สามารถซ้อนและเก็บรักษาเมื่อไม่ใช้งาน

Light Weight Resin Hand Truck Cartio, Collapsible Handle Type

Light Weight Resin Hand Truck Cartio, Collapsible Handle Type 4,615 ฿ truck1 วัน •φ100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ลูกล้อชนิดอีลาสโตเมอร์ลดเสียงรบกวน กลิ้งอย่างเงียบ
•แผ่นเพลทด้านบนทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Donkey Cart with Stopper

Donkey Cart with Stopper 5,973 ฿ truck1 วัน •มีการออกแบบกะทัดรัดที่ไม่มีส่วนยื่นออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์
•เนื่องจากไม่มีส่วนยื่นออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับวัตถุอื่น
•พร้อมเบรครุ่นมาตรฐานแบบใช้งานง่าย ลูกล้อหมุนและตัวหยุด

Donkey Cart with Pin-Style Rigid Wheel Stopper

Donkey Cart with Pin-Style Rigid Wheel Stopper 8,090 ฿ truck1 วัน •เบรก ขาพิน แม่กุญแจ ล้อ ขึ้นจนสุด
•จะไม่ลื่นแม้ว่า ล้อ จะเปียกก็ตาม
•ใช้งานเบรคง่าย

Flat Cart, Wheels and Handle Foldable

Flat Cart, Wheels and Handle Foldable 3,757 ฿ truck1 วัน •เมื่อพับที่ มือจับ แล้ว ล้อ ยังสามารถพับเก็บไว้ใต้แท่นโหลดได้มือจับ และ ล้อ ล็อค เข้าที่เมื่อพับเพื่อป้องกันการแฉโดยไม่ได้ตั้งใจ
•สามารถปรับความสูงของ มือจับ ได้ 3 ขั้นตอน

Press Made Cart Fixed Handle Type Uniform Load: Mid-Level 150 – 500 kg

Press Made Cart Fixed Handle Type Uniform Load: Mid-Level 150 – 500 kg 4,490 ฿ truck1 วัน •ชนิดประกอบ
•แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่
•ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน

High Grade Trolley Fixed Handle Type Even Load (kg) 200 400 500

High Grade Trolley Fixed Handle Type Even Load (kg) 200 400 500 7,422 ฿ truck1 วัน •มือจับ ยึดอยู่กับที่ แข็งแรงซึ่งไม่หย่อนคล้อย
•สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ ล้อ หมุนและ ล้อ ยึดอยู่กับที่ ได้
•ล้อ ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล เป็น มาตรฐาน เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและเงียบเมื่อสตาร์ท

Donkey Cart Folding Handle Type, Hand Brake

Donkey Cart Folding Handle Type, Hand Brake 7,468 ฿ truck1 วัน •เมื่อปล่อยที่ มือจับ เบรคจะทำงานพร้อมกัน

Plastic Trolley, Grand Cart, Folding Handle Type

Plastic Trolley, Grand Cart, Folding Handle Type 5,865 ฿ truck1 วัน •รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เรซิ่น ทนทานพร้อมโครงสร้าง ริบ ที่แข็งแรง
•รถบรรทุก มือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำด้วย โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล

Coupled resin trolley, route van, mesh type

Coupled resin trolley, route van, mesh type 1,188 ฿ truck1 วัน •ล้อเลื่อนแบบไม่มีเกลียวพร้อมแผ่นตาข่ายน้ำหนักเบาและทนทานซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้สม่ำเสมอ 100 กก.
•ลูกล้อ อีลาสโตเมอร์ φ75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.) ใช้สำหรับน้ำหนักเบาและลดรอยยาง

Resin Linking Dolly (Flat Dolly)

Resin Linking Dolly (Flat Dolly) 1,554 ฿ truck1 วัน •สามารถวางซ้อนกันเพื่อจัดเก็บได้ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อไม่ใช้งาน
•สามารถเชื่อมโยงหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
•ตำแหน่ง ของ โหลดไฟฟ้า - สามารถปรับ ไกด์ ป้องกันการ เลื่อยโซ่ ให้เหมาะสมกับ โหลดไฟฟ้า ได้(PD427 เท่านั้น)

Electro-Conductive Resin Dolly Route Van, Swivel, Fixed and All Swivel Types

Electro-Conductive Resin Dolly Route Van, Swivel, Fixed and All Swivel Types 3,153 ฿ truck1 วัน •สามารถกำจัดการเกาะติดของฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้แผ่นเรซินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

Multi Carry, Coupling Kun, Wheel Material, Rubber, Nylon, and Urethane

Multi Carry, Coupling Kun, Wheel Material, Rubber, Nylon, and Urethane 2,157 ฿ truck1 วัน •รู มือจับ มี 3 ตำแหน่งและ 1 ยูนิตสามารถรับน้ำหนักได้ 4.5 กก.
•ล้อยางมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ
•แท่นรับ โหลดไฟฟ้า ทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)อุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ยาง

Anti-Static Resin Flat Trolley, Route Van, All Swivel Caster Type

Anti-Static Resin Flat Trolley, Route Van, All Swivel Caster Type 3,177 ฿ truck1 วัน •ใช้ เรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต กึ่งถาวร(ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 11 Ωถึง 10 ^ 12 Ω)

Plastic Flat Trolley, Grand Cart

Plastic Flat Trolley, Grand Cart 5,116 ฿ truck1 วัน •รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เรซิ่น ทนทานพร้อมโครงสร้าง ริบ ที่แข็งแรง
•รถบรรทุก มือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำด้วย โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล
•สามารถบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด กระดาน ด้านบนได้

Expandable plastic dolly

Expandable plastic dolly 2,895 ฿ truck1 วัน •นี่คือ รถเข็นกล่อง ขยายได้ง่าย

Corner Set / Intermediate Bracket Set, for Telescopic Type Container Trolley

Corner Set / Intermediate Bracket Set, for Telescopic Type Container Trolley 1,396 ฿ truck1 วัน •การสลับความยาวของแถบ คอนเนคเตอร์ ช่วยให้สามารถสร้างรถ บล็อค ภาชนะ ในขนาดที่ต้องการได้
•SUS304 ใช้สำหรับแถบ คอนเนคเตอร์ โบลท์ น็อต และตัว ฉากยึด ลูกล้อ และมีให้เลือก 4 แบบตั้งแต่รุ่น 300 ถึง 600

Extending Container Cart, Route Boy, Model 201

Extending Container Cart, Route Boy, Model 201 2,672 ฿ truck3 วัน •ภายใน เฟรม สามารถปรับขนาดด้วย พิทช์ 10 มม.
•โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 200
•ความสูง (มม.): 105

Aluminum Dolly with Nylon Casters

Aluminum Dolly with Nylon Casters 2,484 ฿ truck4 วัน •การผสมผสานระหว่าง วัสดุ อะลูมิเนียม และชิ้นส่วนมุม เรซิ่น ทำให้สุขอนามัยและมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
•อุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ไนล่อนมุมทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)แถบ การเชื่อมต่อสายไฟ ทำจาก อะลูมิเนียม

Extending Container Cart Dolly, Model DLF, Rubber Caster Specification

Extending Container Cart Dolly, Model DLF, Rubber Caster Specification 3,903 ฿ truck4 วัน •ภายใน เฟรม คุณสามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระ
•โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 180
•ความสูง (มม.): 128

Cover (String Type) for HiTainer

Cover (String Type) for HiTainer 5,165 ฿ truck1 วัน •ช่วยให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้เนื่องจากมีการ เสริมแรง เกลียว และ กึ่งโปร่งแสง
•น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย

Cover (Fastener Type) for HiTainer

Cover (Fastener Type) for HiTainer 1,745 ฿ truck1 วัน •น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
•ประเภทยอดนิยมในราคาต่ำ
•ฝาครอบป้องกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุลงบน hi-tainer (ป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรกและเศษซาก)

PE Cover for “HiTainer”

PE Cover for "HiTainer" 762 ฿ truck1 วัน •ใช้ วัสดุ ถุงพลาสติก ง่ายๆ
•กรุณาใช้มันเป็น วัสดุ ถุงพลาสติก เรียบง่าย
•จำนวนต่อถุง (แผ่น): 5

Non-Woven Fabric Cover (Fastener Type) for “HiTainer”

Non-Woven Fabric Cover (Fastener Type) for "HiTainer" 924 ฿ truck1 วัน •ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ทนทานและ น้ำหนักเบา สำหรับ "hitainer"ผ้า เคลือบ ผ้านอนวูฟเวน จะขับไล่สิ่งสกปรกและน้ำจำนวนหนึ่ง(ไม่ กันน้ำ)สำหรับปกป้องสินค้าภายใน รถเข็น

Folding Carrying Cart

Folding Carrying Cart 2,378 ฿ truck1 วัน •พับเก็บได้และสะดวกมากสำหรับการขนส่งและจัดเก็บสิ่งของ

Steel Pipe Two-Wheeler Cart - Self-Sealing Tire Type

Steel Pipe Two-Wheeler Cart - Self-Sealing Tire Type 2,288 ฿ truck4 วัน •สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างอิสระและง่ายดาย
•ใช้งานง่ายในที่แคบ
•สะดวกในการขนย้ายโดยบรรทุกบนแท่นวางเช่น รถบรรทุก มีรถเข็นสองล้อแนวตั้ง

Steel Pipe Two-Wheeler Cart

Steel Pipe Two-Wheeler Cart 348 ฿ truck4 วัน •วัตถุสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระและง่ายดายและการทำงานในพื้นที่แคบทำได้ง่าย

Steel Can Stand for Pail

Steel Can Stand for Pail 5,315 ฿ truck1 วัน •ประกอบง่าย (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
•การ ติดตั้ง ดรัม/ถังน้ำมัน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
•น้ำมัน ถูกจ่ายออกเพียงแค่เอียงที่ มือจับ ทำให้สามารถ การหล่อลื่น ได้อย่างปลอดภัยประหยัดและหมดจด

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีรถเข็นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า รถเข็น

รถเข็นกับประโยชน์ใช้สอย

ประหยัดเวลาในการขนย้าย

ประหยัดเวลาในการขนย้าย

เพิ่มปริมาณในการขนย้าย

เพิ่มปริมาณในการขนย้าย

เพิ่มความปลอดภัยในการขนย้าย

เพิ่มความปลอดภัยในการขนย้าย

รถเข็นกับการดูแลรักษา

การดูแลรักษารถเข็น เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถเข็นให้ยาวนานขึ้น การบำรุงรักษารถเข็น ควรเช็คสภาพของลูกล้อ การสึกหรอของลูกล้อ เช็คสารหล่อลื่น เช็คสนิม ทำความสะอาด และสิ่งที่สำคัญคือควรจัดเก็บรถเข็นให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามชนิดของรถเข็นนั้นๆ

รถเข็นและอุปกรณืที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ

ลูกล้อ

ลูกล้อเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของรถเข็น ลักษณะเป็นทรงกลม ทำหน้าที่ให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปได้เมื่อมีแรงดึงหรือแรงผลัก ลูกล้อมีให้เลือกใช้หลายชนิด เช่น ลูกล้อยาง ลูกล้อไนล่อน ลูกล้อเหล็ก ลูกล้อพลาสติก คุณสมบัติแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน ดังนั้นที่สำคัญในการเลือกใช้ลูกล้อ ต้องพิจารณาจากพื้นที่การใช้งานเป็นหลัก

รถเข็นรูปทรงต่างๆ

รถเข็นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกรถเข็นเพื่อนำมาใช้งาน ต้องพิจารณาจากหลายสิ่งประกอบกัน เพื่อนำไปสู่การเลือกรถเข็นที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกรถเข็น คือ ลักษณะการนำไปใช้ เช่น จะนำไปใช้บรรทุกอะไร น้ำหนักเท่าไหร่ สภาพแวดล้อมที่จะใช้งานเป็นอย่างไร คับแคบหรือไม่ สภาพพื้นผิวบริเวณที่ใช้รถเข็นเป็นอย่างไร เป็นทางเรียบหรือขรุขระ เป็นต้น

รถเข็นสี่ล้อเนกประสงค์

รถเข็นสี่ล้อเนกประสงค์

เป็นรถเข็นที่มีล้อเล็กๆ จำนวน 4 ล้อติดตั้งอยู่บริเวณมุมของแผ่นรับน้ำหนัก มีมือจับที่ยึดกับแผ่นรับน้ำหนัก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข็นบางรุ่นมือจับสามารถพับได้ จัดเก็บง่าย รถเข็นชนิดนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งตามสำนักงาน ห้างร้าน โรงงาน คลังสินค้า ใช้งานง่าย เบา และมีความคล่องตัวสูง

รถเข็นสี่ล้อเนกประสงค์

รถเข็นแบบลาก (ดอลลี่)

รถเข็นแบบลาก หรือ ดอลลี่ เป็นรถเข็นที่มีล้อเล็กๆจำนวน 4 ล้อ ติดตั้งอยู่บริเวณมุมของแผ่นรับน้ำหนัก ไม่มีมือจับที่ติดมากับรถเข็นประยุกต์การใช้งานได้ เช่น นำมาวางต่อกันเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บเนื่องจากสามารถวางรถเข็นซ้อนกันได้

รถเข็นแบบลาก (ดอลลี่) สำหรับลังพลาสติก

รถเข็นแบบลาก (ดอลลี่) สำหรับลังพลาสติก

เป็นรถเข็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายลังพลาสติกโดยเฉพาะ ฐานรับน้ำหนักเป็นโครงสี่เหลี่ยมที่ทำจากเหล็ก อลูมิเนียม หรืออาจหุ้มด้วยพลาสติก มีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก บางรุ่นสามารถปรับความกว้างของฐานรับน้ำหนักได้ สามารถใช้งานได้กับลังหลากหลายขนาด

รถเข็นทรงสูง

รถเข็นทรงสูง

รถเข็นทรงสูง เป็นรถเข็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดเก็บหรือกระจายสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงสูง ข้อดีคือ สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากได้ สามารถเพิ่มแผ่นชั้นวางบนรถเข็นได้ เหมาะกับงานคลังสินค้า สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

รถเข็นสองล้อ

รถเข็นสองล้อ

รถเข็นสองล้อเป็นรถเข็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความคล่องตัวสูง ใช้ได้ดีในพื้นที่แคบ บรรทุกของหนักได้ดี หลักการทำงานใช้แบบเดียวกับหลักคานโยก ลักษณะของรถเข็นสองล้อมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนฐาน ส่วนล้อ และตัวรถเข็นที่ยาวไปจนถึงมือจับ มีให้เลือกหลายแบบตามลักษณะของสิ่งที่จะใช้บรรทุก

รถเข็นถังน้ำมัน

รถเข็นถังน้ำมัน

รถเข็นถังน้ำมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การใช้งานเกี่ยวกับการยกหรือเคลื่อนย้ายถังน้ำมันที่มีน้ำหนักมากให้มีความสะดวก ง่าย และปลอดภัยมากขึ้น บางรุ่นมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายน้ำมันได้ง่ายเพียงแค่จับคันโยกเพื่อเอียงถัง ช่วยป้องกันน้ำมันหกได้ดียิ่งขึ้น

รถเข็นปูน

รถเข็นปูน

รถเข็นปูนเป็นรถเข็นที่สำคัญสำหรับงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นถาดกระบะก้นลึก มีทั้งเหล็กชุบสีหรือพลาสติกชนิดหนา โดยนำกระบะมายึดติดกับโครงเหล็ก มีขาตั้งใช้สำหรับพักรถเข็น มีมือจับสำหรับยกและเข็น ส่วนล้อจะเป็นยางตันที่มีความทนทาน มีทั้งรุ่น 1 ล้อ และ 2 ล้อ