(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนพร้อมแกนเกลียว เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและเป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 7 และ 30
● ขนาดเกลียว : M3, M4 และ M6
● วัสดุ
- ตลับลูกปืน :เหล็ก และ สแตนเลส
- เพลา : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมแกนเกลียว มักใช้ในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ชนิดเพลาสไปลน์ | วัสดุ | ||
เกลียว มาตรฐาน | เกลียวยาว | ตลับลูกปืน | เพลา |
E-NTBG | E-NTBGT | เหล็กกล้า | สแตนเลส |
E-NTSBG | E-NTSBGT | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | L | B | d | a | G | M (เกลียวหยาบ) | ตลับลูกปืน ( รุ่น ขนาดเกลียว ) | |
ประเภท | D | เกลียว มาตรฐาน | ||||||
เกลียว มาตรฐาน E--NTBG E-NTSBG | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | W683ZZ |
8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 675ZZ | |||
9 | 5 | 4 | 4 | 2 | M4 | W684A × 50ZZ | ||
13 | 5 | 5 | 4 | 624ZZ | ||||
16 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 625ZZ | |||
19 | 8 | 6 | 6 | 3 | M6 | 626ZZ | ||
22 | 8 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | |||
26 | 8 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ||
30 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ |
รายการ | NTBGผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา | ชุดประหยัด E-NTBG | ||
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก | เหล็ก | ||
วัสดุเพลา | ผลรวม | เทียบเท่ากับ SUS304 | ||
เกลียวนอก M (หยาบ) | M3・M4・M6・M10 | M3・M4・M6 | ||
RoHS10 | การโต้ตอบ | หมดประกันแล้ว |
[รุ่นประหยัด] ตลับลูกปืน/รองลื่น เกลียวนอก ชนิดยาว | [รุ่นประหยัด] ตลับลูกปืน ขึ้นรูป ยูรีเทน ชนิด เกลียวนอก | [รุ่นประหยัด]ตลับลูกปืนยางซิลิโคนชนิดเกลียวนอก |
รุ่นตัวแทน: E-NTBGT13-8 | รุ่นตัวแทน: C-TMBH6-20 | รุ่นตัวแทน: E-SUMBH4-13 |
รหัสสินค้า |
---|
E-NTBG7-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) | วัสดุตลับลูกปืน | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.35 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | 3 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัสดุ | |
เกลียว มาตรฐาน | ตลับลูกปืน | เพลา |
E-NTBG | เหล็กกล้า | สแตนเลส |
E-NTSBG | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | L | B | d | a | G | M (เกลียวหยาบ) | ตลับลูกปืน ( รุ่น ขนาดเกลียว ) | |
ประเภท | D | เกลียว มาตรฐาน | ||||||
เกลียว มาตรฐาน E--NTBG E-NTSBG | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | W683ZZ |
8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 675ZZ | |||
9 | 5 | 4 | 4 | 2 | M4 | W684A × 50ZZ | ||
13 | 5 | 5 | 4 | 624ZZ | ||||
16 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 625ZZ | |||
19 | 8 | 6 | 6 | 3 | M6 | 626ZZ | ||
22 | 8 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | |||
26 | 8 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ||
30 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ |
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว มาตรฐาน | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-NTBG7-4 ในชุด ตลับลูกปืน พร้อม สกรู กรู
รหัสสินค้า |
---|
E-NTBG22-8 |
E-NTBG26-8 |
E-NTBG30-8 |
E-NTBG8-5 |
E-NTBG9-5 |
E-NTSBG13-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) | วัสดุตลับลูกปืน | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 7 | 7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6 | 8 | |
฿ 79.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 8 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6 | 8 | |
฿ 85.06 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 9 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6 | 8 | |
฿ 55.84 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 2.5 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 5 | |
฿ 55.84 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 9 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4 | 5 | |
฿ 55.84 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13 | 5 | 4 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C (การ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | 4 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง