(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและเป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 40
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 3 และ 15
● วัสดุ
- เรซิน : เทอร์โมพลาสติกเอสเทอร์ ชนิด ยูรีเทนสีเขียว
- ตลับลูกปืน : เหล็กทำลูกปืน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ชนิด | ไลเนอร์ วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน วัสดุ |
มาตรฐาน | ||||
C-TMBB | เทอร์โมพลาสติกเอสเทอร์ยูรีเทน | Shaw A90 | สีเขียว | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน |
ตัวอย่างการใช้งาน ① | การทำงานของสินค้า | |
■ กลไกการย้ำสายของเครื่องม้วนลวด | ยูรีเทนมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน ยูรีเทนมีความแข็งให้เลือกหลากหลาย และสามารถเลือกความแข็งต่างๆ ตามแรงการสวมอัดที่ต้องการ | |
ตัวอย่างการใช้งาน ② | การทำงานของสินค้า | |
■ ตัวช่วยการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน | ตลับลูกปืนมีเกลียวนอกและแยกชิ้นส่วนได้ง่าย ตลับลูกปืนที่มียูรีเทนจะป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วน | |
ตัวอย่างการใช้งาน ③ | การทำงานของสินค้า | |
■ กลไกการติดกาว | สามารถเลือกยางซิลิโคนได้เมื่อกาวประกอบด้วยคุณสมบัติทางด้านเคมี สามารถเลือกยูรีเทนที่นุ่มกว่าเพื่อเพิ่มพื้นผิวในการยึดติดระหว่างกระดาษม้วนกับชิ้นงานได้ |
ยูรีเทนใหม่ | ยูรีเทนที่เป็นสีเหลือง |
ยูรีเทนที่แตกตัวด้วยน้ำ |
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | |
สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | |
มาตรฐานของปลอกเรซิ่น | สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง | ตลับลูกปืนของล้อด้านในที่ยื่นออกมาขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก | ||
รุ่นทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 | รุ่นทั่วไป: UST8-40 | รุ่นทั่วไป: UMRHW40 | ||
ข้อดี: มีตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ภายในและความสูง มีราคาดีกว่า | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก |
รหัสสินค้า | ||||
รุ่น·d | — | D | ||
C-TMBB6 | — | 20 |
ชนิด | ไลเนอร์ วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน วัสดุ |
มาตรฐาน | ||||
C-TMBB | เทอร์โมพลาสติกเอสเทอร์ยูรีเทน | Shaw A90 | สีเขียว | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน |
รหัสสินค้า | ค่าพิกัดความเผื่อ d | D | โหลดที่รับได้ N(kgf) | B | D1 | ขนาดการติดตั้ง | ตลับลูกปืน ค่ากำหนดของรายละเอียดจำเพาะ | |||
ประเภท | d | Ds | R1 | |||||||
(ต่ำสุด) | (สูงสุด) | (สูงสุด) | ||||||||
C-TMBB | 3 | 0.005 -0.015 | 12 | 34 (3.5) | 3 | 7 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 683ZZ |
4 | 13 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 5 | 5.2 | 684ZZ | |||
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
5 | 16 | 6.6 | 6.9 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625RS | ||||
6 | 20 | 15 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696RS | ||||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626RS | |||
8 | 28 | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608RS | ||||
30 | 176 (18) | 608RS | ||||||||
10 | 30 | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000RS | ||||
40 | 274 (28) | 9 | 30 | 14 | 16 | 0.6 | 6200RS | |||
15 | 40 | 32 | 17 | 19 | 0.3 | 6002RS |
รหัสสินค้า |
---|
C-TMBB3-12 |
C-TMBB4-13 |
C-TMBB4-16 |
C-TMBB5-16 |
C-TMBB5-20 |
C-TMBB6-20 |
C-TMBB6-28 |
C-TMBB8-28 |
C-TMBB8-30 |
C-TMBB10-30 |
C-TMBB10-40 |
C-TMBB15-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 4 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 4 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 5 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 5 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 6 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 6 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 8 | |
฿ 54.55 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 8 | |
฿ 65.18 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 10 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 10 | |
฿ 110.63 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | วัสดุ พื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | รู | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | ความแข็ง | Shore A90 |
สี | สีเขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง