(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนพร้อมแกนเกลียว เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : เกลียวแบบมาตรฐาน และ เกลียวแบบยาว
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 7 และ 19
● ขนาดเกลียว : M3, M4 และ M6
● วัสดุ
- ตลับลูกปืน :เหล็ก และ สแตนเลส
- เพลา : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมแกนเกลียว มักใช้ในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ชนิด | วัสดุ | ||
เกลียว มาตรฐาน | เกลียวยาว | ตลับลูกปืน | เพลา |
E-NTBG | E-NTBGT | เหล็กกล้า | สแตนเลส |
E-NTSBG | E-NTSBGT | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | L | B | d | a | G | M (เกลียวหยาบ) | ตลับลูกปืน ( รุ่น ขนาดเกลียว ) | ||
ประเภท | D | เกลียว มาตรฐาน | เกลียวยาว | ||||||
เกลียว มาตรฐาน E-NTBG E-NTSBG เกลียวยาว E-NTBGT E-NTSBGT | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | W683ZZ |
8 | 5 | *8 | 2.5 | 5 | 2.5 | 675ZZ | |||
9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | M4 | W684A × 50ZZ | ||
13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 624ZZ | ||||
16 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.5 | 625ZZ | |||
19 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | M6 | 626ZZ | ||
22 | 8 | *12 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | |||
26 | 8 | *12 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ||
30 | 8 | *12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
E-NTBGT7-6 |
E-NTBGT9-8 |
E-NTBGT13-8 |
E-NTBGT16-8 |
E-NTBGT19-12 |
E-NTSBGT7-6 |
E-NTSBGT9-8 |
E-NTSBGT13-8 |
E-NTSBGT16-8 |
E-NTSBGT19-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | วัสดุพื้นผิว | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.25 | ECONOMY Threaded Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | เหล็กกล้า | 3 | 3 | 3 | |
฿ 59.74 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | เหล็กกล้า | 4 | 4 | 4 | |
฿ 49.35 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | เหล็กกล้า | 5 | 4 | 4 | |
฿ 49.35 | ECONOMY Threaded Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | เหล็กกล้า | 5 | 5 | 4 | |
฿ 57.79 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | เหล็กกล้า | 6 | 6 | 6 | |
฿ 79.22 | ECONOMY Threaded Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | สเตนเลส | 3 | 3 | 3 | |
฿ 79.22 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | สเตนเลส | 4 | 4 | 4 | |
฿ 59.74 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | สเตนเลส | 5 | 4 | 4 | |
฿ 59.74 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | สเตนเลส | 5 | 5 | 4 | |
฿ 73.38 | ECONOMY Threaded Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | สเตนเลส | 6 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัสดุ | ||
เกลียว มาตรฐาน | เกลียวยาว | ตลับลูกปืน | เพลา |
E-NTBG | E-NTBGT | เหล็กกล้า | สแตนเลส |
E-NTSBG | E-NTSBGT | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | L | B | d | a | G | M (เกลียวหยาบ) | ตลับลูกปืน ( รุ่น ขนาดเกลียว ) | ||
ประเภท | D | เกลียว มาตรฐาน | เกลียวยาว | ||||||
เกลียว มาตรฐาน E-NTBG E-NTSBG เกลียวยาว E-NTBGT E-NTSBGT | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | W683ZZ |
8 | 5 | *8 | 2.5 | 5 | 2.5 | 675ZZ | |||
9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | M4 | W684A × 50ZZ | ||
13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 624ZZ | ||||
16 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.5 | 625ZZ | |||
19 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | M6 | 626ZZ | ||
22 | 8 | *12 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | |||
26 | 8 | *12 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ||
30 | 8 | *12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ |
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว ยาว | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง