(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและเป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 40
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M6 และ M10
● วัสดุ
- เรซิน :ยูรีเทนสีเขียว
- ตลับลูกปืน : เหล็กทำลูกปืน
- เพลา : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ชนิด | วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน วัสดุ | เพลา วัสดุ |
มาตรฐาน มีเกลียว | |||||
C-TMBH | ยูรีเทน | Shaw A90 | สีเขียว | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | สแตนเลส |
ตัวอย่างการใช้งาน ① | การทำงานของสินค้า | |
■ กลไกการย้ำสายของเครื่องม้วนลวด | ยูรีเทนมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน ยูรีเทนมีความแข็งให้เลือกหลากหลาย และสามารถเลือกความแข็งต่างๆ ตามแรงการสวมอัดที่ต้องการ | |
ตัวอย่างการใช้งาน ② | การทำงานของสินค้า | |
■ ตัวช่วยการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน | ตลับลูกปืนมีเกลียวนอกและแยกชิ้นส่วนได้ง่าย ตลับลูกปืนที่มียูรีเทนจะป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วน | |
ตัวอย่างการใช้งาน ③ | การทำงานของสินค้า | |
■ กลไกการติดกาว | สามารถเลือกยางซิลิโคนได้เมื่อกาวประกอบด้วยคุณสมบัติทางด้านเคมี สามารถเลือกยูรีเทนที่นุ่มกว่าเพื่อเพิ่มพื้นผิวในการยึดติดระหว่างกระดาษม้วนกับชิ้นงานได้ |
ยูรีเทนใหม่ | ยูรีเทนที่เป็นสีเหลือง |
ยูรีเทนที่แตกตัวด้วยน้ำ |
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | |
สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | |
มาตรฐานของปลอกเรซิ่น | สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง | ตลับลูกปืนของล้อด้านในที่ยื่นออกมาขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก | ||
รุ่นทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 | รุ่นทั่วไป: UST8-40 | รุ่นทั่วไป: UMRHW40 | ||
ข้อดี: มีตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ภายในและความสูง มีราคาดีกว่า | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก |
รหัสสินค้า | ||||
รุ่น·d | — | D | ||
C-TMBH6 | — | 20 |
ชนิด | วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน วัสดุ | เพลา วัสดุ |
มาตรฐาน มีเกลียว | |||||
C-TMBH | ยูรีเทน | Shaw A90 | สีเขียว | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | D | เกลียว ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | F | โหลดที่รับได้ N(kgf) | B | D1 | G | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |
ประเภท | d | ||||||||
C-TMBH | 3 | 12 | M3 | 4 | 34 (3.5) | 3 | 7 | 1.5 | 683ZZ |
4 | 13 | M4 | 5 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 684ZZ | ||
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 624ZZ | |||||
5 | 16 | 2.5 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 625RS | ||||||
6 | 20 | M6 | 8 | 15 | 696RS | ||||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 626RS | |||||
8 | 28 | 7 | 22 | 4 | 608RS | ||||
30 | 176 (18) | 608RS | |||||||
10 | 30 | 8 | 26 | 5 | 6000RS | ||||
40 | 274 (28) | 9 | 30 | 6200RS | |||||
15 | 40 | M10 | 12 | 32 | 6002RS |
รหัสสินค้า |
---|
C-TMBH3-12 |
C-TMBH4-13 |
C-TMBH4-16 |
C-TMBH5-16 |
C-TMBH5-20 |
C-TMBH6-20 |
C-TMBH6-28 |
C-TMBH8-28 |
C-TMBH8-30 |
C-TMBH10-30 |
C-TMBH10-40 |
C-TMBH15-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 4 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 4 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 4 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 6 | |
฿ 75.00 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 6 | |
฿ 85.63 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 6 | |
฿ 85.63 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 6 | |
฿ 100.78 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 6 | |
฿ 134.85 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 6 | |
฿ 180.33 | ECONOMY URETHANE COAT BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | วัสดุ พื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | เกลียว | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
ความแข็ง | Shore A90 | สี | สีเขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง