1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสัญญาณ MVVS แรงดันไม่เกิน 100 V มีชีลด์

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • น้อยกว่า 100 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,895.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตร]

รายละเอียดสินค้า

สำหรับสายสัญญาณไฟอ่อนสำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าทั่วไปที่มีชิลด์

สเปค

สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้า 
รหัสรุ่นสินค้าสีแยกออกจากกันพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนความยาวรวมหรือ
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
SCICB
ชนิด
0.1821
~
100
(ความยาวที่กำหนด ต่อการเพิ่ม 1 ม)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
50
60
MVVSA
ชนิด
รหัส 13 สี

B
ชนิด
รหัส 14 สี
0.32
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.52
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.752
3
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
1.252
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
22
3
4
5
6
7
8
10


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
* การแปลงขนาดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางระบุแกนสายชนิด A MVVS-A ประเภท 2 แกน สีดำ / ขาว
MVVS
- A
หมายเลขแกนสาย123456789101112131415161718192021222324252627282930
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทาสีส้มสีฟ้าอ่อนสีชมพูใบอ่อนสีม่วงสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีเทาสีเทาสีเทาสีเทาสีเทาสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง
สีของสายการระบุ             สีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีส้มสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้มสีดำสีเทาสีแดงสีเขียวสีส้ม
หมายเลขแกนสาย313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีชมพูสีชมพูสีชมพูสีชมพูสีชมพู                    
สีของสายการระบุสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้มสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้ม                    

ตารางระบุแกนสายชนิด B SCIC 2 แกน สีขาว / แดง MVVS-B ประเภท 2- คอร์ สีขาว / สีแดง
SCIC
- B
หมายเลขแกนสาย123456789101112131415161718192021222324252627282930
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อน
สีของสายการระบุสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาว
หมายเลขแกนสาย313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้มสีขาวสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้มสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้ม
สีของสายการระบุสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง

MVVS
- B
หมายเลขแกนสาย123456789101112131415161718192021222324252627282930
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้มสีฟ้าอ่อนสีม่วงสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้มสีฟ้าอ่อนสีม่วงสีดำสีแดงสีเขียว
สีของสายการระบุสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีขาวสีขาวสีขาว
หมายเลขแกนสาย313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีชมพูสีเขียวอ่อนสีส้มสีฟ้าอ่อนสีม่วง                    
สีของสายการระบุสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาว                    


สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสเปค A
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนAWG
ขนาด
อ้างอิง*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย

*5
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)

ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
MVVS-A

0.3222แกน/ชั้นที่ตีเกลียว25.0 38463.2 550012/0.180.7N/A0.3PVC1.30.90PVC
335.2 434
4 45.5 493
556.2 5031.00
666.6 553
776.6 603
887.0 653
10107.9 752
12128.1 952
16168.8 1252
20209.4 1452
303011.0 2202
404012.2 2451
0.522025.4 45637.820/0.180.90.31.50.90
335.6 525
446.0 635
556.8 6541.00
667.2 704
777.2 804
887.7 854
10108.7 1153
12128.9 1303
16169.8 1703
202010.5 2003
303012.3 2802
404014.0 35021.10
0.7521825.8 54825.130/0.181.10.31.70.90
336.0 657
446.5 786
557.3 9051.00
667.8 1055
888.3 1255
10109.5 1604
12129.8 1754
161610.7 2204
202011.5 26031.10
303013.9 3653
1.2521627.0 771115.150/0.181.50.42.30.90
337.3 959
447.9 1148
558.9 14081.00
669.6 1457
779.6 1907
8810.3 2507
101011.9 3006
121212.3 3156
161613.8 38051.10
202015.0 4305
303018.0 78041.20
2.021427.6 98149.7937/0.261.80.42.60.90
338.0 12212
448.7 14811
559.7 160101.00
6610.5 20510
7710.5 2309
8810.3 2409
101013.4 3308

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
· ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาต 0 x 0.82 = 1.64 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสำหรับ 1P ใน 2 แกน MVVS 0.3 มม. คือ 40 °C2

ประเภทสเปค B

สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MCCVVS 100 V หรือน้อยกว่า พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย

*4
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)

ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
SCIC0.18225แกน/ชั้นที่ตีเกลียว23.7 201.221115 ขึ้นไป5007/0.18 0.54 N/A0.3PVC1.140.60PVC
333.9 241.04
444.2 290.94
555.2 380.880.70
665.6 420.84
775.9 480.81
886.3 550.79
10106.9 750.740.80
12126.9 800.71
16168.1 800.661.00
20208.8 1150.61
24249.6 1350.59
303010.1 1550.54
404011.9 1950.52
505012.5 2350.471.20
606013.4 2750.45
MVVS-B0.322225.2 392.0 62.950012/0.18 0.7 0.41.50.80
335.4 431.7
445.8 491.6
556.8 651.510001.00
667.3 701.4
777.3 751.4
887.7 851.3
10108.6 1001.3
12128.6 1101.2
16169.8 1401.1
202010.5 1651.0
303012.4 2250.9
404013.9 2900.91.10
0.522026.0 553.337.850020/0.18 0.9 0.51.90.80
336.4 652.9
446.9 752.7
557.9 852.510001.00
668.5 1002.4
778.5 1052.3
889.0 1202.2
101010.2 1452.1
121210.2 1602.0
161611.7 2051.8
202012.6 2451.7
303015.2 3451.61.10
404017.1 4501.51.20
0.7521826.4 655.925.150030/0.18 1.1 0.52.10.80
336.9 805.1
447.4 854.7
559.0 1154.430000.62.31.00PSE
669.7 1304.2
8810.4 1603.9
101011.8 1953.7
121211.8 2203.5
161613.8 2803.21.10
202014.9 3453.0
303018.0 4902.71.20
404020.2 6352.51.30
1.2521627.6 901015.150050/0.18 1.5 0.552.60.80
338.2 1108.7
448.9 1308.0
5510.0 1507.630000.62.71.00PSE
6610.9 1757.2
7710.9 1956.8
8811.7 2206.61.10
101013.5 2656.4
121213.5 3006.0
161615.7 3955.5
202017.2 4855.21.20
303020.8 6954.71.30
2.021428.2 11014.29.7950037/0.26 1.8 0.630.80
338.8 13512.4
449.6 16511.3
5510.9 19510.730001.00PSE
6611.8 22510.2
7711.8 2509.6
8812.7 2809.4
101014.8 3559.0 1.10


*1 การแปลงขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
*2 ค่าของกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ
*4 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง “เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” ในตารางด้านบน
* ข้อแตกต่างหลักระหว่างซีรีส์ VAMVVS และ MVVS-A คือผู้ผลิต สเปคสินค้าคล้ายกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่เทียบเท่ากัน สำหรับรายละเอียดความแตกต่างของสเปคโดยละเอียด โปรดดูที่ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
· ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาต 0 x 0.82 = 1.64 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสำหรับ 1P ใน 2 แกน MVVS 0.3 มม. คือ 40 °C2
รหัสสินค้า
MVVS-A-0.5-6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,895.54

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 20 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5 ขนาด AWG(AWG) 20
จำนวนแกน(คอร์/แกน) 6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 7.2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ
โล่กำบัง นำเสนอ เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเถ้า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่ คุณสมบัติอื่น ๆ ความต้านทานสัญญาณรบกวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MVVS-A-0.5-6-20 ในชุด สายสัญญาณ MVVS แรงดันไม่เกิน 100 V มีชีลด์