ไฟแท่ง (ขาว/แดง/น้ำเงิน) ให้ ความสว่าง จ้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ระบบไฟส่องสว่าง นี้ส่องสว่างวัตถุเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การอ่านอักขระ/คิวอาร์โค้ด การตรวจสอบ กระบวนการซีล อาหารกระป๋อง และการตรวจสอบ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และ ลักษณะภายนอก
การใช้งาน:
· การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การอ่าน ตัวอักษร
· การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การอ่านรหัส QR
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ซีล ของผลิตภัณฑ์กระป๋อง
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และ ลักษณะภายนอก
■ พาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งานซีรีส์ EMVS-PSN
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |
| ชื่อ | รหัสสินค้า | แรงดันเริ่มต้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงาน W | อุณหภูมิสี K | ความสว่าง (klux) MW/CM2 | น้ำหนัก กรัม |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5718-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.038 ถึง 0.046 | 0.9 ถึง 1.2 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 54.7 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5718-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.025 ถึง 0.031 | 0.6 ถึง 0.8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 54.7 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5718-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.038 ถึง 0.046 | 0.9 ถึง 1.2 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 54.7 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5728-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 77.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5728-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.051 ถึง 0.062 | 1.2 to 1.6 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 77.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5728-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 77.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5738-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.115 ถึง 0.14 | 2.8 ถึง 3.6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 96.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5738-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 96.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS5738-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.115 ถึง 0.14 | 2.8 ถึง 3.6 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 96.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10218-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 85.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10218-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.051 ถึง 0.062 | 1.2 to 1.6 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 85.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10218-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 85.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10228-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10228-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.101 ถึง 0.124 | 2.5 ถึง 3.2 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10228-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10238-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.229 ถึง 0.28 | 5.5 ถึง 7.2 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 157.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10238-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 157.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS10238-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.229 ถึง 0.28 | 5.5 ถึง 7.2 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 157.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14718-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.115 ถึง 0.14 | 2.8 ถึง 3.6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 116.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14718-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.076 ถึง 0.093 | 1.8 ถึง 2.4 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 116.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14718-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.115 ถึง 0.14 | 2.8 ถึง 3.6 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 116.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14728-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.228 ถึง 0.279 | 5.5 ถึง 7.2 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 171 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14728-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 171 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14728-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.228 ถึง 0.279 | 5.5 ถึง 7.2 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 171 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14738-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.344 ถึง 0.42 | 8.3 ถึง 10.8 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 215.4 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14738-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.229 ถึง 0.28 | 5.5 ถึง 7.2 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 215.4 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS14738-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.344 ถึง 0.42 | 8.3 ถึง 10.8 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 215.4 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19218-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19218-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.101 ถึง 0.124 | 2.5 ถึง 3.2 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19218-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 124.6 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19228-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.305 ถึง 0.373 | 7.4 ถึง 9.6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 214.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19228-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.204 ถึง 0.249 | 4.9 ถึง 6.4 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 214.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19228-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.305 ถึง 0.373 | 7.4 ถึง 9.6 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 214.1 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19238-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.458 ถึง 0.56 | 11.1 ถึง 14.4 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 279.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19238-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.305 ถึง 0.373 | 7.4 ถึง 9.6 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 279.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS19238-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.458 ถึง 0.56 | 11.1 ถึง 14.4 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 279.5 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23718-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.191 ถึง 0.233 | 4.6 ถึง 6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 181.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23718-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.025 ถึง 0.031 | 0.6 ถึง 0.8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 181.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23718-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.191 ถึง 0.233 | 4.6 ถึง 6 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 181.9 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23728-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.381 ถึง 0.466 | 9.2 ถึง 12 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 266 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23728-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.254 ถึง 0.311 | 6.2 ถึง 8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 266 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23728-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.381 ถึง 0.466 | 9.2 ถึง 12 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 266 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23738-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.573 ถึง 0.7 | 13.8 ถึง 18 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 335.8 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23738-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.381 ถึง 0.466 | 9.2 ถึง 12 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 335.8 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS23738-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.573 ถึง 0.7 | 13.8 ถึง 18 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 335.8 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28218-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.228 ถึง 0.279 | 5.5 ถึง 7.2 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 206 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28218-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.152 ถึง 0.186 | 3.7 ถึง 4.8 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 206 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28218-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.228 ถึง 0.279 | 5.5 ถึง 7.2 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 206 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28228-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.458 ถึง 0.56 | 11.1 ถึง 14.4 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 319.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28228-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.305 ถึง 0.373 | 7.4 ถึง 9.6 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 319.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28228-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.458 ถึง 0.56 | 11.1 ถึง 14.4 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 319.2 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28238-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.687 ถึง 0.84 | 16.6 ถึง 21.6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 395.8 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28238-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.458 ถึง 0.56 | 11.1 ถึง 14.4 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 395.8 |
| ไฟแท่ง | CST-2BS28238-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.687 ถึง 0.84 | 16.6 ถึง 21.6 | 6000-7500 | 160 ถึง 230 | 395.8 |



ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |