ไฟ แหวน LED สอดคล้องตามมาตรฐาน กับการปล่อยแสงและการทดสอบที่สม่ำเสมอ (ขาว/แดง/น้ำเงิน)

แบรนด์ :
CST

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CST เป็นหนึ่งในผู้ ผู้ผลิต ไฟ LED สำหรับอุปกรณ์ เครื่องประมวลผลภาพ ชั้นนำในประเทศจีน ผู้ผลิต ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มาเป็นเวลานาน

    1. อาร์เรย์ LED ความหนาแน่นสูง, ความ ความสว่าง สูง

    2. การออกแบบ ประหยัดพื้นที่

    3. เพิ่มความเสถียรด้วยโครงสร้างการกระจายความร้อนแบบเดิม

    4. การปล่อยที่เท่าเทียมกัน

     

    การใช้งาน:

    1. ลักษณะภายนอก และการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การพิมพ์ของ IC เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ

    2. การตรวจสอบ แผ่นวงจร PCB การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภาชนะ พลาสติก

    3. ลักษณะภายนอก บรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ฉลาก

    4. แท็บเล็ต แตก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ข้อบกพร่อง

    5. อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

    6. การส่องสว่าง กล้องจุลทรรศน์ , การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ลักษณะภายนอก เป็นประจำ

    ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:

    ไฟ แหวน
    ไฟแท่ง
    ไฟ โคแอ็กเชียล
    ไฟโดม
    ไฟ พื้นผิว
    ไฟ แหวน ไม่มีเงา


     

    ชื่อรหัสสินค้าแรงดันเริ่มต้นพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงาน Wอุณหภูมิสี Kความสว่าง (klux) MW/CM2น้ำหนัก กรัม
    ไฟ แหวนCST-RS3475-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.063 ถึง 0.0771.5 ถึง 26000-7500150 ถึง 22043.4
    ไฟ แหวนCST-RS3475-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.038 ถึง 0.0470.9 ถึง 1.2620-63050 ถึง 9043.4
    ไฟ แหวนCST-RS3475-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.063 ถึง 0.0771.5 ถึง 2460-47535 ถึง 6043.4
    ไฟ แหวนCST-RS4265-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.076 ถึง 0.0931.8 ถึง 2.46000-7500150 ถึง 22043.4
    ไฟ แหวนCST-RS4265-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.051 ถึง 0.0621.2 to 1.6620-63050 ถึง 9043.4
    ไฟ แหวนCST-RS4265-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.076 ถึง 0.0931.8 ถึง 2.4460-47535 ถึง 6043.4
    ไฟ แหวนCST-RS5260-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.115 ถึง 0.142.8 ถึง 3.66000-7500150 ถึง 22067.7
    ไฟ แหวนCST-RS5260-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.076 ถึง 0.0931.8 ถึง 2.4620-63050 ถึง 9067.7
    ไฟ แหวนCST-RS5260-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.115 ถึง 0.142.8 ถึง 3.6460-47535 ถึง 6067.7
    ไฟ แหวนCST-RS5390-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.101 ถึง 0.1242.5 ถึง 3.26000-7500160 ถึง 23069.1
    ไฟ แหวนCST-RS5390-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.076 ถึง 0.0931.8 ถึง 2.4620-63050 ถึง 9069.1
    ไฟ แหวนCST-RS5390-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.101 ถึง 0.1242.5 ถึง 3.2460-47535 ถึง 6069.1
    ไฟ แหวนCST-RS7430-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.153 ถึง 0.1873.7 ถึง 4.86000-7500150 ถึง 220122.8
    ไฟ แหวนCST-RS7430-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.101 ถึง 0.1242.5 ถึง 3.2620-63050 ถึง 90122.8
    ไฟ แหวนCST-RS7430-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.153 ถึง 0.1873.7 ถึง 4.8460-47535 ถึง 60122.8
    ไฟ แหวนCST-RS7460-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.229 ถึง 0.285.5 ถึง 7.16000-7500160 ถึง 230124
    ไฟ แหวนCST-RS7460-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.153 ถึง 0.1873.7 ถึง 4.8620-63050 ถึง 90124
    ไฟ แหวนCST-RS7460-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.229 ถึง 0.285.5 ถึง 7.1460-47535 ถึง 60124
    ไฟ แหวนCST-RS7390-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.229 ถึง 0.285.5 ถึง 7.16000-7500180 ถึง 260120
    ไฟ แหวนCST-RS7390-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.153 ถึง 0.1873.5 ถึง 4.6620-63050 ถึง 90120
    ไฟ แหวนCST-RS7390-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.229 ถึง 0.285.5 ถึง 7.1460-47535 ถึง 60120
    ไฟ แหวนCST-RS9030-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.305 ถึง 0.3737.3 ถึง 9.56000-7500160 ถึง 230172.4
    ไฟ แหวนCST-RS9030-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.204 ถึง 0.2494.8 ถึง 6.3620-63080 ถึง 130172.4
    ไฟ แหวนCST-RS9030-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.305 ถึง 0.3737.3 ถึง 9.5460-47535 ถึง 60172.4
    ไฟ แหวนCST-RS9070-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.381 ถึง 0.4669.2 ถึง 126000-7500160 ถึง 230170.8
    ไฟ แหวนCST-RS9070-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.229 ถึง 0.285.5 ถึง 7.1620-63050 ถึง 90170.8
    ไฟ แหวนCST-RS9070-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.382 ถึง 0.4679.2 ถึง 12460-47535 ถึง 60170.8
    ไฟ แหวนCST-RS10090-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.445 ถึง 0.54410.8 ถึง 146000-7500160 ถึง 230244.1
    ไฟ แหวนCST-RS10090-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.268 ถึง 0.3276.4 ถึง 8.3620-63050 ถึง 90244.1
    ไฟ แหวนCST-RS10090-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.445 ถึง 0.54410.8 ถึง 14460-47535 ถึง 60244.1
    ไฟ แหวนCST-RS12070-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.534 ถึง 0.65313.1 ถึง 176000-7500160 ถึง 230306.8
    ไฟ แหวนCST-RS12070-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.357 ถึง 0.4368.5 ถึง 11620-63050 ถึง 90306.8
    ไฟ แหวนCST-RS12070-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.534 ถึง 0.65313.1 ถึง 17460-47535 ถึง 60306.8




     

    ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:

    ไฟ แหวน
    ไฟแท่ง
    ไฟ โคแอ็กเชียล
    ไฟโดม
    ไฟ พื้นผิว
    ไฟ แหวน ไม่มีเงา
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
    ไฟ แหวน LED สอดคล้องตามมาตรฐาน กับการปล่อยแสงและการทดสอบที่สม่ำเสมอ (ขาว/แดง/น้ำเงิน) | CST | MISUMI ประเทศไทย