โคแอ็กเชียล อีพิอิลลูมิเนชั่น (สีขาว/สีแดง/สีน้ำเงิน) สำหรับการลดแสงสะท้อนที่ไม่สม่ำเสมอ

แบรนด์ :
CST

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CST เป็นหนึ่งในผู้ ผู้ผลิต ไฟ LED สำหรับอุปกรณ์ เครื่องประมวลผลภาพ ชั้นนำในประเทศจีน ผู้ผลิต ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มาเป็นเวลานาน

    คุณสมบัติ:

    · ความสว่างสม่ำเสมอพร้อมลดแสงสะท้อนที่ไม่สม่ำเสมอ
    · มีประสิทธิภาพในการจับภาพที่มีความเปรียบต่างที่ดี

    การใช้งาน:

    · อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ข้อบกพร่อง เช่น รอยขีดข่วนบนพื้น พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์มันวาว
    · การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การอ่านรหัส QR
    · การวัด มิติ
    · การอ่าน ตัวอักษร
    · การ การวางตำแหน่ง ของชิ้นส่วนโลหะ

    ■ พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ รองรับการใช้งาน EMVS-PSN ซีรีส์

    ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:

    ไฟ แหวน
    ไฟแท่ง
    ไฟ โคแอ็กเชียล
    ไฟโดม
    ไฟ พื้นผิว
    ไฟ แหวน ไม่มีเงา



    ชื่อรหัสสินค้าแรงดันเริ่มต้นพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงาน Wอุณหภูมิสี Kความสว่าง (klux) MW/CM2น้ำหนัก กรัม
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C30M30-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.146 ถึง 0.1783.5 ถึง 4.56000-750070 ถึง 120152.8
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C30M30-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.088 ถึง 0.1072.1 ถึง 2.7620-63025 ถึง 40152.8
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C30M30-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.146 ถึง 0.1783.5 ถึง 4.5460-47510 ถึง 20152.8
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C40M40-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.204 ถึง 0.2494.8 ถึง 6.36000-750050 ถึง 90191.6
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C40M40-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.116 ถึง 0.1422.8 ถึง 3.6620-63020 ถึง 30191.6
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C40M40-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.204 ถึง 0.2494.8 ถึง 6.3460-47510 ถึง 20191.6
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C60M60-W15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.232 ถึง 0.2845.5 ถึง 7.26000-750050 ถึง 90421.3
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C60M60-R15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.232 ถึง 0.2845.5 ถึง 7.2620-63020 ถึง 30421.3
    โคแอ็กเชียล epi-illuminationCST-C60M60-B15.5 V±1 Vสูงสุด 24.5 V0.232 ถึง 0.2845.5 ถึง 7.2460-4758 ถึง 13421.3



     

    ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:

    ไฟ แหวน
    ไฟแท่ง
    ไฟ โคแอ็กเชียล
    ไฟโดม
    ไฟ พื้นผิว
    ไฟ แหวน ไม่มีเงา