ไฟส่อง พื้นผิว (ขาว/แดง/น้ำเงิน) สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ของเหลว ฯลฯ

แบรนด์ :
CST
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
CST เป็นหนึ่งในผู้ ผู้ผลิต ไฟ LED สำหรับอุปกรณ์ เครื่องประมวลผลภาพ ชั้นนำในประเทศจีน ผู้ผลิต ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มาเป็นเวลานาน
การใช้งาน:
· การวัด เครื่องวัดระดับน้ำ ของเหลว
· การวัด มิติ
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สิ่งปลอมปนในของเหลว
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์โลหะ
■ พาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ซีรีส์ EMVS-PSN
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |
| ชื่อ | รหัสสินค้า | แรงดันเริ่มต้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงาน W | อุณหภูมิสี K | ความสว่าง (klux) MW/CM2 | น้ำหนัก กรัม |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS2727-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.055 ถึง 0.067 | 1.3 ถึง 1.7 | 6000-7500 | 100 ถึง 150 | 32.2 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS2727-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.027 ถึง 0.033 | 0.7 ถึง 0.9 | 620-630 | 30 ถึง 50 | 32.2 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS2727-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.055 ถึง 0.067 | 1.3 ถึง 1.7 | 460-475 | 20 ถึง 30 | 32.2 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS4828-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.055 ถึง 0.067 | 1.3 ถึง 1.7 | 6000-7500 | 70 ถึง 120 | 47.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS4828-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.041 ถึง 0.05 | 1 ถึง 1.3 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 47.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS4828-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.055 ถึง 0.067 | 1.3 ถึง 1.7 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 47.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS5050-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.096 ถึง 0.117 | 2.3 ถึง 3 | 6000-7500 | 80 ถึง 130 | 129.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS5050-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.096 ถึง 0.117 | 2.3 ถึง 3 | 620-630 | 30 ถึง 50 | 129.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS5050-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.096 ถึง 0.117 | 2.3 ถึง 3 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 129.6 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS7070-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.205 ถึง 0.25 | 4.8 ถึง 6.3 | 6000-7500 | 80 ถึง 130 | 189 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS7070-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.123 ถึง 0.15 | 2.9 ถึง 3.8 | 620-630 | 30 ถึง 50 | 189 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS7070-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.205 ถึง 0.25 | 4.8 ถึง 6.3 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 189 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS100100-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.354 ถึง 0.433 | 8.5 ถึง 11 | 6000-7500 | 80 ถึง 130 | 324.9 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS100100-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.286 ถึง 0.35 | 6.8 ถึง 8.9 | 620-630 | 30 ถึง 50 | 324.9 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS100100-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.354 ถึง 0.433 | 8.5 ถึง 11 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 324.9 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS150100-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.518 ถึง 0.633 | 12.3 ถึง 16 | 6000-7500 | 80 ถึง 130 | 428 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS150100-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.354 ถึง 0.433 | 8.5 ถึง 11 | 620-630 | 30 ถึง 50 | 428 |
| ไฟ พื้นผิว | CST-HFS150100-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.518 ถึง 0.633 | 12.3 ถึง 16 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 428 |



ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |