ไฟโดม (ขาว/แดง/น้ำเงิน) สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ลักษณะภายนอก ของพื้นผิวที่ไม่เรียบ ฯลฯ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
CST เป็นหนึ่งในผู้ ผู้ผลิต ไฟ LED สำหรับอุปกรณ์ เครื่องประมวลผลภาพ ชั้นนำในประเทศจีน ผู้ผลิต ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มาเป็นเวลานาน
การประยุกต์ใช้งาน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ข้อบกพร่องของ พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์โค้ง
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ลักษณะภายนอก ของพื้นผิวที่ไม่เรียบ
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พิมพ์ของผลิตภัณฑ์สะท้อนแสง เช่น โลหะและแก้ว
■ พาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ซีรีส์ EMVS-PSN
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |
| รหัสสินค้า | แรงดันเริ่มต้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงาน W | อุณหภูมิสี K | ความสว่าง (klux) MW/CM2 | น้ำหนัก กรัม |
| CST-DS80-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.182 ถึง 0.222 | 4.3 ถึง 5.6 | 6000-7500 | 70 ถึง 120 | 254.1 |
| CST-DS80-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.182 ถึง 0.222 | 4.3 ถึง 5.6 | 620-630 | 60 ถึง 100 | 254.1 |
| CST-DS80-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.182 ถึง 0.222 | 4.3 ถึง 5.6 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 254.1 |
| CST-DS116-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.545 ถึง 0.666 | 13.1 ถึง 17 | 6000-7500 | 70 ถึง 120 | 254.1 |
| CST-DS116-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.363 ถึง 0.444 | 9.2 ถึง 12 | 620-630 | 35 ถึง 60 | 254.1 |
| CST-DS116-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.546 ถึง 0.667 | 13.1 ถึง 17 | 460-475 | 30 ถึง 50 | 254.1 |
| CST-DS198-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 1.091 ถึง 1.333 | 26.2 ถึง 34 | 6000-7500 | 70 ถึง 120 | 581 |
| CST-DS198-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.727 ถึง 0.889 | 17.7 ถึง 23 | 620-630 | 20 ถึง 40 | 581 |
| CST-DS198-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 1.091 ถึง 1.333 | 26.2 ถึง 34 | 460-475 | 10 ถึง 20 | 581 |
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |