ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ไร้เงา (ขาว/แดง/น้ำเงิน) สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

แบรนด์ :
CST
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
CST เป็นหนึ่งในผู้ ผู้ผลิต ไฟ LED สำหรับอุปกรณ์ เครื่องประมวลผลภาพ ชั้นนำในประเทศจีน ผู้ผลิต ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มาเป็นเวลานาน
การใช้งาน:
· การ การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ FPC
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การดัดงอของ สายนำไฟฟ้า
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แผ่นวงจร
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |
| ชื่อ | รหัสสินค้า | แรงดันเริ่มต้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงาน W | อุณหภูมิสี K | ความสว่าง (klux) MW/CM2 | น้ำหนัก กรัม |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS80-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.202 ถึง 0.247 | 4.8 ถึง 6.3 | 6000-7500 | 100 ถึง 160 | 160 |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS80-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.363 ถึง 0.444 | 9.2 ถึง 12 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 160 |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS80-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.202 ถึง 0.247 | 4.8 ถึง 6.3 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 160 |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS116-W | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.436 ถึง 0.533 | 10.8 ถึง 14 | 6000-7500 | 100 ถึง 160 | 236 |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS116-R | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.291 ถึง 0.356 | 6.9 ถึง 9 | 620-630 | 50 ถึง 90 | 236 |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา | CST-HRS116-B | 15.5 V±1 V | สูงสุด 24.5 V | 0.436 ถึง 0.533 | 10.8 ถึง 14 | 460-475 | 35 ถึง 60 | 236 |
ชุด ผลิตภัณฑ์ จาก ผู้ผลิต เดียวกัน:
| ไฟ แหวน |
| ไฟแท่ง |
| ไฟ โคแอ็กเชียล |
| ไฟโดม |
| ไฟ พื้นผิว |
| ไฟ แหวน ไม่มีเงา |