JIS V-Pulley ชนิด C

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
รอกคุณภาพเยี่ยมพร้อมวัสดุความแม่นยำในการตัดเฉือนและความแม่นยำในการทรงตัวเกินมาตรฐาน JIS
[คุณสมบัติ]
·การผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ การหล่อ จนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ กระบวนการเตรียมผิว
·วิธีการผลิตแบบเซลล์ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในปริมาณต่ำโดยใช้เวลา สายนำไฟฟ้า สั้น
· รูเพลา รูสลัก และสกรูพุช การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน
· A: ขนาด 146 B: ขนาด 218, C: ขนาด 212, D: ขนาด 74
·ขนาด 369 ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน มาตรฐาน JIS 281 ขนาดแยกกัน
· มาตรฐานละเอียดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่ใช้โดยเฉพาะในกลไกฝั่งขับเคลื่อน
· ความเผื่อ ไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอกเท่ากับ 0.1% ของ มวล พูลเล่ย์
· การ เคลือบ กระบวนการเตรียมผิว ใช้การ การเคลือบผิว ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความต้านทานการ สนิม และ การขัดเงา ที่สวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พัดลม ๆ ฯลฯ
ละเอียด กำหนดมาตรฐานที่ ดี ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่ใช้ในกลไกด้านข้างของไดรฟ์
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JIS-C-1 | JIS-C-2 | JIS-C-3 | JIS-C-4 |
| ชื่อสินค้า | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V |
| รูปทรงร่อง | C | C | C | C |
| สายพาน ใช้ | C/CX | C/CX | C/CX | C/CX |
| จำนวนร่อง | 1 | 2 | 3 | 4 |
| คุณสมบัติ | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง |
สเปค JIS-C-1 ถึง 4
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JIS-C-5 | JIS-C-6 |
| ชื่อสินค้า | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V | รองรับพูลเลย์ C / CX JIS V |
| รูปทรงร่อง | C | C |
| สายพาน ใช้ | C/CX | C/CX |
| จำนวนร่อง | 5 | 6 |
| คุณสมบัติ | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง | คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง |
สเปค JIS-C-5 ถึง 6

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ไปตาม JIS B1854-1987 "General Use V-Pulleys"
ขนาดร่อง
| รูปทรงร่อง | ขนาดเกลียว dm | α ±0.5 (°) | ล. 0 | ห 1 | k | k 0 | จ * 1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 หรือน้อยกว่า มากกว่า 100 และ 125 หรือน้อยกว่า มากกว่า 125 | 34 | 9.2 | 11.95 | 4.5 0 ถึง +0.2 | 8.0 | 15.0 ± 0.4 | 10.0±1 |
| 36 | 12.12 | |||||||
| 38 | 12.30 | |||||||
| B | 160 หรือน้อยกว่า มากกว่า 160 และ 200 หรือน้อยกว่า มากกว่า 200 | 34 | 12.5 | 15.86 | 5.5 0 ถึง +0.2 | 9.5 | 19.0 ± 0.4 | 12.5 ± 1 |
| 36 | 16.07 | |||||||
| 38 | 16.29 | |||||||
| C | 250 หรือน้อยกว่า มากกว่า 250 และ 315 หรือน้อยกว่า มากกว่า 315 | 34 | 16.9 | 21.18 | 7.0 0 ถึง +0.3 | 12.0 | 25.5 ± 0.5 | 17.0 ± 1 |
| 36 | 21.45 | |||||||
| 38 | 21.72 | |||||||
| D | 450 หรือน้อยกว่า มากกว่า 450 | 36 | 24.6 | 30.77 | 9.5 0 ถึง +0.4 | 15.5 | 37.0 ± 0.5 | 24.0 -1 ถึง +2 |
| 38 | 31.14 |
หน่วย: มม.
เส้นรอบวงด้านนอก / ค่า ความเผื่อ สั่นสะเทือนของขอบด้านข้างและ ค่า ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
| ขนาดเกลียว dm | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนรอบนอก | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนริมขอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15 (0.3) | 0.15 (0.3) | ±0.4 (±0.6) |
| 125 ขึ้นไปและ 160 หรือน้อยกว่า | 0.15 (0.4) | 0.15 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
| 165 ขึ้นไปและ 224 หรือน้อยกว่า | 0.2 (0.4) | 0.2 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
| 236 ขึ้นไปและ 300 หรือน้อยกว่า | 0.25 (0.4) | 0.25 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
| 315 ขึ้นไปและ 450 หรือน้อยกว่า | 0.3 (0.6) | 0.3 (0.6) | ±0.9 (±1.2) |
| 475 ขึ้นไปและ 630 หรือน้อยกว่า | 0.4 (0.6) | 0.4 (0.6) | ±0.9 (±1.2) |
| 710 ขึ้นไปและ 1,120 หรือน้อยกว่า | 0.5 (0.8) | 0.5 (0.8) | ±1.2 (±1.6) |
หน่วย: มม.
คุณสมบัติ
เราส่งคำสั่งซื้อแม้แต่หน่วยเดียวได้อย่างรวดเร็ว
การผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ การหล่อ จนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ กระบวนการเตรียมผิว นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาเครื่องจักร NC, เครื่องจักรอัตโนมัติ, เครื่องปรับสมดุลและอื่น ๆ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พูลเล่ย์ โดยเฉพาะ สายนำไฟฟ้า
บริการการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สะดวกมากขึ้นได้รับมาตรฐาน
รู เพลา รู รูสลัก, รูกุญแจ และการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สกรูตัวหนอน มีให้ใน แบบหล่อ มาตรฐาน คลองเลื่อย ง่าย
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง ขนาด 650
A: ขนาด 146 B: ขนาด 218, C: ขนาด 212, D: ขนาด 74 ได้เพิ่มขนาด 369 ลงในขนาด 281 มาตรฐาน JIS โดยแยกต่างหาก ใช้มาตรฐานที่ละเอียดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กบ่อยครั้งในกลไกด้านไดรฟ์
คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS
พูลเล่ย์วัสดุคุณภาพสูงสุด ผลิตด้วยการตัดเฉือนและมีสมดุลอย่างแม่นยำเหนือกว่าข้อกำหนดตามมาตรฐาน JIS (JIS B1854 - 1987 "พูลเล่ย์ V การใช้งานทั่วไป" ความทนทานต่อความไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอกที่การันตีคือ 0.1% ของมวลพูลเล่ย์ เคลือบผิวด้วยสารเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและให้พื้นผิวที่สวยงาม
สมดุล
ค่าเผื่อมวลที่ไม่สมดุลบนเส้นรอบวงด้านนอกคือ 0.1% หรือ 1 ก. ของมวลรอก แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ที่ความเร็วเส้นรอบวง 15 m/s ซึ่งสอดคล้องกับ G16 ของมาตรฐาน JIS B 0905 "เครื่องหมุน - คุณภาพสมดุลของโรเตอร์แข็ง”
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานชนิด C ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ประหยัด พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนได้ง่าย