(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"รูเพลา รูสลัก และพุชสกรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน"
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ขนาดนิ้วมาตรฐานครั้งแรกของญี่ปุ่น
·การผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ การหล่อ จนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ กระบวนการเตรียมผิว
·วิธีการผลิตแบบเซลล์ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในปริมาณต่ำโดยใช้เวลา สายนำไฟฟ้า สั้น
· ค่าเผื่อมวลไม่สมดุลในวงรอบนอกคือ 0.2% ของมวลพูลเล่ย์ หรือ 3 กรัม แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
· ความแม่นยำ เช่นเดียวกับ สมดุล กำหนดไว้ใน JIS B 1854-1987 "การใช้งานทั่วไป V- พูลเล่ย์"* ได้รับการยกเว้น M-type พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พัดลม ๆ ฯลฯ
STD - A - 1 ลักษณะภายนอก
Drawing ระบุขนาด 10X
Drawing ระบุขนาด 11U
Drawing ระบุขนาด 20X
Drawing ระบุขนาด 21U
23U
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
สมดุล
ค่าเผื่อมวลที่ไม่สมดุลบนเส้นรอบวงด้านนอกคือ 0.2% หรือ 3 กรัม ของมวลรอก แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า นี่คือความแม่นยำเดียวกันกับที่กำหนดโดย JIS B 1854-1987 "พูลเล่ย์ V อเนกประสงค์" ไม่รวมพูลเล่ย์ชนิด M
รูปทรงร่อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก de (นิ้ว) | α ± 0.5 (°) | L0 | ห 1 | h | e | f ± 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3 หรือน้อยกว่า | 34 | 8.0 | 9.65 | 9 | — | 8.5 |
มากกว่า 3 และ 3 1/2 หรือน้อยกว่า | 36 | 9.75 | |||||
มากกว่า 3 1/2 | 38 | 9.86 | |||||
A | 4 หรือน้อยกว่า | 34 | 9.2 | 11.95 | 12.5 | 16 ± 0.4 | 10.0 |
มากกว่า 4 และ 5 หรือน้อยกว่า | 36 | 12.12 | |||||
มากกว่า 5 | 38 | 12.30 | |||||
B | 6 1/2 หรือน้อยกว่า | 34 | 12.5 | 15.86 | 15 | 20 ± 0.4 | 12.0 |
มากกว่า 6 1/2 และ 8 หรือน้อยกว่า | 36 | 16.07 | |||||
มากกว่า 8 | 38 | 16.29 |
หน่วย: มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก de (นิ้ว) | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนรอบนอก | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนริมขอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|
5 หรือน้อยกว่า | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
มากกว่า 5 และ 6 1/2 หรือน้อยกว่า | 0.25 | 0.25 | ±0.8 |
มากกว่า 6 1/2 และ 9 หรือน้อยกว่า | 0.3 | 0.3 | ±0.8 |
มากกว่า 9 และ 12 หรือน้อยกว่า | 0.35 | 0.35 | ±0.8 |
มากกว่า 12 และ 16 หรือน้อยกว่า | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
มากกว่า 16 และ 24 หรือน้อยกว่า | 0.5 | 0.5 | ±1.2 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ร่อง | จำนวนร่อง (ชิ้น) | ชนิด | รูปทรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.00 ฿ 158.01 | NBK STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | 1 | 11U | 50.8 | ||
฿ 487.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 11U | 50.8 | ||
฿ 320.00 | ISOMEC BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M | 1 | 11U | 50.8 | ||
฿ 514.57 | NBK STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | 1 | 21U | 76.2 | ||
฿ 746.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 2 | 21U | 76.2 | ||
฿ 719.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 41U | 76.2 | ||
฿ 988.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 21U | 76.2 | ||
฿ 986.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 41U | 76.2 | ||
฿ 556.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 1 | 21U | 76.2 | ||
฿ 829.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 2 | 21U | 76.2 | ||
฿ 866.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 41U | 76.2 | ||
฿ 1,151.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 21U | 76.2 | ||
฿ 1,164.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | B | 3 | 41U | 76.2 | ||
฿ 533.86 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M | 1 | 10U | 76.2 | ||
฿ 741.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 1 | 21U | 101.6 | ||
฿ 1,151.00 ฿ 567.90 | NBK JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | 2 | 21U | 101.6 | ||
฿ 1,191.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 41U | 101.6 | ||
฿ 1,604.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 21U | 101.6 | ||
฿ 1,736.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 41U | 101.6 | ||
฿ 874.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 1 | 21U | 101.6 | ||
฿ 1,305.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 2 | 21U | 101.6 | ||
฿ 1,359.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 41U | 101.6 | ||
฿ 1,807.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 41U | 101.6 | ||
฿ 2,446.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 21U | 101.6 | ||
฿ 2,416.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 41U | 101.6 | ||
฿ 644.71 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M | 1 | 10S | 101.6 | ||
฿ 1,044.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 1 | 23U | 127 | ||
฿ 1,498.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A | 2 | 22U | 127 | ||
฿ 1,529.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 40U | 127 | ||
฿ 1,925.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 22U | 127 | ||
฿ 1,941.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 44U | 127 | ||
฿ 1,267.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 1 | 23U | 127 | ||
฿ 1,797.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 2 | 22U | 127 | ||
฿ 1,821.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 40U | 127 | ||
฿ 2,605.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 21U | 127 | ||
฿ 3,601.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 21U | 127 | ||
฿ 814.28 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M | 1 | 10S | 127 | ||
฿ 1,114.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | 1 | 20X | 152.4 | ||
฿ 1,852.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 22U | 152.4 | ||
฿ 1,961.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 40U | 152.4 | ||
฿ 2,536.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 40U | 152.4 | ||
฿ 2,210.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 22U | 152.4 | ||
฿ 2,266.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 40U | 152.4 | ||
฿ 3,167.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 22U | 152.4 | ||
฿ 3,157.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 43U | 152.4 | ||
฿ 4,153.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 22U | 152.4 | ||
฿ 4,383.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 43U | 152.4 | ||
฿ 1,047.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M | 1 | 10S | 152.4 | ||
฿ 1,355.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 1 | 20X | 177.8 | ||
฿ 2,186.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 20X | 177.8 | ||
฿ 2,174.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A | 2 | 50X | 177.8 | ||
฿ 3,174.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 20X | 177.8 | ||
฿ 1,671.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | B | 1 | 10X | 177.8 | ||
฿ 3,905.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 20X | 177.8 | ||
฿ 3,731.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 50X | 177.8 | ||
฿ 1,195.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M | 1 | 10S | 177.8 | ||
฿ 1,552.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 1 | 20X | 203.2 | ||
฿ 2,660.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 50X | 203.2 | ||
฿ 3,524.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 20X | 203.2 | ||
฿ 3,489.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 50X | 203.2 | ||
฿ 1,872.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 1 | 10X | 203.2 | ||
฿ 3,240.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 20X | 203.2 | ||
฿ 3,172.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | B | 2 | 50X | 203.2 | ||
฿ 4,333.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 20X | 203.2 | ||
฿ 4,284.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 50X | 203.2 | ||
฿ 5,580.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 50X | 203.2 | ||
฿ 1,360.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M | 1 | 10S | 203.2 | ||
฿ 1,731.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | 1 | 20X | 228.6 | ||
฿ 2,872.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A | 2 | 20X | 228.6 | ||
฿ 2,863.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 50X | 228.6 | ||
฿ 3,752.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 20X | 228.6 | ||
฿ 3,617.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 20X | 228.6 | ||
฿ 3,611.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 50X | 228.6 | ||
฿ 4,806.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 20X | 228.6 | ||
฿ 3,548.58 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | B | 3 | 50X | 228.6 | ||
฿ 6,086.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 50X | 228.6 | ||
฿ 2,032.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 1 | 10X | 254 | ||
฿ 3,268.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 20X | 254 | ||
฿ 3,210.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 50X | 254 | ||
฿ 4,429.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 20X | 254 | ||
฿ 2,490.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 1 | 10X | 254 | ||
฿ 3,865.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | B | 2 | 20X | 254 | ||
฿ 3,959.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 2 | 50X | 254 | ||
฿ 5,273.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 20X | 254 | ||
฿ 5,258.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 3 | 50X | 254 | ||
฿ 6,968.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 4 | 50X | 254 | ||
฿ 3,540.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 2 | 20X | 279.4 | ||
฿ 3,511.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A | 2 | 50X | 279.4 | ||
฿ 4,830.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A | 3 | 20X | 279.4 | ||
฿ 2,756.00 | STANDARD V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B | 1 | 10X | 279.4 |
กำลังโหลด …
งานเพิ่มเติม | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง