หน้ากาก ป้องกันใบหน้า 4 ชั้น [ขาวดำ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ (MMASK-4PLY-W) จะหยุดผลิตเมื่อ สต๊อก หมด

รายละเอียดสินค้า

[ใหม่!] หน้ากาก 4 ชั้น TF99

โครงสร้างสี่ชั้น การกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่นและระบายอากาศ พอดีกับผิวหนัง น้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย

เหมาะสำหรับการปกป้องในชีวิตประจำวัน (แบคทีเรีย ฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์) อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต เครื่องมือ งานละเอียด อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

[คำอธิบาย]

· ยี่ห้อ: MISUMI

· สี: ขาวดำ

·ประเภท: ห่วงหู (ยางยืดแบน)

·ขนาด: 205 × 80 mm

·แพ็คเกจ: 50 ชิ้น /กล่อง

· วัสดุ: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน PP

 

[คุณสมบัติ]

· มีแผ่นกรอง 4 ชั้น

   - ชั้นในสัมผัส ผิวหน้านุ่ม ไม่เป็นภูมิแพ้ สามารถดูดซับความชื้นจากลมหายใจของผู้สวมใส่ได้

   - Melt Blown ผลิตจากฟิลเตอร์ความหนาแน่นสูงแบบหนาระดับพรีเมียม

   - ชั้นกลางและชั้นนอกเป็นแบบกัน กันละอองฝน

·การป้องกันและการกรอง

   - PFE99: ประสิทธิภาพการกรอง อนุภาค > 98%

   - BFE99: ประสิทธิภาพการกรอง แบคทีเรีย > 99%

   - VFE99: ประสิทธิภาพการกรอง ไวรัส > 99%

   - เจาะเลือดสังเคราะห์ > ระดับ 1

   - NaCl > 98% น้ำมัน พาราฟิน > 96%

   - PM2.5: ประสิทธิภาพป้องกัน PM 2.5 > 99%

· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย 

   - ห้องปฏิบัติการเนลสัน

   - หน่วยวิจัย สนาม แบบใช้ไฟฟ้า ประยุกต์ทางวิศวกรรม (RUEE)

   ** ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้ด้านล่าง

ข้อมูลจำเพาะสินค้าหน้ากากอนามัย

รหัสสินค้าสีประเภทขนาด (ยาว x กว้าง)บรรจุภัณฑ์
MMASK-4PLY-Wขาวแบบคล้องหู205 × 80 mm40 ชิ้น/กล่อง
MMASK-4PLY-BKดำแบบคล้องหู205 × 80 mm40 ชิ้น/กล่อง

โครงสร้างหน้ากากอนามัย

โครงสร้างหน้ากาก 4 ชั้น

การป้องกันและการกรอง

  • PFE98: ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค > 98%
  • BFE99: ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย > 99%
  • VFE99: ประสิทธิภาพการกรองไวรัส > 99%
  • การป้องกันการซึมผ่านของเลือดเทียม: > Level 1
  • NaCl: > 98%, น้ำมันพาราฟิน: > 96%
  • PM2.5: ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่น PM2.5 > 99%

MISUMI - หมวดหมู่หน้ากากอนามัย

MMASK Series: หน้ากากอนามัยและหน้ากากคาร์บอนคุณภาพพรีเมียม

ป้องกันได้อย่างมั่นใจ มีรายงานผลทดสอบ PFE, BFE และ VFE | สวมใส่สบาย | มีรุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น

หมวดหมู่หน้ากากอนามัย (3 ชั้น)
สำหรับการป้องกันทั่วไป
สินค้าMMASK-3PLY-WMMASK-3PLY-GMMASK-3PLY-B
รหัสสินค้าMMASK-3PLY-WMMASK-3PLY-GMMASK-3PLY-B
สีขาวเขียวฟ้า
การป้องกันPFE ≥ 95%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%
คุณสมบัติกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กันฝุ่นและระบายอากาศได้ดี อ่อนโยนต่อผิว น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
บรรจุภัณฑ์50 ชิ้น/กล่อง

หน้ากากอนามัย 4 ชั้น

หมวดหมู่หน้ากากอนามัย (4 ชั้น)
การป้องกันขั้นสูง
หน้ากากคาร์บอน (4 ชั้น)
ดูดซับกลิ่นได้ดีเยี่ยม
สินค้าMMASK-4PLY-WMMASK-4PLY-BKMMASK-4PLY-CMF99-MASK-4PLY-C
รหัสสินค้าMMASK-4PLY-WMMASK-4PLY-BKMMASK-4PLY-CMF99-MASK-4PLY-C
สีขาวดำเทาเทา
การป้องกันPFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%, NaCl ≥ 98%, น้ำมันพาราฟิน ≥ 96%PFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%
คุณสมบัติทรง 3D กระชับใบหน้า สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ใส่ได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันไอระเหยสารเคมี ละอองสี และกลิ่นจากงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑ์40 ชิ้น/กล่อง40 ชิ้น/กล่อง50 ชิ้น/กล่อง40 ชิ้น/กล่อง

ใบรับรองหน้ากากอนามัย
สินค้าผ่านการตรวจสอบและทดสอบโดย Nelson Laboratories และ Research Unit of Applied Electric Field in Engineering (RUEE) ตามรายละเอียดในหน้านี้ (ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้ที่ด้านบนของหน้า)

อายุการเก็บรักษา
3 ปี

การจัดเก็บ
เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และพ้นแสง ห่างจากไฟและแหล่งมลพิษ