หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น MF99

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ จะถูกยกเลิกเมื่อ สต๊อก หมด

รายละเอียดสินค้า

[ใหม่!] MF99 หน้ากากคาร์บอนป้องกันใบหน้า 4 ชั้น

การใช้งานทั่วไป & ปกป้องในชีวิตประจำวันจากไอสารเคมี ละอองสี และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงานอุตสาหกรรม แบคทีเรีย และฝุ่นละออง

ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบรับรอง PFE > 98%.
สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน ช่วยป้องกันฝุ่น ควัน และ PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[คำอธิบาย]

· แบรนด์: MISUMI

·ประเภท: ห่วงคล้องหู

· ขนาด: 205 x 80 มม.

· บรรจุภัณฑ์: 40 ชิ้น / กล่อง

· วัสดุ: ผ้านอนวูฟเวน PP, ผ้านอนวูฟเวนคาร์บอน

ผ้านอนวูฟเวน Melt Blown

[คุณสมบัติ]

· มีชั้นกรองทั้งหมด 4 ชั้น

- ผ้านอนวูฟเวนคาร์บอนช่วยเพิ่มการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากสารเคมีที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง

- ชั้นผ้านอนวูฟเวน PP สัมผัสผิวนุ่ม ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สามารถดูดซับความชื้นจากลมหายใจของผู้สวมใส่ได้

- Melt Blown ผลิตจากฟิลเตอร์ความหนาแน่นสูงแบบหนาระดับพรีเมียม

- ชั้นนอกเป็นแบบ กันละอองน้ำ

· การป้องกันและการกรอง

- PFE98: ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค > 98%

**** @ ขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน

- PM2.5: ประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 > 99%

- ควรเปลี่ยนหน้ากากทุก 6-8 ชั่วโมง หรือเมื่อหน้ากากเปียก สกปรก หรือเมื่อออกจากสถานที่ที่มีคนหนาแน่น

- ไม่ควรนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ

· ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย

- Nelson Laboratories

** ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้จากด้านล่าง!

รายละเอียดสินค้า หน้ากากอนามัย (หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น)

 

รหัสสินค้าขนาดสีชั้นชั้นคาร์บอนบรรจุภัณฑ์ราคา
MF99-MASK-4PLY-C205 × 80 มม.สีเทา4มีจำหน่าย40 ชิ้น/กล่อง232 ฿ / กล่อง

โครงสร้างหน้ากากของหน้ากากอนามัย

มีตัวกรองการกรองทั้งหมด 4 ชั้น

  • วัสดุ: ด้านหน้า: 100% โพลีโพรพีลีนสปันบอนด์ ผ้านอนวูฟเวน
  • ชั้นกลาง: ไส้กรองเมลต์โบลน > 99%
  • กลาง2: ผ้าเมลต์โบลนคาร์บอน
  • ด้านหลัง: ผ้านอนวูฟเวนสปันบอนด์โพลีโพรพีลีน 100%
  • สายคล้องหู: ถักด้วยเส้นด้ายลาเท็กซ์แบบฟิลาเมนต์ที่ยืดหยุ่นได้ดี
  • ขดลวดโนส: ขดลวดอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี

การป้องกันและการกรอง

  • PFE: ประสิทธิภาพการกรอง อนุภาค > 98%
  • BFE: ประสิทธิภาพการกรอง แบคทีเรีย > 99%

MISUMI - หมวดหมู่หน้ากากอนามัย

ซีรีส์ MMASK: หน้ากากอนามัยพรีเมียมและหน้ากากคาร์บอน

การป้องกันที่เชื่อถือได้ด้วย PFE, BFE, VFE ≥ 99% | สวมใส่สบาย | มีตัวเลือกเกรดอุตสาหกรรมให้เลือก

หน้ากาก 3 ชั้น

ชนิดประเภทหน้ากากอนามัย (3 ชั้น)
สำหรับการปกป้องทั่วไปสำหรับการปกป้องทั่วไปสำหรับการปกป้องทั่วไป
หน้ากาก 3 ชั้นผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้าMMASK-3PLY-WMMASK-3PLY-GMMASK-3PLY-B
สีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงิน
การป้องกันPFE ≥ 95%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%
คุณสมบัติการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่นและระบายอากาศได้ดี แนบสนิทกับผิว น้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย
บรรจุภัณฑ์50 ชิ้นต่อกล่อง

หน้ากาก 4 ชั้น

ชนิดประเภทหน้ากากอนามัย (4 ชั้น)หน้ากากคาร์บอน (4 ชั้น)
การป้องกันที่เพิ่มขึ้นการป้องกันที่เพิ่มขึ้นดูดซับกลิ่นขั้นสูงดูดซับกลิ่นขั้นสูง
หน้ากาก 4 ชั้นผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้าMMASK-4PLY-WMMASK-4PLY-BKMMASK-4PLY-CMF99-MASK-4PLY-C
สีสีขาวสีดำสีเทาสีเทา
การป้องกันPFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%, NaCl ≥ 98%, น้ำมันพาราฟิน ≥ 96%PFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%
คุณสมบัติรูปทรง 3D มอบความกระชับและสวมใส่สบาย หายใจสะดวกและสวมใส่ได้เป็นระยะเวลานานป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากไอสารเคมี ละอองสี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงงานอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์40 ชิ้น/กล่อง40 ชิ้น/กล่อง50 ชิ้น / กล่อง40 ชิ้น/กล่อง
หน้ากากที่ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย Nelson Laboratories & หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในวิศวกรรม (RUEE) ตามรายละเอียดด้านล่าง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองทั้งหมดได้ที่หน้าหลัก)
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
3 ปี
เงื่อนไขการจัดเก็บ
เก็บในที่ที่มีระบบระบายอากาศดี มืด และแห้ง ห่างจากไฟและมลพิษ