1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟ (ชนิดแผ่น/ รุ่นประหยัด)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 294.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟรุ่นแผ่นเพลท ไนล่อน 66 สีขาวขุ่น UL94V-2 จำหน่ายเป็นแพ็คเกจแบบ 100 ชิ้น

สเปค

ที่รัดสายเคเบิลแบบยึด (รุ่นเพลท / รุ่นประหยัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็ค มี 100 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้าระบบจับยึด
HC-100มาพร้อมเทปกาว
HC-101S
HC-101
HC-102
HC-103


■ ตารางมาตรฐาน
รหัสรุ่นสินค้าความเผื่อ ± 0.5
LWH
ไม่รวมเทปกาว
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
⌀mm
Tน้ำหนัก
(ก. / ชิ้น)
HC-10012.512.53.23.20.3
HC-101S19.519.53.93.24.60.8
HC-10121.821.84.04.8
HC-10228.628.65.35.05.51.8
HC-10329.229.25.45.02.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่รัดสายเคเบิลแบบยึด (รุ่นเพลท / รุ่นประหยัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุไนล่อน 66, UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10°C to +85°C
สีสีขาวขุ่น
* เทปไม่ได้ทำจากวัสดุมาตรฐาน UL
รหัสสินค้า
HC-100
HC-101
HC-101S
HC-102
HC-103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ขนาด แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
วิธีการแก้ไข

฿ 294.19

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.512.512.5-มาพร้อมเทปกาว

฿ 321.29

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21.821.821.8-มาพร้อมเทปกาว

฿ 321.29

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19.519.519.53.2มีเทปกาว (สำหรับการยึด BisS)

฿ 491.61

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28.628.628.65.0มีเทปกาว (สำหรับการยึด BisS)

฿ 538.06

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 29.229.229.25.0มีเทปกาว (สำหรับการยึด BisS)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ 66 ไนล่อน (UL94V-2) สี สีขาวขุ่น
หมายเหตุ วัสดุไนลอน 66 (UL94V-2) ไม่มีเทป ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -40 to +85