โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านแบบรวม 48 V, เฟืองทดรอบ และอุปกรณ์ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
· อัตราทด 5 ระดับ ช่วยให้ปรับความเร็วสายพานลำเลียงและแรงบิดได้ตามต้องการ
· ระดับเสียงสูงสุดน้อยกว่า 60 เดซิเบล เพื่อการทำงานของโรเลอร์ที่เงียบยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· ใช้หลักสำหรับสายพานลำเลียงพาเลท โดยมีโหลดไฟฟ้าอ้างอิงสูงสุดถึง 1500 กก.
ภาพรวมของสินค้า
โรเลอร์แบบใช้ไฟฟ้ารุ่นประหยัดของ MISUMI เป็นโรเลอร์แบบใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีการออกแบบแบบรวม โดยประกอบด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC, เฟืองทดรอบ และอุปกรณ์ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ 1: ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยรวมใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 48 V คุณภาพสูงร่วมกับเฟืองทดรอบคุณภาพสูง โดยมีอัตราทดให้เลือกถึงห้าระดับเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและแรงบิดที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ 2: การใช้งานที่ยืดหยุ่น ตัวควบคุมมาพร้อมกับฟังก์ชั่นปรับความเร็วแบบฝัง และสามารถใช้งานร่วมกับโรเลอร์สำหรับพาเลทได้ ทำให้สายพาเลทของลูกค้าในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ 3: เสียงรบกวนต่ำ สามารถทำได้ต่ำกว่า 60 dB ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ 4: ติดตั้งง่าย รูปลักษณ์เกือบเหมือนกับลูกกลิ้งอิสระ ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ 1: ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยรวมใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 48 V คุณภาพสูงร่วมกับเฟืองทดรอบคุณภาพสูง โดยมีอัตราทดให้เลือกถึงห้าระดับเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและแรงบิดที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ 2: การใช้งานที่ยืดหยุ่น ตัวควบคุมมาพร้อมกับฟังก์ชั่นปรับความเร็วแบบฝัง และสามารถใช้งานร่วมกับโรเลอร์สำหรับพาเลทได้ ทำให้สายพาเลทของลูกค้าในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ 3: เสียงรบกวนต่ำ สามารถทำได้ต่ำกว่า 60 dB ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ 4: ติดตั้งง่าย รูปลักษณ์เกือบเหมือนกับลูกกลิ้งอิสระ ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น
Drawing ระบุขนาด
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรุ่นและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก
ถึง
.
ถึง
. ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ชนิดที่มีการยึดติดแบบไม่มีสายไฟปลาย K6 สามารถใช้ได้กับตัวปรับตั้งค่าไดรฟ์เท่านั้น Z2 และ Z3.
การเลือกอัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับโหลดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นหลัก โปรดดูโหลดไฟฟ้าของไดรฟ์ในตารางด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
การเลือกอัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับโหลดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นหลัก โปรดดูโหลดไฟฟ้าของไดรฟ์ในตารางด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
■ ตารางพารามิเตอร์ความสามารถ
โหลดไฟฟ้าของไดรฟ์เป็นค่าอ้างอิง โดยค่าที่แน่นอนจะต้องคำนวณตามการใช้งานจริง
ต้องเลือกชุดขับมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่าย
ต้องเลือกชุดขับมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่าย
■ พารามิเตอร์พื้นฐาน
■ การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งาน
*เมื่อเลือกการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งานสำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อนสอดคล้องกัน
ไม่รวมการ์ดควบคุมไดรฟ์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ต้องซื้อแยกต่างหาก หากต้องการสั่งซื้อ โปรดคลิก ที่นี่
*เมื่อเลือกการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งานสำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อนสอดคล้องกัน
การปรับแต่ง
ตัวอย่างการใช้งาน
พื้นที่การใช้งานติดตั้งมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 48 V และเฟืองทดรอบประสิทธิภาพสูง ให้ประสิทธิภาพและแรงบิดที่สูงกว่า ใช้หลักสำหรับสายพานลำเลียงพาเลท สามารถขับเคลื่อนโหลดไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 1500 กิโลกรัม ช่วยให้การออกแบบและการติดตั้งชุดขับสายพานลำเลียงพาเลทง่ายขึ้น การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมอบสารละลายการขับเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สเปค การ์ดควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนดรัม/ถังน้ำมันแบบใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด| เอ็นโค้ดเดอร์ แม่เหล็ก 180W N1 หนึ่งต่อหนึ่ง | เอ็นโค้ดเดอร์ แม่เหล็ก 255W N1 หนึ่งต่อหนึ่ง | เอ็นโค้ดเดอร์ แม่เหล็ก 450W N1 หนึ่งต่อหนึ่ง |
![]() | ![]() | ![]() |
| EA-MRD48-C5-N1-B1 | EA-MRD48-C6-N1-B2 | EA-MRD48-C7-N1-B2 |
| โรเลอร์ฟรีแบบประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มม. |
![]() |
| EA-FRJ-76-J1-500-B1-T4 |


พิกัดแรงดันไฟฟ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
ความยาวโรเลอร์ที่มีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนลด
การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์
พื้นผิวลูกกลิ้ง
ชนิดตัวขับมอเตอร์
วิธีการติดตั้งปลายสายเคเบิล
ชนิด
การกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อน.jpg)



.jpg)