โรเลอร์อิสระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · โรเลอร์อิสระที่ไม่ใช้พลังงานจะหมุนด้วยสายพานลำเลียงหรือโซ่ลำเลียง เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกลำเลียง
    · ตัวเลือกวัสดุโรเลอร์ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์และ SUS304 เพื่อให้เหมาะสมกับตัวอย่างการใช้งาน
    · ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา การออกแบบรองรับการติดตั้งบนเฟรมและสายพานลำเลียง
    [การใช้งาน]
    · ใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือสายพานลำเลียง เพื่อรองรับวัสดุในกระบวนการลำเลียง

    ภาพรวมของสินค้า
    ลูกกลิ้งอิสระรุ่นประหยัดของ MISUMI ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเป็นของตัวเอง และโดยหลักจะอาศัยสายพานลำเลียงหรือโซ่ลำเลียงในการหมุน ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รองรับสายพานลำเลียงและช่วยนำทางการขนส่งผลิตภัณฑ์ พวกเขาเป็นอุปกรณ์เครื่องลำเลียงที่ขาดไม่ได้ของสายพานลำเลียงและระบบขับเคลื่อน

    คุณสมบัติ 1: การติดตั้งที่ยืดหยุ่น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา; เหมาะสำหรับทั้งเฟรมและสายพานลำเลียง ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย
    คุณสมบัติ 2: มีตัวเลือกวัสดุหลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย; มีให้เลือกทั้งกระบอกสูบที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์หรือสเตนเลส คุณสามารถเลือก組ผสมต่าง ๆ ได้ตามคุณสมบัติของตัวอย่างการใช้งาน
    คุณสมบัติ 3: โครงสร้างเรียบง่าย ดูแลง่าย; ประกอบด้วยตัวเครื่องดรัม/ถังน้ำมัน, ตัวเสื้อตลับลูกปืน, ตลับลูกปืน และเพลาหลักเป็นหลัก ทำให้อัตราการเสียหายต่ำมาก และสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละวัน
    Drawing ระบุขนาด
    ■ ดรออิ้งบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์ 76 มม.

    P3 (ฝาครอบโลหะ)
     
    B1 B2 (เฟืองโซ่ ประเภท)
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ■ ตารางวัสดุ
    ชนิดวัสดุลูกกลิ้งกระบวนการชุบผิวความแข็งสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ
    EA-FRJเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวโครเมตมันวาว—0.05
    EA-FRNSUS304——0.05
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรุ่นและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ถึง .
    ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์—เพลา—ความยาวโรเลอร์ประสิทธิผล RL—ชนิดหัวชุดขับมอเตอร์—วิธีการติดตั้ง
    EA-FRJ 76—J1—400—P3—T4
     
    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
    (มม.)
    เพลาความยาวโรเลอร์ประสิทธิผล RL
    (ระบุเป็นหน่วย 1 มม.)
    ชนิดหัวชุดขับมอเตอร์วิธีการติดตั้ง
    EA-FRJ*
    (เคลือบผิวโครเมตมันวาว)

    EA-FRN
    (SUS304)
    76
    (ความหนาของผนัง สายยาง 3 มม.)
    J1
    (เพลาเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)

    C1
    (เพลา SUS304)
    400 ถึง 1500P3
    (ฝาครอบปลายโลหะ)

    B1
    (เฟืองโซ่คู่เหล็กกล้า 10 A13T)

    B2
    (เฟืองโซ่คู่เหล็กกล้า 10B15T)
    T4
    (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม., เกลียวใน M12)
    *หากเลือกวัสดุพื้นผิวโรเลอร์เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์ EA-FRJ จะไม่มีตัวเลือกเพลาสเตนเลส C1
     
    การปรับแต่ง
    ■ การปรับแต่ง
    การปรับแต่งปลอกบ่าอุปกรณ์เสริมโรเลอร์มอเตอร์ตรรกะการประมวลผลเพิ่มเติม
    รหัสSSขึ้นอยู่กับความยาวพื้นผิวโรเลอร์ สามารถเพิ่มปลอกบ่าได้อีก 1 ถึง 5 ชิ้น
    วิธีการระบุสเปค (ตัวอย่าง): SS3-A100-B300-C500
    มิติ A, B, C, D และ E ในแผนภาพด้านซ้าย หมายถึงระยะห่างจากแต่ละปลอกสวมถึงจุดอ้างอิงปลายขับ โดยระบุเป็นหน่วย 1 มม.
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 1 ชิ้น: ให้กำหนดค่าเฉพาะ A
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 2 ชิ้น: ให้กำหนดค่าเฉพาะ A และ B
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 3 ชิ้น: ให้กำหนดค่าเฉพาะ A, B และ C
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 4 ชิ้น: ให้กำหนดค่าเฉพาะ A, B, C และ D
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 5 ชิ้น: ให้กำหนดค่า A, B, C, D และ E
    สเปคผลิตภัณฑ์วัสดุPOK (โพลิออกซิเมทิลีนสีดำ)
    ขนาดD96*W160
    Drawing
    หมายเหตุเลขต่อท้ายรหัสแบบตัวเลขระบุจำนวนปลอกแบบมีบ่า
    การปรับแต่งหน้าแปลนสำหรับอุปกรณ์เสริมลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตรรกะการประมวลผลเพิ่มเติม
    รหัสFLตัวเลือกหน้าแปลน FL จะจัดส่งเป็นคู่และจัดวางแบบสมมาตร
    ตัวอย่างสเปค: FL500 (ระยะห่างหน้าแปลน G = 500 มม.)
    G สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม.
    สเปคผลิตภัณฑ์ขนาดD135*W12
    Drawing
    หมายเหตุวัสดุหน้าแปลนเหมือนกับวัพื้นผิวลูกกลิ้ง
     
    คำแนะนำการติดตั้ง
    เกลียวใน:
    1. นี่คือวิธีการติดตั้งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับระบบลำเลียงที่มีอุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ลูกกลิ้งเฟืองโซ่
    โดยจะเชื่อมต่อ ลูกกลิ้ง และ เฟรม เข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวโดยใช้โบลท์ที่ปลายทั้งสองด้าน
    2. การติดตั้งและถอดโรเลอร์จะใช้เวลามากกว่าปกติเล็กน้อย
    3. รูติดตั้งบนเฟรมไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อช่วยลดความแตกต่างของระดับความสูงของโรเลอร์หลังการติดตั้ง (โดยทั่วไปจะเว้นระยะห่างไว้ที่ 0.5 มม.,
    ตัวอย่างเช่น สำหรับ M12 แนะนำให้ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูของเฟรมที่ ⌀12.5 มม.
    ตัวอย่างการใช้งาน
    พื้นที่การใช้งาน
    ลูกกลิ้งอิสระถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสนามต่าง ๆ เช่น คลังสินค้าและการกระจายสินค้า บรรจุภัณฑ์อาหาร การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สนามบิน การคัดแยกโลจิสติกส์ และพลังงานใหม่ เมื่อใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ จะช่วยให้อุปกรณ์รองรับท่อสำหรับวัสดุและรับประกันการลำเลียงที่ราบรื่น

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    D76