โรเลอร์อิสระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · โรเลอร์อิสระแบบไม่ใช้พลังงานรองรับสายพานและไกด์การลำเลียงผลิตภัณฑ์
    · ตัวเลือกโรเลอร์ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน, SUS304, หุ้มพีวีซี หรือปลอก PU เพื่อให้เหมาะสมกับตัวอย่างการใช้งาน
    [การใช้งาน]
    · สำหรับเฟรม, สายพานลำเลียง, โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎

    ภาพรวมของสินค้า
    ลูกกลิ้งอิสระรุ่นประหยัดของ MISUMI ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเป็นของตัวเอง และโดยหลักจะอาศัยสายพานลำเลียงหรือโซ่ลำเลียงในการหมุน ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รองรับสายพานลำเลียงและช่วยนำทางการขนส่งผลิตภัณฑ์ พวกเขาเป็นอุปกรณ์เครื่องลำเลียงที่ขาดไม่ได้ของสายพานลำเลียงและระบบขับเคลื่อน

    คุณสมบัติ 1: ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา; เหมาะสำหรับทั้งเฟรมและสายพานลำเลียง ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย
    คุณสมบัติ 2: มีวัสดุหลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย; มีให้เลือกทั้งลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสเตนเลส และสามารถเคลือบพื้นผิวด้วย PU หรือ PVC ได้ คุณสามารถเลือก組ผสมต่าง ๆ ได้ตามคุณสมบัติของตัวอย่างการใช้งาน
    คุณสมบัติ 3: โครงสร้างเรียบง่าย ดูแลง่าย; ประกอบด้วยตัวเครื่องดรัม/ถังน้ำมัน, ตัวเสื้อตลับลูกปืน, ตลับลูกปืน และเพลาหลักเป็นหลัก ทำให้อัตราการเสียหายต่ำมาก และสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละวัน
    Drawing ระบุขนาด
    ■ ดรออิ้งบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์ 60 มม.

    P2 (หัวสายพานริบโลหะหลายเส้น)
     
    P3 (ฝาครอบโลหะ)
     
    A1 A2 (ชนิดเฟืองโซ่)
    เมื่อพื้นผิวโรเลอร์เคลือบด้วย PVC เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์จะเป็น 64 มม.; เมื่อเคลือบด้วย PU เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์จะเป็น 65 มม.
     
    สเปคของวัสดุ
    ■ ตารางวัสดุ
    ชนิดวัสดุลูกกลิ้งกระบวนการชุบผิวความแข็งสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ
    EA-FRJเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวโครเมตมันวาว—0.05
    EA-FRJPหุ้มด้วยพีวีซีหนา 2 มม. (สีเทา)Shore A63±50.4 ถึง 0.6
    EA-FRJUปลอก PU หนา 2.5 มม. (เนื้อสัมผัสกันลื่นสีดำ)Shore A75±50.3 ถึง 0.5
    EA-FRNSUS304——0.05
    EA-FRNPหุ้มด้วยพีวีซีหนา 2 มม. (สีเทา)Shore A63±50.4 ถึง 0.6
    EA-FRNUปลอก PU หนา 2.5 มม. (เนื้อสัมผัสกันลื่นสีดำ)Shore A75±50.3 ถึง 0.5
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรุ่นและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ถึง .
    ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์—เพลา—ความยาวโรเลอร์ประสิทธิผล RL—ชนิดหัวขับเคลื่อน—วิธีการติดตั้ง
    EA-FRJ 60—J1—350—P2—T3
     
    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
    (มม.)
    เพลาความยาวโรเลอร์ประสิทธิผล RL
    (ระบุเป็นหน่วย 1 มม.)
    ชนิดหัวขับเคลื่อนวิธีการติดตั้ง
    EA-FRJ*
    (เหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์)

    EA-FRJP*
    (เหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์พร้อมการเคลือบผิวพีวีซีหนา 2 มม.)

    EA-FRJU*
    (เหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์พร้อมการเคลือบผิว PU หนา 2.5 มม.)

    EA-FRN
    (SUS304)

    EA-FRNP
    (SUS304 พร้อมการเคลือบผิวพีวีซีหนา 2 มม.)

    EA-FRNU
    (SUS304 พร้อมการเคลือบผิว PU หนา 2.5 มม.)
    60
    (ความหนาของผนังสายยาง 2 มม.)
    J1
    (เพลาเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)


    C1
    (เพลา SUS304)
    350 ถึง 1600P2
    (หัวสายพานโลหะแบบริบหลายเส้น)

    P3
    (ฝาครอบปลายโลหะ)

    A1
    (เฟืองโซ่คู่เหล็กกล้า 08B11T)

    A2
    (เฟืองโซ่คู่เหล็กกล้า 08B14T)
    T3
    (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม., เกลียวใน M10)
     
    *เมื่อเลือกวัสดุพื้นผิวโรเลอร์เป็น EA-FRJ, EA-FRJP หรือ EA-FRJU เหล็กกล้าคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์ จะไม่มีตัวเลือกเพลาสเตนเลส C1
     
    การปรับแต่ง
    การปรับแต่งปลอกบ่าอุปกรณ์เสริมโรเลอร์มอเตอร์
    รหัสSSขึ้นอยู่กับความยาวพื้นผิวโรเลอร์ สามารถเพิ่มปลอกบ่าได้อีก 1 ถึง 5 ชิ้น
    วิธีการระบุสเปค (ตัวอย่าง): SS3-A100-B300-C500
    มิติ A, B, C, D และ E ในภาพทางซ้าย หมายถึงระยะทาง
    จากแต่ละปลอกสวมถึงจุดอ้างอิงปลายขับ โดยระบุเป็นหน่วย 1 มม.
    ถ้ามีปลอกสวม 2 ชิ้น: ให้กำหนดเฉพาะ A และ B
    ถ้ามีปลอกสวม 3 ชิ้น: ให้กำหนดเฉพาะ A, B และ C
    ถ้ามีปลอกแบบมีบ่า 4 ชิ้น: ให้กำหนดเฉพาะ A, B, C และ D
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 5 ชิ้น: ให้กำหนดค่า A, B, C, D และ E
    สเปคผลิตภัณฑ์POK (โพลิออกซิเมทิลีนสีดำ)
    D80*W100
    ตัวเลขหลังรหัสหมายถึงจำนวนปลอกแบบมีบ่า
     
    คำแนะนำการติดตั้ง
    เกลียวใน:
    1. นี่คือวิธีการติดตั้งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับระบบลำเลียงที่มีอุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ลูกกลิ้งเฟืองโซ่
    โดยจะเชื่อมต่อ ลูกกลิ้ง และ เฟรม เข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวโดยใช้โบลท์ที่ปลายทั้งสองด้าน
    2. การติดตั้งและถอดโรเลอร์จะใช้เวลามากกว่าปกติเล็กน้อย
    3. รูติดตั้งบนเฟรมไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อช่วยลดความแตกต่างของระดับความสูงของโรเลอร์หลังการติดตั้ง (โดยทั่วไปจะเว้นระยะห่างไว้ที่ 0.5 มม.,
    เช่น สำหรับ M10 แนะนำให้ใช้ขนาดรูของเฟรมเป็น ⌀10.5 มม.);
    ตัวอย่างการใช้งาน
    พื้นที่การใช้งาน
    ลูกกลิ้งอิสระถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสนามต่าง ๆ เช่น คลังสินค้าและการกระจายสินค้า บรรจุภัณฑ์อาหาร การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สนามบิน การคัดแยกโลจิสติกส์ และพลังงานใหม่ เมื่อใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ จะช่วยให้อุปกรณ์รองรับท่อสำหรับวัสดุและรับประกันการลำเลียงที่ราบรื่น

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    D60
    โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.
    EA-MORR-24-60-500-S3-C1-A0-Z1-T3-K3EA-MORR-48-60-500-S5-C3-A0-P2-T2-K4EA-MORR-48-60-500-S9-D4-A0-L3-T3-K4EA-MORR-48-60-500-S8-D3-B0-L4-T3-K4