แผ่นโซ่แบบตรงด้านบน 820

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทโซ่พลาสติกสายพานลำเลียงแบบตรงชนิดโมดูลาร์ พิทช์ 38.1 มม.
· ตัวเครื่อง PM (POM), สี BR (น้ำตาล) และขาพินสเตนเลส จับคู่กับวัสดุอุปกรณ์รองรับท่อ
· ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3 มม. สำหรับการยืนยันความพอดี
[การใช้งาน]
· สำหรับการลำเลียงส่วนแบบตรงในสายการผลิตเครื่องดื่ม การบรรจุขวด บรรจุภัณฑ์อาหาร การลำเลียงกล่อง และสายคัดแยกโลจิสติกส์
ภาพรวมของสินค้า
แผ่นโซ่ลำเลียงตรง 820 เป็นแผ่นโซ่พลาสติกแบบตรงชนิดโมดูลาร์ที่มีระยะพิทช์ 38.1 มม. ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการลำเลียงแบบตรง โหลดน้ำหนักปานกลางถึงหนัก และสภาพการทำงานที่ราบรื่น มีโครงสร้างแบบฉีดขึ้นรูปแบบรวม ทำให้มีพื้นผิวเรียบ ข้อต่อแน่น และการส่งกำลังที่มั่นคง ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการลำเลียงในแนวตรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม สายการบรรจุขวด บรรจุภัณฑ์อาหาร การลำเลียงกล่อง และการคัดแยกโลจิสติกส์ โดยเป็นอุปกรณ์เครื่องลำเลียงในแนวตรงที่ประหยัดและเชื่อถือได้สูง ซึ่งนิยมใช้ในสายพานลำเลียงระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
26.2 W | พิทช์=38.1 7.2 14.2 | 4 41.5 |
| ความเผื่อความกว้าง W คือ +/ - 3 มม. |
รายละเอียดจำเพาะของวัสดุ
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
![]() | ชนิด | - | ผลิตภัณฑ์ | การจัดหมวดหมู่ | - | วัสดุ + สี | - | ความกว้าง | - | ความยาว | |
| EA | — | ST | 820 | — | PMWH | — | K250 | — | L2000 | ||
ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 2000 มม. และระยะพิทช์ 38.1 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 2000/38.1 ≈ 53 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2019.3 มม.
ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 5000 มม. และระยะพิทช์ 38.1 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 5000/38.1 ≈ 131 ชิ้น และความยาวจริงคือ 4991.1 มม.
หมายเหตุ 2: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>

ชนิด
ผลิตภัณฑ์
การจัดหมวดหมู่
วัสดุ + สี
ความกว้าง
ความยาว