เฟืองโซ่พลาสติก สำหรับโซ่บน 820

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เฟืองโซ่พลาสติกวิศวกรรมสำหรับระบบโซ่แบบตรงแผ่นเพลท 820 ที่มีพิทช์ 38.1 มม.
    · โพลิออกซิเมทิลีน (POM) สีดำ โครงสร้างงานฉีดขึ้นรูป ช่วยให้ตรงกับความต้องการของวัสดุและกระบวนการ
    [การใช้งาน]
    · สำหรับตำแหน่งขับเคลื่อนสายพานลำเลียง, ตำแหน่งความตึง และตำแหน่งการนำทาง

    ภาพรวมของสินค้า
    เฟืองโซ่ 820 เป็นชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่ทำจากพลาสติกวิศวกรรมซึ่งคุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับระบบโซ่แผ่นเพลทแบบตรง 820 ที่มีพิทช์ 38.1 mm 
    โครงสร้างชิ้นเดียวที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อย่างละเอียดช่วยให้โซ่ขบกันได้อย่างแม่นยำ ส่งกำลังได้อย่างมั่นคง และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เพื่อความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว 
    เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการขับเคลื่อน การปรับความตึง และการนำทางสายพานลำเลียง โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร การขนส่งกล่องกระดาษ และการคัดแยกสินค้าในงานโลจิสติกส์ มอบความคุ้มค่าในการใช้งานและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับสายการลำเลียงแบบตรงที่ใช้จักรกลอัตโนมัติสมัยใหม่
    เฟืองโซ่ขับเฟืองโซ่ลูกกลิ้ง
    Drawing ระบุขนาด
    เฟืองโซ่ขับเฟืองโซ่ลูกกลิ้ง
     d  D 16 53
     d D 45 57
    จำนวนฟันที่แสดง: 25 
    สเปคของวัสดุ

    วัสดุ: โพลิออกซิเมทิลีน (POM)
    สี: ดำ
    วิธีการผลิต: งานฉีดขึ้นรูป

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ 
    ชนิด    -      การใช้งาน +  วิธีการประมวลผล    -      การจัดประเภท    -      ความแตกต่าง    -      จำนวน ซี่, แถว, ชุด    -      รูปทรงรู + เส้นผ่านศูนย์กลาง
    EA- TC MD- 820ZSF- DR- 19T- R25 
     
    ชนิดD
    (มม.)
    น้ำหนัก
    (กรัม)
    ชนิดการใช้งานวิธีการประมวลผลการจัดหมวดหมู่ - ลักษณะเฉพาะจำนวน ซี่, แถว, ชุดรูปทรงรูเส้นผ่านศูนย์กลางรู d (มม.)
    EATC
    (เฟืองโซ่สำหรับแผ่นเพลทโซ่)
    MD
    (งานฉีดขึ้นรูป)
    820ZSF-DR
    (เฟืองโซ่ขับชนิด 820)
    820BZS-ID
    (ลูกกลิ้งตัวตามชนิด 820)
    19T (19 ฟัน)R (รูกลม)25
    30
    118400
    21T (21 ฟัน)129
    23T (23 ฟัน)143500
    25T (25 ฟัน)155
    รูของเฟืองโซ่ขับไม่มีรูกุญแจ
    มิติของรูกุญแจสำหรับเฟืองโซ่ขับ: หากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 25 ขนาดรูกุญแจคือ 8*4; หากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 30 ขนาดรูกุญแจคือ 10*6
    *พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา: ±0.05 mm
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
    เฟืองโซ่พลาสติก สำหรับโซ่บน 820 | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย